17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 軸穴径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 9日以内

イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

通常単価(税別)
1,1734,349
税込単価
1,2904,784
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

イグボールピローブロックベアリングは、ハウジングとベアリングが一体化された形状となっています。このイグ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

使用領域
球状の調整性により、イグボール ピローブロックベアリングは軸芯のずれ、局部荷重、軸のたわみを吸収する。
したがって、こうした効果が設計上、失われることのない領域において主に使用される。

公差
メンテナンスフリーのイグボール ピローブロックベアリングの内径公差は、公差E10に基づいて設計されている。
軸の公差域はh6からh9の間とする。すきまによって、温度上昇時のベアリング膨張を調整する。

組み込み
イグボール ピローブロックベアリングは2つのねじで設置できるように設計されている。
球面ベアリングが軸芯を自動調整するので、ハウジングを正確に調整する必要はない。

製品概要
イグボール ピローブロックの、対応する軸径は5~50mm。

どのような時に使用すればよいか

  • 化学品耐性が必要
  • 省コストタイプの代替品(オータナティブ)が欲しい
  • 汚れに強いベアリングが必要
  • 軸心ずれが調整されるものが欲しい
  • 完全に分割可能なパーツが欲しい

この製品を選択しない

  • 温度が+80℃を超える
  • 調整リングが組み込まれたものが欲しい
  • 寸法50mm以上が欲しい
  • 回転速度を0.5m/s以上にしたい

荷重データ

型番最大静引張荷重最大静アキシアル圧縮荷重最大締付トルク長穴用重量
短期
[N]
長期
[N]
[N][Nm][g]
KSTM-057003503000.61.7
KSTM-061,1005503001.32.9
KSTM-081,3006504001.34.6
KSTM-101,5007505002.58.6
KSTM-122,2001,1006002.511.8
KSTM-142,4001,2006004.518.4
KSTM-163,0001,5001,0004.523.7
KSTM-183,5001,7501,20010.532.2
KSTM-204,7002,3501,30010.540
KSTM-226,1003,0501,40010.554
KSTM-256,6003,3001,60010.575.3
KSTM-308,1004,0502,10021.5116.8

規格表

型番d1
E10
BC1h1h2mah3d2X2最大傾斜角度
KSTM-05586714253443,34.630°
KSTM-06697101833435.54,5629°
KSTM-0881291020334764,5725°
KSTM-10101410.5142646627.55,5825°
KSTM-12121612142846658.55,5923°
KSTM-14141913.5183460829.56,61123°
KSTM-161621151836608610.56,61223°
KSTM-18182316.52242689311.59,01323°
KSTM-2020251822446898139,01423°
KSTM-22222820244874108149,01622°
KSTM-25253122275486124169,01722°
KSTM-303037253264961391711,02022°

商品特長詳細

  • 非常に軽量
  • 寸法K、DIN ISO 12240準拠
  • 高いラジアル荷重
  • 媒体中で使用可能
  • 省スペース
  • 簡単な取り付け
  • 寿命計算が可能
  • イグボール ピローブロックベアリングは組み込みが非常に簡単

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

RoHS?最小発注数量
5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
14
10
1個
16
10
1個
18
10
1個
20
10
1個
22
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,173
( 1,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,305
( 1,436 )
4日目
1,328
( 1,461 )
4日目
1,400
( 1,540 )
4日目
1,674
( 1,841 )
4日目
1,971
( 2,168 )
4日目
2,537
( 2,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,289
( 2,518 )
9日目
3,174
( 3,491 )
4日目
3,430
( 3,773 )
4日目
3,839
( 4,223 )
4日目
4,349
( 4,784 )
4日目

詳細情報

基本情報

イグボールピローブロックベアリングは、ハウジングとベアリングが一体化された形状となっています。
このイグボールピローブロックベアリングは、組込みが特に簡単なベアリングユニットで、軸芯のずれを吸収するとともに、局部荷重の発生を防止できます。
【特長】
・メンテナンス不要、自己潤滑性。
・衝撃荷重に対する強さが非常に大きい。
・様々な荷重に対する引張強さが非常に大きい。
・軸芯のずれを吸収。
・局部荷重を防止。
・耐薬品性あり。
・減振性に優れている。
・回転、揺動および直線運動に適する。
・軽量。
【用途】
・イグボールピローブロックベアリングは、軸芯の角度が変わる構造によって、軸芯のずれや軸のたわみを吸収します。
・このように、イグボールピローブロックベアリングは正確な組込みが困難な用途に適しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTMのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
機構の試作に
3
満足度:3.0
樹脂なので、本機となると不安なので、試作で使用しました。 金属部品と比べると衛生面に注意しないとならない分野では使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM
イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL
イグボール ピローブロックベアリング 無給油高荷重タイプ ESTM
イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ EGLM
イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ KGLM
ロッドエンド 標準タイプ PB形
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスTHK
通常価格1,173-607 -996 -1,147 -509 -1,118 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ピロー形ピロー形ピロー形---
ピロー形 種類軽量狭幅狭幅---
軸受内径 形状円筒穴円筒穴円筒穴---
ユニット本体 材質樹脂樹脂樹脂---
ボール 材質樹脂樹脂樹脂---

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング