17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • フランジ外径 d3(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 15日以内

イグリデュールX フランジ型軸受(無給油ブッシュ)

通常単価(税別)
2146,478
税込単価
2357,126
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

高温耐性、耐薬品性に優れた無給油ブッシュ。【特長】・完全無潤滑・無給油で、耐磨耗性に優れ、油切れの心配...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

イグリデュールX フランジ型無給油ブッシュ

規格表

型番d1*d2d3
d13
b1
h13
b2
-0.14
XFM-020406-032.04.06.03.01.0
XFM-0304-053.04.57.55.00.75
XFM-0405-044.05.59.54.00.75
XFM-0405-064.05.59.56.00.75
XFM-040508-064.05.58.06.00.75
XFM-0507-055.07.011.05.01.0
XFM-0608-086.08.012.08.01.0
XFM-0608-106.08.012.010.01.0
XFM-060812-206.08.012.020.01.0
XFM-0810-058.010.015.05.51.0
XFM-0810-0758.010.015.07.51.0
XFM-0810-088.010.015.08.01.0
XFM-0810-098.010.015.09.01.0
XFM-081012-048.010.012.04.01.0
XFM-081014-318.010.014.031.51.0
XFM-1012-0610.012.018.06.01.0
XFM-1012-0810.012.015.08.01.0
XFM-1012-0910.012.018.09.01.0
XFM-1012-1510.012.018.015.01.0
XFM-1012-1810.012.018.018.01.0
XFM-1012-2210.012.015.022.01.0
XFM-1214-05512.014.020.05.51.0
XFM-121418-05912.014.018.05.91.0
XFM-1214-0912.014.020.09.01.0
XFM-1214-1212.014.020.012.01.0
XFM-1214-1512.014.020.015.01.0
XFM-121418-03912.014.018.03.91.0
XFM-1416-1014.016.022.010.01.0

*イグリデュールXの公差等級:F10

型番d1*d2d3
d13
b1
h13
b2
-0.14
XFM-1416-1214.016.022.012.01.0
XFM-1416-1714.016.022.017.01.0
XFM-1517-0615.017.023.06.01.0
XFM-1517-1215.017.023.012.01.0
XFM-1517-1715.017.023.017.01.0
XFM-1618-1216.018.024.012.01.0
XFM-1618-1716.018.024.017.01.0
XFM-1820-1218.020.026.012.01.0
XFM-1820-1718.020.026.017.01.0
XFM-2023-07520.023.030.07.51.5
XFM-2023-1120.023.030.011.51.5
XFM-2023-1620.023.030.016.51.5
XFM-2023-2120.023.030.021.01.5
XFM-2528-1325.028.035.013.51.5
XFM-2528-2125.028.035.021.01.5
XFM-252833-0825.028.033.08.01.0
XFM-2730-2027.030.038.020.01.5
XFM-3034-1630.034.042.016.02.0
XFM-3034-2630.034.042.026.02.0
XFM-3034-4030.034.042.040.02.0
XFM-3236-1532.036.045.015.02.0
XFM-3236-2632.036.045.026.02.0
XFM-3539-2635.039.047.026.02.0
XFM-4044-3040.044.052.030.02.0
XFM-4044-4040.044.052.040.02.0
XFM-4550-5045.050.058.050.02.0
XFM-5055-4050.055.063.040.02.0
XFM-6065-4060.065.073.040.02.0
XFM-7075-4070.075.083.040.02.0
XFM-7580-5075.080.088.050.02.0

型番リスト

表示件数

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

使用温度範囲

(℃)

フランジ外径 d3

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
3
-100~250
6
10
1個
3
4.5
5
-100~250
7.5
10
1個
4
5.5
6
-100~250
8
10
1個
4
5.5
4
-100~250
9.5
10
1個
4
5.5
6
-100~250
9.5
10
1個
5
7
5
-100~250
11
10
1個
6
8
20
-100~250
12
10
1個
6
8
8
-100~250
12
10
1個
6
8
10
-100~250
12
10
1個
8
10
4
-100~250
12
10
1個
8
10
31.5
-100~250
14
10
1個
8
10
5.5
-100~250
15
10
1個
8
10
8
-100~250
15
10
1個
8
10
9
-100~250
15
10
1個
8
10
7.5
-100~250
15
10
1個
10
12
6
-100~250
18
10
1個
10
12
8
-100~250
15
10
1個
10
12
9
-100~250
18
10
1個
10
12
15
-100~250
18
10
1個
10
12
18
-100~250
18
10
1個
10
12
22
-100~250
18
10
1個
12
14
9
-100~250
20
10
1個
12
14
5.5
-100~250
20
10
1個
12
14
12
-100~250
20
10
1個
12
14
15
-100~250
20
10
1個
12
14
3.9
-100~250
18
10
1個
12
14
5.9
-100~250
18
10
1個
14
16
10
-100~250
22
10
1個
14
16
12
-100~250
22
10
1個
14
16
17
-100~250
22
10
1個
15
17
6
-100~250
23
10
1個
15
17
12
-100~250
23
10
1個
15
17
17
-100~250
23
10
1個
16
18
12
-100~250
24
10
1個
16
18
17
-100~250
24
10
1個
18
20
12
-100~250
26
10
1個
18
20
17
-100~250
26
10
1個
20
23
7.5
-100~250
30
10
1個
20
23
11.5
-100~250
30
10
1個
20
23
16.5
-100~250
30
10
1個
20
23
21
-100~250
30
10
1個
25
28
13.5
-100~250
35
10
1個
25
28
21
-100~250
35
10
1個
25
28
8
-100~250
33
10
1個
27
30
20
-
38
-
1個
30
34
16
-
42
-
1個
30
34
40
-
42
-
1個
32
36
15
-
45
-
1個
32
36
26
-
45
-
1個
40
44
40
-
52
-
1個
45
50
50
-
58
-
1個
50
55
40
-
63
-
1個
60
65
40
-
73
-
1個
70
75
40
-
83
-
1個
75
80
50
-
88
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
4日目
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
601
( 661 )
4日目
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
15日目
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
4日目
868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
在庫品1日目当日出荷可能
641
( 705 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
4日目
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
4日目
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
543
( 597 )
在庫品1日目当日出荷可能
421
( 463 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
4日目
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能
584
( 642 )
在庫品1日目当日出荷可能
886
( 975 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
777
( 855 )
在庫品1日目当日出荷可能
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,174
( 1,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
689
( 758 )
在庫品1日目当日出荷可能
617
( 679 )
4日目
1,018
( 1,120 )
4日目
1,142
( 1,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,513
( 1,664 )
4日目
1,399
( 1,539 )
4日目
1,168
( 1,285 )
4日目
1,725
( 1,898 )
4日目
3,248
( 3,573 )
4日目
4,147
( 4,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,181
( 5,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,289
( 5,818 )
4日目
6,478
( 7,126 )
4日目

詳細情報

基本情報

高温耐性、耐薬品性に優れた無給油ブッシュ。
【特長】
・完全無潤滑・無給油で、耐磨耗性に優れ、油切れの心配がなくメンテナンスフリー。
・連続運転時耐熱温度-100~+250℃(短期的には+315℃)。
・広範囲の耐薬品性。
・大きい圧縮強さ。
・低吸湿性。
・全温度範囲で耐摩耗性良好。
・面圧が150MPaまでの場合に最適。
【用途】
・ステンレス鋼に対する直線運動、特に高温での動きに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールX フランジ型軸受(無給油ブッシュ)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
ブッシュ
4
満足度:4.0
完全に樹脂だと少々不安でしたが、商品情報を見てけっこう強いものなのだと思って購入しました。
2人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社製品に使用しているヒンジ部分の軸受けとして使用しているものです。この商品自体は以前からずっと使用しているも...もっと読む
0人が参考にしています。
装置に使用
5
満足度:5.0
この商品は、自社工場内に設置している装置に使用しています。これまで、他のタイプの商品も使用したことがあるのですが、給油で...もっと読む
0人が参考にしています。
高温部のロール軸受け
5
満足度:5.0
高温(250℃位)になる部分のロールの軸受けに使用しました。 ミスミで注文すると送料がかからないのが良いです。
0人が参考にしています。
社内設備メンテナンス時
4
満足度:4.0
いくつかのサイズを何度か注文しました。 サイズにより納期が異なりますが、購入時にいつ出荷になる等連絡を頂けるので助かって...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールX フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールX スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールJ フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールG スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格214-233 -93 -163 -264 -86 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フランジ型スリーブ型フランジ型フランジ型フランジ型スリーブ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中標準 / 水中 / 薬液中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)1.1~2.01.1~2.00.3~1.00.3~1.01.1~2.00.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.321.320.420.341.370.42
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング