17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が208型番あります。
  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • フランジ外径 d3(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)

通常単価(税別)
934,318
税込単価
1024,750
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

相手軸の材質を選ばない、オールラウンドなすべり無給油ブッシュ。【特長】・油切れの心配がない。・最高使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が208型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

イグリデュールG フランジ型無給油ブッシュ

規格表

型番d1*d2d3
d13
b1
h13
b2
-0.14
GFM-0304-023.04.57.52.00.5
GFM-0304-02753.04.57.52.70.75
GFM-0304-033.04.57.53.00.75
GFM-0304-053.04.57.55.00.75
GFM-030407-053.04.57.05.00.75
GFM-0405-034.05.59.53.00.75
GFM-0405-044.05.59.54.00.75
GFM-0405-064.05.59.56.00.75
GFM-04050-044.05.09.54.00.5
GFM-04050-064.05.09.56.00.5
GFM-040508-104.05.58.010.01.0
GFM-0506-0355.06.010.03.50.5
GFM-0506-045.06.010.04.00.5
GFM-0506-055.06.010.05.00.5
GFM-0506-065.06.010.06.00.5
GFM-0506-155.06.010.015.00.5
GFM-0507-035.07.011.03.51.0
GFM-0507-045.07.011.04.01.0
GFM-0507-055.07.011.05.01.0
GFM-0507-305.07.011.030.01.0
GFM-050709-055.07.09.05.01.0
GFM-050715-045.07.015.04.01.0
GFM-0607-0246.07.011.02.40.5
GFM-0607-0456.07.011.04.50.5
GFM-0607-066.07.011.06.00.5
GFM-0607-106.07.011.010.00.5
GFM-0608-0256.08.012.02.51.0
GFM-0608-046.08.012.04.01.0
GFM-0608-0486.08.012.04.81.0
GFM-0608-056.08.012.05.01.0
GFM-0608-066.08.012.06.01.0
GFM-0608-076.08.012.07.01.0
GFM-0608-086.08.012.08.01.0
GFM-0608-106.08.012.010.01.0
GFM-0608-256.08.012.025.01.0
GFM-0608-356.08.012.035.01.0
GFM-060814-126.08.014.012.01.0
GFM-060814-0286.08.014.02.81.0
GFM-0708-037.08.012.03.00.5
GFM-0708-087.08.012.08.00.5
GFM-0709-067.09.015.06.01.0
GFM-0709-107.09.015.010.01.0
GFM-0709-127.09.015.012.01.0
GFM-070919-107.09.019.010.01.0
GFM-0809-038.09.015.03.00.5
GFM-0809-0558.09.013.05.50.5

*イグリデュールGの公差等級:E10肉厚の公差等級=0.5mm:F9

型番d1*d2d3
d13
b1
h13
b2
-0.14
GFM-0809-088.09.013.08.00.5
GFM-0809-128.09.013.012.00.5
GFM-0810-038.010.015.03.01.0
GFM-0810-048.010.015.04.01.0
GFM-0810-058.010.015.05.51.0
GFM-0810-0658.010.015.06.51.0
GFM-0810-078.010.015.07.51.0
GFM-0810-098.010.015.09.51.0
GFM-0810-108.010.015.010.01.0
GFM-0810-158.010.015.015.01.0
GFM-0810-258.010.015.025.01.0
GFM-0810-308.010.015.030.01.0
GFM-081012-1258.010.012.012.51.0
GFM-081013-088.010.013.08.01.0
GFM-081014-068.010.014.06.01.0
GFM-081014-088.010.014.08.01.0
GFM-081014-108.010.014.010.01.0
GFM-081016-118.010.016.011.51.5
GFM-081016-158.010.016.015.51.5
GFM-081017-158.010.017.015.01.0
GFM-0910-179.010.015.017.50.5
GFM-0910-0659.010.015.06.50.5
GFM-1011-02610.011.015.02.60.5
GFM-1011-04410.011.015.04.40.5
GFM-1011-1010.011.015.010.00.5
GFM-1012-03510.012.018.03.51.0
GFM-1012-0410.012.018.04.01.0
GFM-1012-0510.012.018.05.01.0
GFM-1012-0610.012.018.06.01.0
GFM-1012-0710.012.018.07.01.0
GFM-1012-0910.012.018.09.01.0
GFM-1012-1010.012.018.010.01.0
GFM-1012-1210.012.018.012.01.0
GFM-1012-1510.012.018.015.01.0
GFM-1012-1710.012.018.017.01.0
GFM-101214-0710.012.014.07.01.0
GFM-101215-1210.012.015.012.01.0
GFM-101216-0610.012.016.06.01.0
GFM-101216-0910.012.016.09.01.0
GFM-101216-1510.012.016.015.01.0
GFM-1213-0312.013.017.03.00.5
GFM-1213-1212.013.017.012.00.5
GFM-1214-0312.014.020.03.01.0
GFM-1214-0612.014.020.06.01.0
GFM-1214-0712.014.020.07.01.0
GFM-1214-0912.014.020.09.01.0

型番リスト

表示件数

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

使用温度範囲

(℃)

フランジ外径 d3

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
4.5
5
-40~130
7
10
1個
3
4.5
2
-40~130
7.5
10
1個
3
4.5
3
-40~130
7.5
10
1個
3
4.5
5
-40~130
7.5
10
1個
3
4.5
2.7
-40~130
7.5
10
1個
4
5
4
-40~130
9.5
10
1個
4
5
6
-40~130
9.5
10
1個
4
5.5
10
-40~130
8
10
1個
4
5.5
3
-40~130
9.5
10
1個
4
5.5
4
-40~130
9.5
10
1個
4
5.5
6
-40~130
9.5
10
1個
5
6
4
-40~130
10
10
1個
5
6
5
-40~130
10
10
1個
5
6
6
-40~130
10
10
1個
5
6
3.5
-40~130
10
10
1個
5
6
15
-40~130
10
10
1個
5
7
5
-40~130
9
10
1個
5
7
4
-40~130
15
10
1個
5
7
3.5
-40~130
11
10
1個
5
7
4
-40~130
11
10
1個
5
7
5
-40~130
11
10
1個
5
7
30
-40~130
11
10
1個
6
7
6
-40~130
11
10
1個
6
7
2.4
-40~130
11
10
1個
6
7
4.5
-40~130
11
10
1個
6
7
10
-40~130
11
10
1個
6
8
2.8
-40~130
14
10
1個
6
8
12
-40~130
14
10
1個
6
8
4
-40~130
12
10
1個
6
8
5
-40~130
12
10
1個
6
8
6
-40~130
12
10
1個
6
8
7
-40~130
12
10
1個
6
8
8
-40~130
12
10
1個
6
8
2.5
-40~130
12
10
1個
6
8
4.8
-40~130
12
10
1個
6
8
10
-40~130
12
10
1個
6
8
25
-40~130
12
10
1個
6
8
35
-40~130
12
10
1個
7
8
3
-40~130
12
10
1個
7
9
10
-40~130
19
10
1個
7
9
6
-40~130
15
10
1個
7
9
10
-40~130
15
10
1個
7
9
12
-40~130
15
10
1個
8
9
3
-40~130
15
10
1個
8
9
8
-40~130
13
10
1個
8
9
5.5
-40~130
13
10
1個
8
9
12
-40~130
13
10
1個
8
10
12.5
-40~130
12
10
1個
8
10
8
-40~130
13
10
1個
8
10
6
-40~130
14
10
1個
8
10
8
-40~130
14
10
1個
8
10
10
-40~130
14
10
1個
8
10
11.5
-40~130
16
10
1個
8
10
15.5
-40~130
16
10
1個
8
10
15
-40~130
17
10
1個
8
10
3
-40~130
15
10
1個
8
10
4
-40~130
15
10
1個
8
10
5.5
-40~130
15
10
1個
8
10
7.5
-40~130
15
10
1個
8
10
9.5
-40~130
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能
154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
4日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
4日目
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
4日目
149
( 164 )
4日目
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
4日目
170
( 187 )
4日目
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
107
( 118 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
4日目
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
4日目
137
( 151 )
4日目
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

相手軸の材質を選ばない、オールラウンドなすべり無給油ブッシュ。
【特長】
・油切れの心配がない。
・最高使用温度 +130℃、最低使用温度 -40℃。
・経済的で広範囲の用途に向くベアリング。
・無潤滑・無給油でメンテナンスフリー。
・優れた減振性。
・高い耐摩耗性。
・塵埃・粉塵に強い。
・優れたコストパフォーマンス。
・相手軸の材質を選ばない。
【用途】
・幅広い用途に対応可能。
・中程度以上の荷重に。
・速度が低速~中速の場合に。
・回転および揺動運動に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)のレビュー
4.4平均満足度:4.421件のレビュー
真空環境で使用する治具の回転部
5
満足度:5.0
真空環境下でベアリング代わりに使用しています。真空ベアリングだとサイズが限られ、かつ値段も高いので設計上の制約が大きいの...もっと読む
3人が参考にしています。
当社製品のオプション品と使用
4
満足度:4.0
イグスより直接購入は出来るが、小額の為送料が必ず発生する。VONAで購入すれば単価は多少上がるが、送料がかからず納期も変...もっと読む
3人が参考にしています。
安価で省スペースの軸受け
5
満足度:5.0
安価で省スペースの軸受けとして重宝 使用用途によりますが、軸受けスペースを意識することなく 形状検討を優先できて重宝しま...もっと読む
3人が参考にしています。
回転軸に
4
満足度:4.0
回転数が出ないならこれで十分だと思います。 ハウジングも傷つかないし
1人が参考にしています。
軸受け
4
満足度:4.0
オールラウンドに使える点が良いです。 迷ったらこれを使用するようにしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールG スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールX フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールJ フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールJ スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格93-86 -214 -163 -264 -129 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フランジ型スリーブ型フランジ型フランジ型フランジ型スリーブ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中標準 / 水中 / 薬液中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.3~1.00.3~1.01.1~2.00.3~1.01.1~2.00.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.420.421.320.341.370.34
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング