メカニカル部品技術窓口
【ブランド】キッツ(KITZ)【材質】ボデー:SCS14Aボール:SUS316ボールシート:カーボンフ...
詳細を確認| 製品記号 | EA100-UTNE EA200-UTNE | EAL100-UTNE EAL200-UTNE |
|---|---|---|
| アクチェータ | EA型(AC100/200V 90゜正逆回転) | EAL型(AC100/200V リレー内蔵 90゜正逆回転) |
| ステム | SUS316+Crめっき | |
| 方式 | フローティング・・・1/4B~1 1/2B トラニオンマウンテッド・・・2B 三方二面シート・Lポート | |
| ボア径 | レデューストボア | |
| 接続形状 | ねじ込み・・・JIS B0203 | |
| 最高許容圧力 | 80℃以下の水・油・空気(凍結なきこと)・・・0.98MPa 100℃以下の水・油・空気(凍結なきこと)・・・0.49MPa | |
| 備考 | 流路切換用 | 並列運転可 |

EA100-UTNE/EA200-UTNE

EAL100-UTNE/EAL200-UTNE
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,174円 ( 35,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,200円 ( 35,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,593円25,944円 ( 28,538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,117円 ( 39,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
47,500円33,250円 ( 36,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53,547円37,482円 ( 41,230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68,632円48,042円 ( 52,846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,500円 ( 36,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,511円 ( 48,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
57,680円49,028円 ( 53,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
79,578円 ( 87,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A
ボール:SUS316
ボールシート:カーボンファイバー入PTFE
Oリング:FKM
【構造】
レデューストボア
EA型(AC100V)ON-OFF制御・90°正逆回転。
【特長】
・高性能でしかも小型のモータを開発、速い開閉スピードとコンパクト化を実現しました
・消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です
・最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性に優れています
・停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です
・ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁の持つ問題点を解消します
・電源はAC100/200V、DC12/24V、さらにリレー内蔵、端子箱付、180度回転型シリーズを標準化、多様なお客様のニーズに応えます
・モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています
・屋外配管ラインでもご使用いただけます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色)
4.3通常価格(税別):2,390円~

キッツ
黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)
5通常価格(税別):3,146円~