メカニカル部品技術窓口
すべてのイグボール製品と同様に、イグボールフランジ型ベアリングはイグミッドGのハウジングおよびイグリデ...
詳細を確認
外形図
特性
使用領域
| 品番 | d1 E10 | dB | h 幅 | m 中央穴 ±0.1 | A1 厚さ フランジ | Ag 厚さ 全体 | N 穴 d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFSM-04 | 4 | 14 | 25 | 17 | 4.5 | 8.5 | 3.2 |
| EFSM-05 | 5 | 14 | 25 | 17 | 4.5 | 8.5 | 3.2 |
| EFSM-06 | 6 | 14 | 25 | 17 | 4.5 | 8.5 | 3.2 |
| EFSM-08 | 8 | 18 | 33 | 22 | 5.5 | 10.5 | 4.3 |
| EFSM-10 | 10 | 21.9 | 38 | 26 | 6.5 | 12 | 5.3 |
| EFSM-12 | 12 | 25 | 40 | 28 | 7 | 13 | 5.3 |
| EFSM-15 | 15 | 30 | 49 | 34 | 8.5 | 15.5 | 6.4 |
| EFSM-16 | 16 | 32 | 52 | 36 | 9 | 16.5 | 6.4 |
| EFSM-17 | 17 | 35 | 54 | 38 | 10 | 18 | 6.4 |
| EFSM-20 | 20 | 40 | 65 | 45 | 11 | 20 | 8.4 |
| EFSM-25 | 25 | 48.5 | 74 | 52 | 14 | 25 | 8.4 |
| EFSM-30 | 30 | 54.5 | 85 | 60 | 15 | 26 | 10.5 |
| 品番 | 最大許容アキシアル荷重 短期 [N] | 最大許容アキシアル荷重 長期 [N] | 最大許容ラジアル荷重 短期 [N] | 最大許容ラジアル荷重 長期 [N] | 最大締付トルク 穴あけ [Nm] | 最大 ピボット角度 | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFSM-04 | 200 | 100 | 1,000 | 500 | 0.6 | 28° | 2.6 |
| EFSM-05 | 300 | 150 | 1,000 | 500 | 0.6 | 29° | 2.7 |
| EFSM-06 | 300 | 150 | 1,000 | 500 | 0.6 | 25° | 2.8 |
| EFSM-08 | 450 | 225 | 1,400 | 700 | 1.3 | 25° | 5.9 |
| EFSM-10 | 700 | 350 | 2,000 | 1,000 | 2.5 | 25° | 9.1 |
| EFSM-12 | 850 | 425 | 2,500 | 1,250 | 2.5 | 21° | 11 |
| EFSM-15 | 1,100 | 550 | 3,000 | 1,500 | 4.5 | 20° | 20.2 |
| EFSM-16 | 1,350 | 675 | 3,200 | 1,600 | 4.5 | 27° | 23.3 |
| EFSM-17 | 1,600 | 800 | 3,400 | 1,700 | 4.5 | 21° | 27.9 |
| EFSM-20 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 10.5 | 19° | 45 |
| EFSM-25 | 2,400 | 1,200 | 5,600 | 2,800 | 10.5 | 15° | 76 |
| EFSM-30 | 2,800 | 1,400 | 6,000 | 3,000 | 21.5 | 14° | 100.7 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,390円 ( 1,529円 ) | 3日目 |
1,498円 ( 1,648円 ) | 3日目 |
1,571円 ( 1,728円 ) | 5日目 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 3日目 |
2,106円 ( 2,317円 ) | 3日目 |
2,398円 ( 2,638円 ) | 3日目 |
2,886円 ( 3,175円 ) | 3日目 |
2,672円 ( 2,939円 ) | 3日目 |
3,777円 ( 4,155円 ) | 3日目 |
4,466円 ( 4,913円 ) | 3日目 |
5,423円 ( 5,965円 ) | 3日目 |
すべてのイグボール製品と同様に、イグボールフランジ型ベアリングはイグミッドGのハウジングおよびイグリデュールW300の球面ボールで構成されています。
イグボールフランジ型ベアリングは、Eシリーズ(薄型)に対応しており、取付け用の穴が2個または4個の形式があります。
【特長】
・メンテナンス不要、自己潤滑。
・衝撃荷重下での高い強度。
・高い引張強さ。
・軸芯のずれを吸収。
・局部荷重を防止。
・耐薬品性。
・軽量。
【用途】
・イグボールフランジ型ベアリングはメンテナンスが不要なため、多湿環境やクリーンルームでの使用など、金属製ベアリングではメンテナンスが困難な場面での用途に特に適しています。
・イグボールフランジ型ベアリングは、電動歯ブラシや日除け、コンベヤ、製パン機械など様々な装置で使用されています。

イグス
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型
外周側にスリット(切れ目)が入っているので、ケーブルを容易に収納可能、かつ小さいピッチのため、低騒音・滑らかな走行が出来るケーブルキャリアです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):400円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):488円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):410円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):720円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形
4.7通常価格(税別):996円~

THK
ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形
4.5通常価格(税別):1,023円~