17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が228型番あります。
  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

イグリデュールG スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が228型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

イグリデュールG ストレート型無給油ブッシュ

規格表

型番d1*d2b1
h13
GSM-0103-021.53.02.0
GSM-0203-032.03.53.0
GSM-02504-052.54.55.0
GSM-0304-033.04.53.0
GSM-0304-053.04.55.0
GSM-0304-063.04.56.0
GSM-0405-044.05.54.0
GSM-0405-064.05.56.0
GSM-0406-084.56.08.0
GSM-0407-054.07.05.5
GSM-0506-055.06.05.0
GSM-0506-075.06.07.0
GSM-0507-055.07.05.0
GSM-0507-085.07.08.0
GSM-0507-105.07.010.0
GSM-0607-066.07.06.0
GSM-0607-17.56.07.017.5
GSM-0608-0156.08.01.5
GSM-0608-0256.08.02.5
GSM-0608-046.08.04.0
GSM-0608-056.08.05.0
GSM-0608-0556.08.05.5
GSM-0608-066.08.06.0
GSM-0608-086.08.08.0
GSM-0608-096.08.09.5
GSM-0608-106.08.010.0
GSM-0608-116.08.011.8
GSM-0608-136.08.013.8
GSM-0708-107.08.010.0
GSM-0708-197.08.019.0
GSM-0709-087.09.08.0
GSM-0709-097.09.09.0
GSM-0709-107.09.010.0
GSM-0709-127.09.012.0
GSM-0809-058.09.05.0
GSM-0809-068.09.06.0
GSM-0809-088.09.08.0
GSM-0809-128.09.012.0
GSM-0810-058.010.05.0
GSM-0810-068.010.06.0
GSM-0810-078.010.06.8
GSM-0810-088.010.08.0
GSM-0810-108.010.010.0
GSM-0810-128.010.012.0
GSM-0810-138.010.013.8
GSM-0810-158.010.015.0
GSM-0810-168.010.016.0
GSM-0810-208.010.020.0

* イグリデュールGの公差等級:E10 肉厚の公差等級=0.5mm:F9

型番d1*d2b1
h13
GSM-0810-228.010.022.0
GSM-0911-069.011.06.0
GSM-1011-0610.011.06.0
GSM-1011-1010.011.010.0
GSM-1011-2510.011.025.0
GSM-1011-3010.011.030.0
GSM-1012-0410.012.04.0
GSM-1012-04510.012.04.5
GSM-1012-0510.012.05.0
GSM-1012-0610.012.06.0
GSM-1012-0710.012.07.0
GSM-1012-0810.012.08.0
GSM-1012-0910.012.09.0
GSM-1012-1010.012.010.0
GSM-1012-1210.012.012.0
GSM-1012-1410.012.014.0
GSM-1012-1510.012.015.0
GSM-1012-1710.012.017.0
GSM-1012-2010.012.020.0
GSM-1213-1212.013.012.0
GSM-1213-1512.013.015.0
GSM-1214-0412.014.04.0
GSM-1214-0512.014.05.0
GSM-1214-0612.014.06.0
GSM-1214-0812.014.08.0
GSM-1214-1012.014.010.0
GSM-1214-1212.014.012.0
GSM-1214-1412.014.014.0
GSM-1214-1512.014.015.0
GSM-1214-2012.014.020.0
GSM-1214-2512.014.025.0
GSM-1215-0612.015.06.0
GSM-1215-2212.015.022.0
GSM-1216-1012.016.010.0
GSM-1216-2012.016.020.0
GSM-1315-07013.015.07.0
GSM-1315-07513.015.07.5
GSM-1315-1013.015.010.0
GSM-1315-1513.015.015.0
GSM-1315-2013.015.020.0
GSM-1315-2513.015.025.0
GSM-1416-0314.016.03.0
GSM-1416-0614.016.06.0
GSM-1416-0814.016.08.0
GSM-1416-1014.016.010.0
GSM-1416-1214.016.012.0
GSM-1416-1514.016.015.0
GSM-1416-2014.016.020.0

型番リスト

表示件数

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
1.5
3
2
-40~130
10
1個
2
3.5
3
-40~130
10
1個
2.5
4.5
5
-40~130
10
1個
3
4.5
3
-40~130
10
1個
3
4.5
5
-40~130
10
1個
3
4.5
6
-40~130
10
1個
4
5.5
4
-40~130
10
1個
4
5.5
6
-40~130
10
1個
4.5
6
8
-40~130
10
1個
4
7
5.5
-40~130
10
1個
5
6
5
-40~130
10
1個
5
6
7
-40~130
10
1個
5
7
5
-40~130
10
1個
5
7
8
-40~130
10
1個
5
7
10
-40~130
10
1個
6
7
6
-40~130
10
1個
6
7
17.5
-40~130
10
1個
6
8
4
-40~130
10
1個
6
8
5
-40~130
10
1個
6
8
6
-40~130
10
1個
6
8
8
-40~130
10
1個
6
8
9.5
-40~130
10
1個
6
8
1.5
-40~130
10
1個
6
8
2.5
-40~130
10
1個
6
8
5.5
-40~130
10
1個
6
8
10
-40~130
10
1個
6
8
11.8
-40~130
10
1個
6
8
13.8
-40~130
10
1個
7
8
10
-40~130
10
1個
7
8
19
-40~130
10
1個
7
9
8
-40~130
10
1個
7
9
9
-40~130
10
1個
7
9
10
-40~130
10
1個
7
9
12
-40~130
10
1個
8
9
5
-40~130
10
1個
8
9
6
-40~130
10
1個
8
9
8
-40~130
10
1個
8
10
5
-40~130
10
1個
8
10
6
-40~130
10
1個
8
10
6.8
-40~130
10
1個
8
10
8
-40~130
10
1個
8
10
10
-40~130
10
1個
8
10
12
-40~130
10
1個
8
10
13.8
-40~130
10
1個
8
10
15
-40~130
10
1個
8
10
16
-40~130
10
1個
8
10
20
-40~130
10
1個
8
10
22
-40~130
10
1個
9
11
6
-40~130
10
1個
100
105
30
-
-
1個
100
105
100
-
-
1個
10
11
6
-40~130
10
1個
10
11
10
-40~130
10
1個
10
11
25
-40~130
10
1個
10
11
30
-40~130
10
1個
10
12
4
-40~130
10
1個
10
12
5
-40~130
10
1個
10
12
6
-40~130
10
1個
10
12
7
-40~130
10
1個
10
12
8
-40~130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
4日目
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
309
( 340 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
13688
( 97 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
4日目
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
4日目
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
154
( 169 )
4日目
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
4日目
309
( 340 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
4日目
200
( 220 )
4日目
269
( 296 )
4日目
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
4日目
136
( 150 )
4日目
131
( 144 )
4日目
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
4日目
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
4日目
11155
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
4日目
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
176
( 194 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
4日目
2,156
( 2,372 )
4日目
3,562
( 3,918 )
4日目
144
( 158 )
4日目
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
4日目
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
4日目
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
4日目
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

相手軸の材質を選ばない、オールラウンドプレーヤーの無給油ブッシュ。
【特長】
・油切れの心配がない。
・最高使用温度 +130℃、最低使用温度 -40℃。
・経済的で広範囲の用途に向くベアリング。
・無潤滑・無給油でメンテナンスフリー。
・優れた減振性。
・高い耐摩耗性。
・塵埃・粉塵に強い。
・優れたコストパフォーマンス。
・相手軸の材質を選ばない。
【用途】
・幅広い用途に対応可能。
・中程度以上の荷重に。
・速度が低速~中速の場合に。
・回転および揺動運動に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールG スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)のレビュー
4.2平均満足度:4.213件のレビュー
細径ローラーの軸受け
5
満足度:5.0
φ2のローラーをガタ無くスムーズに回したい、しかしベアリングを入れる様なスペースが無い。何か良い物が無いかと探していてこ...もっと読む
0人が参考にしています。
ベアリングの代用
5
満足度:5.0
金属製のベアリングよりも軽く、小型化出来る事が大きなメリットだと思います。 また無給油で使用できるので、汚れにくいところ...もっと読む
0人が参考にしています。
軸受、兼スペーサー
4
満足度:4.0
家電製品には樹脂部品に穴が開いているだけの軸受穴が結構存在する。 使用に連れて穴が磨耗して広がってしまう場合があるが、 ...もっと読む
0人が参考にしています。
補修部品の軸受け部
5
満足度:5.0
単品だと大きく圧入後に内径寸法公差がでるようになっているので、下穴精度が重要になりますが、圧入後の精度も問題なく使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
エア漏れのシールとして
4
満足度:4.0
本来の使用方法ではありませんが、M10のボルトのザグリ穴とボルトの間の隙間を埋めて、エアが漏れないようにシールするために...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールG スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールX スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールJ スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールJ フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールX フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格86-93 -233 -129 -163 -214 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スリーブ型フランジ型スリーブ型スリーブ型フランジ型フランジ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.3~1.00.3~1.01.1~2.00.3~1.00.3~1.01.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.420.421.320.340.341.32

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング