17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

JUNMAシリーズ パルス指令形サーボパック SJDE-□□APA形 SJDE-02APA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JUNMAシリーズ パルス指令形サーボパック SJDE-□□APA形

販売終了

型番

SJDE-02APA

2014年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高精度な位置決めを実現するために必要だったパラメータ設定やゲイン調整をする必要がない全く新しいタイプの業界最小外形寸法のディジタルサーボドライブです。

指定中の仕様・寸法情報

最大適用モータ容量(kW)
0.2
電圧(V)
AC200

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト