17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

回転形サーボモータ 中慣性 SGMJV形/SGMGV形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

回転形サーボモータ 中慣性 SGMJV形/SGMGV形

販売終了

型番

SGMGV-05A3A61

2021年07月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

100万パルス/回転の高分解能エンコーダを標準装備ピークトルク350%で加減速時間を短縮、最大回転速度6000回転/分、高応答性で整定時間を大幅短縮 。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
モータ単体
定格出力(W)
450
電圧仕様
AC200
電源
単相
角フランジ寸法(mm)
90
分解能(p/rev)
1,000,000
電磁ブレーキ
なし
軸端形状
キー付き
シリアルエンコーダ
20ビット絶対値
減速機
なし
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト