17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPHシリーズ

未確定:候補が7型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

BPHシリーズの取付寸法図
  • ハウジング材質により、多少寸法が異なります。現品を確認の上、取付けてください。

製品仕様

BPHシリーズの外観

外観

製品仕様

型番駆動電圧(AC・V)消費電流(mA)※1
自吸力(kPa)
※1
流量(ml/min)
吐出圧(kPa)使用部材質量(g)耐薬品適正例 ※2耐薬品不適正例 ※2
ハウジング接液シート逆止弁"O"リング
BPH-214i10015835018PPPPブチルゴム130エタノール、希塩酸、炭酸ナトリウム、ベンズアルデヒド、ホルマリンキシレン、鉱油、四酸化炭素、トリクレン、トルエン、ベンゼン
BPH-214D10015835018PPPPジメチルシリコンゴム130アンモニア水、エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、メタノール苛性ソーダ、四酸化炭素、シリコーン油、トリクレン、トルエン、ベンゼン
BPH-214E10015835018PPPPエチレンプロピレンゴム130アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノールキシレン、鉱油、四酸化炭素、トリクレン、トルエン、ベンゼン
BPH-214G10015735017PPPTFEフッ素ゴム130エタノール、過酸化水素、鉱油、次亜塩素酸ナトリウムアセトン、アンモニア水、氷酢酸、フッ酸、ホルマリン
BPH-414i100301250035PPPPブチルゴム140エタノール、希塩酸、炭酸ナトリウム、ベンズアルデヒド、ホルマリンキシレン、鉱油、四酸化炭素、トリクレン、トルエン、ベンゼン
BPH-414D100301250035PPPPジメチルシリコンゴム140アンモニア水、エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、メタノール苛性ソーダ、四酸化炭素、シリコーン油、トリクレン、トルエン、ベンゼン
BPH-414E100301250035PPPPエチレンプロピレンゴム140アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノールキシレン、鉱油、四酸化炭素、トリクレン、トルエン、ベンゼン
BPH-414G100301045032PPPTFEふっ素ゴム140エタノール、過酸化水素、鉱油、次亜塩素酸ナトリウムアセトン、アンモニア水、氷酢酸、フッ酸、ホルマリン
BPH-474G100301040035PPSPTFEふっ素ゴム170エタノール、キシレン、四塩化炭素、シリコーン油、トリクレンアセトン、アンモニア水、クロロスルホン酸、氷酢酸、フッ酸、ホルマリン
BPH-474P100301040035PPSPTFEパーフロパーフロ, FEP170エタノール、クロロホルム、氷酢酸、ベンゼン、メチルエチルケトンクロロスルホン酸、ふっ素油、フロンR-112、フロンR-113
  • ※1 表記は電源周波数60Hzにおいて25℃の水を使用した性能で、50Hzでは流量が20%減少します。液体が低温になると逆止弁が硬化し、流量と自吸力が低下します。特にふっ素ゴムは、5℃において流量が半減しますので余裕をもった選定をお願いします。粘性の高い液体は流量が低下しますので、実機による確認をお願いします。
  • ※2 耐薬品適正は参考です。ご使用に当たっては使用条件下での確認をお願いします。

使用条件(氷結および結露しないこと)

  • 使用雰囲気温度:5~50℃
  • 使用周囲湿度:35~85%
  • 使用流体温度:5~50℃

※使用雰囲気温度5~50℃は、50Hzと60Hzにおいて使用できる温度です。周波数を上げて運転しますとポンプ内部の温度が上昇します。

取付方法

BPHシリーズの取付図

取付図

  • 平坦な側面に取付けてください。
  • IN/OUT表示が正しい向きになるよう取付けてください。
BPHシリーズの非推奨取付図

非推奨取付図

  • 取付け方向、吐出口、吸込口の向きによっては、十分な性能が得られない場合があります。

例)底面などへ取付けた場合、性能が低下することがあります。

型番リスト

表示件数

自吸力

(kPa)

ハウジング材質

ゴム材質

ダイヤフラムタイプ

最大電流

(mA)

最小発注数量
8
ポリプロピレン
エチレンプロピレンゴム
100V×1枚
15
1個
7
ポリプロピレン
フッ素ゴム
100V×1枚
15
1個
8
ポリプロピレン
ブチルゴム
100V×1枚
15
1個
12
ポリプロピレン
ジメチルシリコンゴム
100V×2枚
30
1個
12
ポリプロピレン
エチレンプロピレンゴム
100V×2枚
30
1個
10
ポリプロピレン
フッ素ゴム
100V×2枚
30
1個
12
ポリプロピレン
ブチルゴム
100V×2枚
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,505
( 22,556 )
19日目
22,489
( 24,738 )
19日目
21,325
( 23,458 )
19日目
22,554
( 24,809 )
19日目
22,554
( 24,809 )
19日目
23,701
( 26,071 )
19日目
22,554
( 24,809 )
19日目

詳細情報

基本情報

圧電バイモルフ振動子を搭載した液体用ポンプ。
【特長】
・駆動源が圧電素子であるため、消費電流がきわめて少なく、電磁ノイズの発生もありません。
・各部でさまざまな材質を用意しており、いろいろな種類の液体、気体に対応できます。
・圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため小型・軽量。
・更に従来のポンプのようなモーターや駆動軸がなく長寿命・低作動音です。
・自吸性があるため呼び水不要で、気体の混入した液体でも問題なく吸引。
・吐出量は駆動電圧に比例します。
・また周波数を変えることによって調節できます。
・さらに、吐出側を絞ってもモーターポンプの様な焼付の心配がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPHシリーズ
液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズ
液体ポンプ圧電ポンプ ユニモルポンプ UPSAシリーズ
液体ポンプ小型液体ダイヤフラムポンプ DPEシリーズ
ユニモルポンプ DC駆動用インバータ
液体ポンプ DPE-400BL
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格20,505-18,298 -13,899 -16,396 -34,30620,352 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目19日目19日目在庫品1日目〜
種類圧電方式圧電方式圧電方式ダイアフラム方式DC駆動用インバータ液体ポンプ
電源ACACACDCDCDC
電圧(V)100V100V100V24V12/24-
ポンプタイプ分解型耐薬品及び超小型----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液体用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト