17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大表示圧力(Mpa)

    ~mm
  • 接続口径

  • 圧力表示(MPa)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内

パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品仕様

圧力計 G53Dシリーズの詳細

目盛表示のイメージ

目盛表示のイメージ

型式表示方法

型番表示図

型番表示図

記号内容
(イ)接続口径
61/8 (M5めねじ付)
81/4 (M5めねじ付)
(ロ)圧力表示 MPa
P020~0.2
P040~0.4
P100~1.0

外形寸法

 

(単位:mm)

 

製品の寸法図

製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

形番BC
G53D-6Rc1/847
G53D-8Rc1/450

圧力計 G53Dシリーズの仕様

形番G53D
精度 注1フルスケール±3%
表示部径φ52(直径52mm)
材質株、ブルドン管黄銅
ハウジング鋼板+クロムメッキ
レンズガラス
圧力レンジMPa0~0.2
0~0.4
0~1.0
接続口径R1/8(M5めねじ付)、1/4(M5めねじ付)
質量g100

注1:表示精度保証温度は20±15℃です。

使用上の注意事項

  • ※ 本体に直接衝撃や振動がかからないようにしてください。
  • ※ 急激な圧力上昇、下降の繰返しや圧力脈動は圧力計寿命を低下させますので、避けてください。回路上で圧力変化を緩和していただきますようお願いします。

型番リスト

表示件数

最大表示圧力

(Mpa)

接続口径

圧力表示

(MPa)

最小発注数量
1
R1/8
0~1.0
1個
0.2
R1/4
0~0.2
1個
1
R1/4
0~1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,718
( 5,190 )
6日目
4,597
( 5,057 )
9日目
4,721
( 5,193 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネルマウント用圧力計G53Dシリーズ。
【特長】
・従来の圧力計に埋め込み形パネル取付をプラス
・接続口径にM5めねじを標準採用
【用途】
・圧縮エア圧の管理に使用
・パネル取り付けに最適

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズ
圧力計 G39Dシリーズ
汎用圧力計 G49Dシリーズ
汎用圧力計 G59Dシリーズ
クリーンシリーズ(10-シリーズ)用圧力計 G49
セーフティマーク付圧力計 G40Dシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDSMCCKD
通常価格4,597-2,1911,492 -1,531 -3,618 -1,531 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類立形・小型・取付型圧力計立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計ステンレス・クリーン圧力計カラーゾーン付き圧力計
外径(φ)702743.5524442.5
使用流体圧縮空気-----
流体温度(℃)5~60-----
周囲温度(℃)-5~+60-----
よく一緒に購入される商品

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト