メカニカル部品技術窓口
汎用の圧力計G49Dシリーズ。【特長】・豊富な圧力表示レンジ(0.2~2.0M...
詳細情報を確認する
製品の型式フォーマット
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| (イ)形番 | |
| G49D | |
| (ロ)接続口径 | |
|---|---|
| 6 | R 1/8 |
| 8 | R 1/4 |
| (ハ)圧力表示[MPa] | |
|---|---|
| P02 | 0~0.2 |
| P04 | 0~0.4 |
| P10 | 0~1.0 |
| P20 | 0~2.0 |
(単位:mm)

製品の寸法図
(単位:mm)
| 形番 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| G49D-6 | φ43.5(直径43.5mm) | 40.5 | 24.5 | R 1/8 | 12 |
| G49D-8 | φ43.5(直径43.5mm) | 44 | 24.5 | R 1/4 | 14 |
| 項目 | G49D | ||
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 液体または気体(但し腐食性のないもの) | ||
| 流体温度 ℃ | 5~+60 | ||
| 周囲温度 ℃ | 5~+60 | ||
| 精度 注1 | フルスケール±3% | ||
| 形状 | DT形(背面ねじ、株部4角) | ||
| 表示部径 | φ42(直径42mm) | ||
| 材質 | 株・ブルドン管 | 黄銅 注2 | |
| ハウジング | 銅板+クロムメッキ | ||
| レンズ | ガラス | ||
| 圧力レンジ Mpa | 0~0.2 0~0.4 0~1.0 0~2.0 | ||
| 接続口径 R | 1/8、1/4 | ||
| 質量 g | 86 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,531円 ( 1,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,374円 ( 3,711円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,419円 ( 16,961円 ) | 7日目 |
8,901円 ( 9,791円 ) | 11日目 |
1,531円 ( 1,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,376円 ( 3,714円 ) | 11日目 |
14,792円 ( 16,271円 ) | 7日目 |
9,346円 ( 10,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,492円 ( 1,641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,374円 ( 3,711円 ) | 11日目 |
9,791円 ( 10,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,532円 ( 1,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,531円 ( 1,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,531円 ( 1,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,803円 ( 1,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,533円 ( 1,686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |