メカニカル部品技術窓口

確定しました

金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

通常単価(税別)
3,0202,627
税込単価
3,3222,890
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできるカプラ。【特長】・水口間隔の狭い金型にも使える省スペー...

詳細を確認

型番:

K4-04SH-BRS-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K4-04SH-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
ソケット(メス)
接続部の種類
[ホース取付用] ホース取付用
使用流体
水 / 油
本体材質
[銅合金] 真ちゅう
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~1
相手側ホースサイズ (インチ)
1/2"

商品情報

外形図

K4-04SH-BRS-NBRの寸法図

製品仕様

K4-04SH-BRS-NBRの外観

外観

取付サイズホース取付用1/2ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

最小断面積

単位:mm2

プラグソケット
K4-04SH
K3-03PH-
K3-02PM-
K3-03PM-
K3-03PF-
K4-04PM78.5

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDφdNACφTφB
K4-04SH1/2226(82)(32)3026.534231510

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

測定条件

流体名:水/温度:室温

圧力損失特性図(金型カプラとの流量比較)

金型カプラとの流量比較

製品比較情報

流量計を使って冷却水の流量をチェック。

従来カプラとK3シリーズの流量比較

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • サイズ・取付形状に関係なくソケット・プラグの接続が可能です。
  • K3シリーズとK4シリーズの接続および他の金型カプラとの接続はできません。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
K4-04SH-BRS-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,0202,627
( 2,890 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできるカプラ。
【特長】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。
・プラグを金型に埋め込んだまま着脱可能。
・金型交換時間の短縮・効率化に最適な大容量タイプ。
・現行型に比べて流量は約2倍となり、成形時間の短縮にも大きく貢献。
【用途】
・金型冷却用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)の型番K4-04SH-BRS-NBRのページです。 型番K4-04SH-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)
金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)
金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PH型(ホース取付用)
金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)
金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,0201,639 -8754951,288 -1,576 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用めねじ取付用ホース取付用ホース取付用ホース取付用
使用流体水 / 油水 / 油水 / 油水 / 油水 / 油水 / 油
本体材質真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト