メカニカル部品技術窓口
大流量型・金型冷却水口継手。流量が約2倍にアップ。生産効率にも大きく貢献。【特長】・金型冷却・温油用と...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください


| 取付サイズ | ねじ用 | Rc 3/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | ||||
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | ||||
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
| 取付ねじサイズ | Rc 3/8 |
|---|---|
| トルク値 | 11{112} |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | φd | N | A | H | T | φB | |||
| K3-03SM | Rc 3/8 | 90 | (56) | (24) | 22.5 | 19 | 25.5 | 六角21 | R 3/8 | 12 |
大流量型・金型冷却水口継手。流量が約2倍にアップ。生産効率にも大きく貢献。
【特長】
・金型冷却・温油用として、金型交換時間の短縮・効率化に最適な「金型カプラ・シリーズ」に、大流量タイプの「K3シリーズ」、「K4シリーズ」を追加ラインアップ。
・現行型に比べて流量は約2倍となり、金型冷却配管の改善により、成形時間の短縮にも大きく貢献いたします。
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。
・プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):500円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~