メカニカル部品技術窓口
単位:mm

入力ポート

中間出力ポート

末端出力ポート
| 使用流体 | 空気、水(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
入力側チューブサイズ
| チューブサイズ | ミリサイズ | |
|---|---|---|
| 記号 | 10 | 12 |
| サイズ(mm) | φ10(直径10mm) | φ12(直径12mm) |
出力側チューブサイズ
| チューブサイズ | ミリサイズ | |
|---|---|---|
| 記号 | 06 | 08 |
| サイズ(mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) |

入力ポート
| 型番 | チューブ外径φD1 | チューブ外径φD2 | チューブエンドC1 | チューブエンドC2 | 質量(g) | オリフィス径(φmm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA106-1006A | 10 | 6 | 20.5 | 17 | 37 | 4.6 |
| MA106-1008A | 8 | 18.5 | 6 | |||
| MA106-1206A | 12 | 6 | 23.5 | 17 | 39 | 4.6 |
| MA106-1208A | 8 | 18.5 | 6 |
中間出力ポート
| 型番 | チューブ外径φD | チューブエンドC | 質量(g) | オリフィス径(φmm) |
|---|---|---|---|---|
| MA106-06B | 6 | 17 | 25 | 4.6 |
| MA106-08B | 8 | 18.5 | 26 | 6 |
末端出力ポート
| 型番 | チューブ外径φD | チューブエンドC | 質量(g) | オリフィス径(φmm) |
|---|---|---|---|---|
| MA106-06C | 6 | 17 | 23 | 4.6 |
| MA106-08C | 8 | 18.5 | 24 | 6 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,676円 ( 1,844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,318円 ( 1,450円 ) | 8日目 |
1,676円 ( 1,844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,318円 ( 1,450円 ) | 7日目 |
1,978円 ( 2,176円 ) | 6日目 |
1,978円 ( 2,176円 ) | 7日目 |
1,978円 ( 2,176円 ) | 7日目 |
1,978円 ( 2,176円 ) | 7日目 |
2ラインを同時に確保可能な2回路ジャンクションブロック(106タイプ)。
【特長】
・ブロックの追加は自由。
・接続は、はめ込み式。
・何連にも接続可能。
・40℃迄の冷却水の環境にも使用可能。
・ライン毎に開放リングを色分け可能。
【用途】
・シリンダなどに使用の場合に最適。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):150円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):230円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):314円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):370円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):404円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):340円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):230円~