メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

圧力計 G41Dシリーズ

通常単価(税別)
1,500円~1,759円
税込単価
1,650円~1,935円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

・リミットマーク付圧力計です。・緑色のカラー矢印で目視管理が容易です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

圧力計 G41Dシリーズ 外形図

製品仕様

項目G41D
使用流体圧縮空気
流体温度 ℃5~60
周囲温度 ℃5~60
精度 注1 級JIS3級相当(±3%F・S)(5~35℃において)
形状DT形(背面ねじ・株部4角)
表示部径φ42
材質株・ブルドン管黄銅
ハウジングステンレス
レンズポリカーボネイト樹脂
マーク部ポリアセタール樹脂
圧力レンジ(設定範囲) MPa0~0.4   0~1.0
接続口径 注1R1/8、1/4
質量 g82

注1:表示精度保障温度は20±15℃です。

規格表

圧力計 G41Dシリーズ 規格表

使用例

調整方法

透明ケースをはずし緑色矢印マークをドライバーなどで移動させます。
調整後、必ず透明ケースを組み込んでから空気圧を加圧してください。

圧力計 G41Dシリーズ 調整方法図

透明ケースをあける時透明ケースを反時計方向に回し手前に引いてください。

型番リスト

表示件数

種類

最大表示圧力

(Mpa)

外径

(φ)

接続口径

圧力表示

(MPa)

最小発注数量
カラーゾーン付き圧力計
0.4
42
R1/4
0~0.2
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
42
R1/4
0~0.4
1個
カラーゾーン付き圧力計
0.4
42
R1/4
0~1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,759円
( 1,935円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500円
( 1,650円 )
4日目
1,759円
( 1,935円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・リミットマーク付圧力計です。・緑色のカラー矢印で目視管理が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力計 G41Dシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアーレギュレータ用に!
5
満足度:5.0
買い忘れていて急遽発注しました。サイズも接続もしっかり表記されているので発注しやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力計 G41Dシリーズ
圧力計 G50Dシリーズ
圧力計 G39Dシリーズ
汎用圧力計 G49Dシリーズ
汎用圧力計 G59Dシリーズ
パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格1,500円-1,531円 -2,191円1,492円 -1,531円 -4,597円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト