17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大表示圧力(Mpa)

    ~mm
  • 接続口径

  • 圧力表示(MPa)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セーフティマーク付圧力計 G40Dシリーズ

通常単価(税別)
1,5311,803
税込単価
1,6841,983
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

セーフティマーク付の圧力計 G40Dシリーズ。【特長】・緑と赤のカラーゾーン表示により、目視管理が容易...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

セフティマーク付圧力計 G40Dシリーズの詳細

製品の外形イメージ

製品の外形イメージ

G40Dシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

製品の寸法図

製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

形番ABCD
G40D-6φ42.5(直径42.5mm)26.544R 1/8
G40D-846R 1/4

材質

品名材質
プルドン管・株黄銅
ハウジング鋼板+塗装
レンズポリアミド樹脂
マーク部PBT樹脂

型式表示方法

G40Dシリーズの型式フォーマット

G40Dシリーズの型式フォーマット

記号内容
(イ)形番
G40Dセフティマーク付圧力計
(ロ)接続口径
6R 1/8
8R 1/4
(ハ)圧力表示
P100~1.0MPa用
P040~0.4MPa用
  • ※ P04はR1/4のみ
  • ※ P10はR1/8のみ

セフティマーク付圧力計 G40Dシリーズの仕様

項目G40D
P10P04
フルスケール MPa1.00.4
セフティマーク設定範囲 MPa0.15~1.00.06~0.4
最大設定幅 MPa0.450.18
精度 注1フルスケール±3%
質量 g85

注1:表示制度保証温度は20±15℃です。

圧力範囲の調整方法

圧力範囲の調整方法図

圧力範囲の調整方法図

透明ケースをはずしレッドゾーンの穴に針金をさしてレッドゾーンを移動させる。

  • ※ 調整後、必ず透明ケースに組込んでから、空気を加圧してください。

型番リスト

表示件数

最大表示圧力

(Mpa)

接続口径

圧力表示

(MPa)

最小発注数量
1
R1/8
0~1.0
1個
0.4
R1/4
0~0.4
1個
1
R1/4
0~1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,803
( 1,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,531
( 1,684 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

セーフティマーク付の圧力計 G40Dシリーズ。
【特長】
・緑と赤のカラーゾーン表示により、目視管理が容易。
・使用流体:圧縮空気。
・周囲温度:5~60℃。
・流体温度:5~60℃。
・接続口径は1/8と1/4から選択可能。
【用途】
・圧縮エア圧の管理に使用。
・目視管理を容易にしたいときに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティマーク付圧力計 G40Dシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアーコンプレッサー圧力計の取り換え
4
満足度:4.0
エアーコンプレッサーの圧力計の精度が悪かったこととサイズが大きかったので,小型の圧力計に変えました.小型のわりに視認性が...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備保全時の置換部品として使いました
5
満足度:5.0
生産設備品にて既存利用していた圧力計に対し能力不足を感じていたため、過去に類似用途での利用実績があり、その良好な性能を既...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティマーク付圧力計 G40Dシリーズ
圧力計 G39Dシリーズ
汎用圧力計 G49Dシリーズ
汎用圧力計 G59Dシリーズ
パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズ
超小型圧力計 G29Dシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格1,531-2,1911,492 -1,531 -4,597 -1,531 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カラーゾーン付き圧力計立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計立形・小型・取付型圧力計
外径(φ)42.52743.5527021.5
よく一緒に購入される商品

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト