17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大表示圧力(Mpa)

    ~mm
  • 圧力表示(MPa)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧力計 G39Dシリーズ

通常単価(税別)
2,191
税込単価
2,410
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小形の丸形圧力計です。・圧力表示は0~0.4MPa・0~1.0MPaの2タイプご用意しており...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大表示圧力

(Mpa)

圧力表示

(MPa)

最小発注数量
0.4
0~0.4
1個
1
0~1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,191
( 2,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,191
( 2,410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・小形の丸形圧力計です。・圧力表示は0~0.4MPa・0~1.0MPaの2タイプご用意しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力計 G39Dシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スプレーガンの圧力計として
4
満足度:4.0
アネスト岩田のスプレーガンのOEMシリーズと同じ口径のものが欲しくて探していました。口径が小さいもので30mm前後で0....もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力計 G39Dシリーズ
汎用圧力計 G49Dシリーズ
汎用圧力計 G59Dシリーズ
パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズ
セーフティマーク付圧力計 G40Dシリーズ
超小型圧力計 G29Dシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格2,1911,492 -1,531 -4,597 -1,531 -1,531 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計カラーゾーン付き圧力計立形・小型・取付型圧力計
外径(φ)2743.5527042.521.5
接続口径R1/8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト