17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が650型番あります。

小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ

  • 種類
    流量コントローラ
  • センサ・モニタ構造
    一体形
  • 出力点数
    2
  • 入力点数
    1
  • 電源電圧の種類
    DC
  • 電源電圧 (V)
    24
  • ヒステリシス (%FS)
    ±3
  • 表示部
    デジタル
  • 操作部
    デジタル
  • 保護等級
    IP40
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が650型番あります。
数量:

商品情報

外形図

小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ 外形図-1
小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ 外形図-2

製品仕様

空気、窒素、アルゴン、酸素、都市ガス、メタン、プロパン用

項目FCM-[*1][*2]-[*3][*4][*5]
バルブ駆動方式比例ソレノイドバルブ 非通電時:閉
 フルスケール流量AI
(空気,
窒素)
AR
(アルゴン)
O2
(酸素)
LN
(都市ガス)
C1
(メタン)
C3
(プロパン)
流量レンジ
注1
*1標準モデル9500500mL/min
00011L/min
00022L/min
00055L/min
001010L/min
002020L/min----
005050L/min----
0100100L/min
(樹脂タイプのみ)
-----
低差圧モデル
(ステンレス
のみ)
L9500500mL/min-
L00011L/min-
L00022L/min-
L00055L/min-
L001010L/min-
適応流体
注2
*2AI圧縮空気、窒素-----
ARアルゴン-----
O2酸素(禁油仕様)-----
LN都市ガス(13A) 注3-----
C1メタン(CH4 100%)-----
C3プロパン(C3H8 100%)-----
接続口径、
ボディ材質
*3H6φ6ワンタッチ、樹脂
(50,100L/minは除く)
-----
H8φ8ワンタッチ、樹脂-----
8ARc1/4、ステンレス
UF9/16-18UNF、
ステンレス
制御精度保証範囲3~100%F.S.
応答時間*19500~0020、L9500~L0010設定±5%F.S.に0.5sec以内(TYP.)
0050~0100設定±5%F.S.に1sec以内(TYP.)
精度±3%F.S.以内
くり返し性±1%F.S.以内
温度特性±0.2%F.S./℃以内(25℃基準)
圧力特性98kPaあたり±1%F.S.以内(標準差圧基準)
圧力標準差圧 注4別表参照
動作差圧範囲 注5別表参照
最高使用圧力 注5別表参照
耐圧力*3H6/H8(樹脂ボディ)490kPa
8A/UF(SUSボディ)980kPa
使用周囲温度、湿度0~50℃、90%RH以下(結露なきこと)
入出力入力信号/
プリセット
入力
*400-10VDC(6.7kΩ)/4点(2bit)
10-5VDC(10kΩ)/4点(2bit)
24-20mADC(250Ω)/4点(2bit)
Pパラレル10bit/なし
出力信号*5ANアナログ出力:1-5V(接続負荷インピーダンス500kΩ以上)
エラー出力:NPNオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
APアナログ出力:1-5V(接続負荷インピーダンス500kΩ以上)
エラー出力:PNPオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
SNスイッチ出力:NPNオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
エラー出力:NPNオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
SPスイッチ出力:PNPオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
エラー出力:PNPオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
流量表示表示方法7セグメントLED 3桁、表示精度:制御精度±1digit
表示範囲、表示分解能別表参照
積算機能別表参照
電源電源電圧DC24V±10%(リップル率2%以下の安定化電源)
消費電流 注11250mA以下
取付姿勢縦・横自在
接ガス部材*3H6/H8(樹脂ボディ)ポリアミド樹脂、フッ素ゴム、ステンレス、アルミナ、半導体シリコン、半田
8A/UF(SUSボディ)ステンレス、フッ素ゴム、アルミナ、半導体シリコン、半田
質量*3H6/H8(樹脂ボディ)約200g
8A/UF(SUSボディ)約480g
保護構造IEC規格   IP40相当
保護回路 注6電源逆接保護、スイッチ出力逆接保護、スイッチ出力負荷短絡保護
EMC指令EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8

圧力:標準差圧、動作差圧  注4、5 (標準モデル)

 流量範囲 *1
95000001000200050010002000500100
適応流体 *2AI標準差圧(kPa)50100100100100150200300
動作差圧(kPa)20~15050~20050~25050~25050~250100~300150~300250~350
最高使用圧力(kPa)150200250250250300300350
AR標準差圧(kPa)50100100100100150200-
動作差圧(kPa)20~15050~20050~25050~25050~250100~300150~300-
最高使用圧力(kPa)150200250250250300300-
O2標準差圧(kPa)50100100100100---
動作差圧(kPa)20~15050~20050~25050~25050~250---
最高使用圧力(kPa)150200250250250---
LN/C1標準差圧(kPa)5050505050---
動作差圧(kPa)20~15020~15020~15020~15030~150---
最高使用圧力(kPa)150150150150150---
C3標準差圧(kPa)5050505050---
動作差圧(kPa)20~15020~15020~15020~15030~150---
最高使用圧力(kPa)150150150150150---

圧力:標準差圧、動作差圧  注4、5 (低差圧モデル)

 流量範囲 *1
L9500L0001L0002L0005L0010
適応流体 *2AI/O2
LN/C1
C3
注7
標準差圧(kPa)2020202020
動作差圧(kPa)5~505~505~505~5010~50
最高使用圧力(kPa)5050505050

表示、積算機能

 流量範囲 *1
9500
L9500
0001
L0001
0002
L0002
0005
L0005
0010
L0010
002000500100
流量表示表示範囲0~500
mL/min
0.00~1.00
L/min
0.00~2.00
L/min
0.00~5.00
L/min
0.0~10.0
L/min
0.0~20.0
L/min
0.0~50.0
L/min
0~100
L/min
表示分解能1mL/min0.01L/min0.01L/min0.01L/min0.1L/min0.1L/min0.1L/min1L/min
積算機能 注10表示範囲999999mL9999.99L9999.99L9999.99L99999.9L99999.9L99999.9L999999L
表示分解能1mL0.01L0.01L0.01L0.1L0.1L0.1L1L
パルス出力レート5mL0.01L0.02L0.05L0.1L0.2L0.5L1L

注1:  標準状態(20℃ 1気圧(101kPa)相対湿度65%)での体積流量に換算。又、フルスケールとは流量レンジの最大流量を指します。
注2:  塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない乾燥気体で、かつダストおよびオイルミストを含まない清浄気体をご使用ください。
       圧縮空気をご使用の場合は、JIS B8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2]の清浄空気をご使用ください。コンプレッサからの圧縮空気には、
       ドレン(水、酸化オイル、異物等)が含まれます。本製品の機能を維持するために、本製品の一次側(上流)にフィルタ、エアドライヤ
       (最低圧力露点10℃以下)及びオイルミストフィルタ(最大油分濃度0.1mg/m3)を取付けてご使用ください。
       <推奨回路>

小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ 推奨回路

       <推奨機器>
       エアフィルタ:Fシリーズ
       オイルミストフィルタ:Mシリーズ
注3:  都市ガス13AはLNGから生成されたメタン(CH4)88%ガスに対しての値です。
注4:  標準差圧は、本製品校正時の差圧です。(2次側大気開放)
注5:  動作差圧は、本製品が正常に動作するために必要な差圧です。流量レンジ、適応流体によって異なりますのでご注意ください。
       動作差圧の最小値は、2次側大気開放においてフルスケール流量を流すのに必要な差圧です。
       最高使用圧力(動作差圧の最大値)は、一次側圧力の最大値です。これ以上の圧力がかかった場合、制御が不安定になったり、最大流量が制御できなくなります。
注6:  本製品の保護回路は特定の誤接続、負荷の短絡に対してのみ効果があり、あらゆる誤接続から保護できるわけではありません。
注7:  都市ガスの低圧ライン(1~2.5kPa)では動作差圧範囲外となります。
注8:  本製品内部の弁は漏れがゼロを必要とするストップ弁としては使用できません。仕様上ある程度の漏れを許容しています。
注9:  アナログ出力電圧の出力インピーダンスは約1KΩです。接続負荷のインピーダンスが低い場合、出力値と誤差が大きくなります。
       接続負荷のインピーダンスでの誤差を確認の上、ご使用ください。
注10:積算流量は参考値です。また、電源を切るとリセットされます。
注11:DC24V時、負荷未接続、フルスケール流量時の電流です。負荷の状態によっては消費電流が変わりますのでご注意ください。

水素、ヘリウム用

項目FCM-[*1][*2]-[*3][*4][*5]
バルブ駆動方式比例ソレノイドバルブ 非通電時:閉
 フルスケール流量H2(水素)HE(ヘリウム)
流量レンジ
注1
*100022L/min
00055L/min
001010L/min
002020L/min
適応流体
注2
*2H2水素-
HEヘリウム-
接続口径*38ARc1/4
UF9/16-18UNF
4S1/4インチ 2重くい込み継ぎ手
4RM1/4インチ JXRオス継手
制御精度保証範囲3~100%F.S.
応答時間※1設定±5%F.S.に0.5sec以内(TYP.)
精度±3%F.S.以内
くり返し性±1%F.S.以内
温度特性±0.2%F.S./℃以内(25℃基準)
圧力特性98kPaあたり±1%F.S.以内(標準差圧基準)
圧力標準差圧 注3別表参照
動作差圧範囲 注4別表参照
最高使用圧力 注4別表参照
耐圧力980kPa
使用周囲温度、湿度0~50℃、90%RH以下(結露無きこと)
外部漏れ1×10-6 Pa・m3/s 以下(ヘリウムリークレート)
入出力入力信号/
プリセット入力
*400-10VDC(6.7kΩ)/4点(2bit)
10-5VDC(10kΩ)/4点(2bit)
24-20mADC(250Ω)/4点(2bit)
Pパラレル10bit/なし
出力信号*5ANアナログ出力:1-5V(接続負荷インピーダンス500kΩ以上)
エラー出力:NPNオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
APアナログ出力:1-5V(接続負荷インピーダンス500kΩ以上)
エラー出力:PNPオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
SNスイッチ出力:NPNオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
エラー出力:NPNオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
SPスイッチ出力:PNPオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
エラー出力:PNPオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下
流量表示表示方法7セグメントLED 3桁、表示制度:制御精度±1digit
表示範囲、表示分可能別表参照
積算機能別表参照
電源電源電圧DC24V±10%(リップル率1%以下の安定化電源)
消費電流 注9270mA以下
取付姿勢縦・横自在
接ガス部材ステンレス、フッ素ゴム、アルミナ、半導体シリコン、半田
質量*38A/UF約480g
4S/4RM約560g
保護構造IEC規格   IP40相当
保護回路 注5電源逆接保護、スイッチ出力逆接保護、スイッチ出力負荷短絡保護
EMC指令EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8

圧力:標準差圧、動作差圧

 流量範囲 *1
0002000500100020
適応流体*2H2標準差圧(kPa)20505050
動作差圧(kPa)10~5030~8030~8030~80
最高使用圧力(kPa)50808080
HE標準差圧(kPa)50100100100
動作差圧(kPa)20~10050~15050~15050~150
最高使用圧力(kPa)100150150150

表示、積算機能

 流量範囲 *1
0002000500100020
流量表示表示範囲0.00~2.00L/min0.00~5.00L/min0.0~10.0L/min0.0~20.0L/min
表示分解能0.01L/min0.01L/min0.1L/min0.1L/min
積算機能 注8表示範囲9999.99L9999.99L99999.9L99999.9L
表示分解能0.01L0.01L0.1L0.1L
パルス出力レート0.02L0.05L0.1L0.2L

注1:20℃ 1気圧(101kPa)での体積流量に換算。又、フルスケールとは流量レンジの最大流量を示します。
注2:塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない乾燥気体で、かつダストおよびオイルミストを含まない清浄気体をご使用ください。
注3:標準差圧は、本製品校正時の差圧です。(2次側大気開放)
注4:動作差圧は、本製品が正常に動作するために必要な差圧です。流量レンジ、 適応流体によって異なりますのでご注意ください。
     動作差圧の最小値は、2次側大気開放において、フルスケール流量を流すのに必要な差圧です。
     最高使用圧力(動作差圧の最大値)は、一次側圧力の最大値です。これ以上の圧力がかかった場合、制御が不安定になったり、最大流量が制御できなくなります。
注5:本製品の保護回路は特定の誤接続、負荷の短絡に対してのみ効果があり、あらゆる誤接続から保護できるわけではありません。
注6:本製品内部の弁は漏れがゼロを必要とするストップ弁としては使用できません。仕様上ある程度の漏れを許容しています。
注7:アナログ出力電圧の出力インピーダンスは約1KΩです。接続負荷のインピーダンスが低い場合、出力値と誤差が大きくなります。
     接続負荷のインピーダンスでの誤差を確認の上、ご使用ください。
注8:積算流量は計算(参考)値です。また、電源を切るとリセットされます。
注9:DC24V時、負荷未接続、フルスケール流量時の流量です。負荷の状態によっては、消費電流が変わりますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番

出力方式

流量範囲(最大値)

(L/min)

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

本体材質

流体の種類

圧力の種類

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

接続チューブ径

ブラケット

ケーブル

出力形式詳細

入力仕様

表示方向

添付書類

流量範囲詳細

(L/min)

エラー出力方式

入力仕様

最大流量(l/min)

流量範囲

最小発注数量
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] ~10未満
めねじ
1/4
Rc(R)
[ステンレス] ステンレス
アルゴン
標準
-
-
-
ブラケット付
なし
1~5Vアナログ、エラー(NPN)
アナログ0~5VDC
正方向
なし
0~1
-
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
メタンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
メタンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
メタンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
メタンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
メタンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
メタンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
プロパンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
プロパンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
プロパンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
プロパンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
プロパンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
プロパンガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
水素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
水素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
水素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
水素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
水素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
水素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
ヘリウム
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
ヘリウム
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
ヘリウム
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
ヘリウム
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
ヘリウム
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
ヘリウム
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
都市ガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
都市ガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
都市ガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
都市ガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
都市ガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
都市ガス
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
酸素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
酸素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
酸素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
酸素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
酸素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
酸素
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
樹脂
空気 / 窒素ガス
標準
-
-
6
なし
なし
スイッチ(NPN)、エラー(NPN)
アナログ0~10VDC
正方向
なし
0~2
-
-
-
-
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
空気
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
おねじ
-
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
くい込み継手
-
-
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
めねじ
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / 接点
[~10未満] ~10未満
ワンタッチ継手
-
-
アルゴン
標準
電圧
DC1-5V
-
-
-
-
-
-
-
NPN / PNP
アナログ 0-10VDC / アナログ 0-5VDC / アナログ 4-20mADC / パラレル 10bit
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
73,349
( 80,684 )
13日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
64,836
( 71,320 )
13日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目

詳細情報

基本情報

小形流量コントローラ・ラピフローFCMシリーズ。
【特長】
・適応流体は、空気、窒素、アルゴン、酸素、メタン、プロパン等の各種ガスに対応。さらに、水素、ヘリウムが適応流体に加わりました。多彩な用途にご利用できます
・バーナーの火力制御等の供給圧力の低い燃焼ガスの流量制御が可能になりました
・サイズは70×70×30(縦×横×幅)
・狭いスペースや可動部に設置でき、設備の小型化・軽量化に貢献します
・シリコンマイクロマシニングを応用した
・白金センサチップの採用で、0.5secの高速制御が可能
・電源電圧はDC24V。汎用の単電源で動作します
・独自の整流機構により、流量制御性を左右する再現性の向上を図りました
・鉛や六価クロムなどの地球環境に悪影響を及ぼす物質を、使用材料から完全排除しました
・流量値を3桁でデジタル表示
・エラー表示の他、出力状態(スイッチ出力ON-OFF)を表示
・パラレル入力(PLC等のON/OFF信号、10bit分解能1024)で制御可能。D/Aコンバータ等のアナログ入出力機器が不要です
・エラー表示機能
・ゼロ・スパン調整機能
・プリセット入力機能
・ダイレクトメモリ機能
・スイッチ出力機能
・流量積算機能
・自動遮断機能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ
パレクトプレッシャスイッチ・センサ 電子式小形圧力スイッチ・圧力センサ PPE(-A)シリーズ
3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ
圧縮空気用流量センサ フルーレックス 表示分離型 PFDシリーズ
リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-W
リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P1100-W
メーカーCKDCKDSMCCKDCKDCKD
通常価格--52,343 ----
通常出荷日5日目〜8日目〜在庫品1日目〜8日目〜7日目〜7日目〜
種類流量コントローラ-フロースイッチ流量センサ圧力スイッチ圧力スイッチ
センサ・モニタ構造一体形-表示一体型分離形・コネクタ接続一体形-
出力点数212311
入力点数111211
電源電圧の種類DC--DC--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト