メカニカル部品技術窓口
ハイスピード(2000mm/s)でかつ高エネルギーの吸収が可能なシリンダです。【特長】・新クッション機...
詳細を確認
高速形高エネルギー吸収シリンダHCMシリーズ イメージ
| 項目 | HCM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ内径 mm | φ20(内径20mm) | φ25(内径25mm) | φ32(内径32mm) | φ40(内径40mm) | φ50(内径50mm) | φ63(内径63mm) | |
| 作動方式 | 複動形 | ||||||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | ||||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.15 | ||||||
| 耐圧力 MPa | 1.6 | ||||||
| 周囲温度 ℃ | -10~60(ただし、凍結なきこと) | ||||||
| 接続口径 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | |
| ストローク許容差 mm | +2.0 0 | +2.0 0 | |||||
| 使用ピストン速度 mm/s | 50~2,000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) | ||||||
| クッション | エアクッション付 | ||||||
| 給油 | 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用 | ||||||
| 許容吸収エネルギーJ ※ | エアクッション付 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | 30 |
| 有効エアクッション長さ mm | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 55.5 | 58.5 | 58.5 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 18日目 |
23,196円 ( 25,516円 ) | 10日目 |
20,384円 ( 22,422円 ) | 10日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
28,401円 ( 31,241円 ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
37,841円 ( 41,625円 ) | 10日目 |
39,122円 ( 43,034円 ) | 10日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 11日目 |
24,962円 ( 27,458円 ) | 10日目 |
- ( - ) | 11日目 |
27,080円 ( 29,788円 ) | 10日目 |
27,462円 ( 30,208円 ) | 10日目 |
28,491円 ( 31,340円 ) | 10日目 |
31,489円 ( 34,638円 ) | 10日目 |
28,557円 ( 31,413円 ) | 10日目 |
28,491円 ( 31,340円 ) | 10日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
37,944円 ( 41,738円 ) | 10日目 |
- ( - ) | 18日目 |
58,287円 ( 64,116円 ) | 10日目 |
ハイスピード(2000mm/s)でかつ高エネルギーの吸収が可能なシリンダです。
【特長】
・新クッション機構採用、ストロークエンド端の停止が滑らかなです
・広範囲な条件に対応、アジャスト機構がついてしかも調整簡単
・クッションパッキンにフローティング方式採用。スタート時のクラッキング圧力による飛び出しをなくしました
【用途】
・工作機などの自動扉などに最適
・樹脂などの成型品の取り出し用に使用可能です

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
エアシリンダ ペン型複動タイプ
4.2通常価格(税別):2,250円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~