17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 39日以内
    • 60日以内

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール無) ST形、ST-B形

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール無) ST形、ST-B形 ST形(軽荷重用)

ST形
(軽荷重用)

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール無) ST形、ST-B形 ST-B形(中荷重用)

ST-B形
(中荷重用)

規格表

型番最大ストローク主要寸法基本動
定格荷重
C
kN
基本静
定格荷重
C0
kN
質量
g
内接円径外径長さL1L2td0r
dr許容差D許容差L許容差
ST 6146+0.018
+0.010
120
-0.008
190
-0.2
13.51.10.25-0.30.980.238
ST 8
ST 8B
24
8
8+0.022
+0.013
152420.11.50.51.50.50.98
2.06
0.27
0.55
16.4
17.6
ST 10
ST 10B
30
8
10190
-0.009
3025.71.50.51.50.52.35
4.61
0.62
1.27
31.5
34.5
ST 12
ST 12B
32
8
12+0.027
+0.016
233227.51.50.51.50.54.02
8.14
1.08
2.25
47
53.5
ST 16
ST 16B
40
16
16283732.11.50.51.50.54.02
8.04
1.27
2.65
77
85
ST 20
ST 20B
54
28
20+0.033
+0.020
320
-0.011
4539.820.520.54.12
8.33
1.57
3.24
109
120
ST 25
ST 25B
54
28
2537450
-0.3
39.820.5214.12
8.14
1.76
3.63
128
142
ST 30
ST 30B
82
44
30456558.52.50.52.519.31
18.7
4.12
8.14
240
275
ST 35
ST 35B
92
54
35+0.041
+0.025
520
-0.013
7063.52.50.72.51.59.41
18.7
4.51
9.02
370
410
ST 40
ST 40B
108
66
40+0.041
+0.025
600
-0.013
800
-0.3
73.32.50.72.51.512.5
25
6.18
12.4
570
635
ST 45
ST 45B
108
66
45658073.32.50.72.51.512.6
25.2
6.76
13.5
625
695
ST 50
ST 50B
138
88
507210092.43131.516.3
32.5
8.82
17.7
910
1,020
ST 55
ST 55B
138
88
55+0.049
+0.030
8010092.4313216.6
33
9.71
19.3
1,270
1,380
ST 60
ST 60B
138
88
60850
-0.015
10092.4313216.8
33.6
10.5
21
1,360
1,480
ST 70
ST 70B
138
88
70951000
-0.4
92.4313216.9
33.8
11.7
23.3
1,530
1,670
ST 80
ST 80B
132
76
801101009231.53221.3
42.5
15.3
30.6
2,220
2,430
ST 90
ST 90B
132
76
90+0.058
+0.036
1201009231.53221.7
43.3
16.9
33.7
2,440
2,670
ST 100
ST 100B
132
76
1001300
-0.018
1009231.53222
43.9
18.3
36.8
2,670
2,910

商品特長詳細

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール無) ST形、ST-B形 LMストロークST形の構造

LMストロークST形の構造

ST形は、 図1に示すように精密に研削された円筒形の外筒内部に、ボールケージとボールが組込まれています。ボールの配置は荷重を均等に配分負荷できるように千鳥に配列されています。ボールケージは軽量で剛性の高い軽合金のもみ抜きケージを採用し、高速運動にも十分追従することができます。また外筒内径の両側面には、スラストリングと止メ輪が組付けられており、ボールケージのオーバーランを防止します。
この構造により、小さな摩擦係数で回転運動と往復運動および複合運動ができます。ストローク長さはボールケージが外筒内で移動できる範囲の2倍まで得られます。
低価格で高精度が得られるため、プレスダイセット、印刷機械のインクロール部、パンチングプレスワークチャック部、プレスフィーダ、放電加工機のワークヘッド、巻取りロールの修正装置、紡織機、歪測定装置、光学測定器スピンドル、各種複写機など広範囲に利用されています。

極めて小さい摩擦係数
ボールとボール転動面は最も転がり損失の小さい点接触で、しかも各々のボールはボールケージで分離保持されているため、極めて小さな摩擦係数(μ=0.0006~0.0012)で転がり運動ができます。

コンパクトな設計
薄肉な外筒とボールとを組合わせただけの断面形状のため、ベアリングの外径は小さくてすみ、軽量でスペースの取らないコンパクトな設計ができます。

高精度で低価格
低価格でスライド部が製作でき、高精度が得られます。

種類と特長

軽荷重用 ST形
ストローク長さが大きく得られる軽荷重用です。
軸径φ6~φ100
また、シール付きも対応しています。ST-UU形

中荷重用 ST-B形
ST形と同寸法で、ストローク長さを短くし、定格荷重を2倍にした中荷重用です。
軸径φ8~φ100
また、シール付きも対応しています。ST-UUB形

注意・禁止事項

取扱い

(1)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(2)LMストロークを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)LMストロークST形に異物が流入すると、異常摩耗や早期寿命の原因となります。異物の流入が考えられる場合は、使用環境条件にあった効果的な密封装置や防塵装置を選定することが重要です。LMストロークST形には、防塵シールとして耐摩耗性に優れた特殊合成ゴムシール(ST…UU形)や、防塵効果が高くシール抵抗が低いフェルトシール(ST…DD形)が形番により用意されています。
(2)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(5)微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にボールケージ長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)シャフトを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
(8)転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
(9)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール無) ST形、ST-B形 ゴムシール(標準)

ゴムシール
(標準)

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール無) ST形、ST-B形 フェルトシール(指定)

フェルトシール
(指定)

潤滑

(1)防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってLMストロークの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりLMストロークの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転を行い、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
(10)LMストロークST形の潤滑は、油潤滑、グリース潤滑のいずれも使用できます。DN値に合わせて選定してください。グリース潤滑の場合は、リチウム系石けん基グリース2号を推奨します。

保管

LMストロークは、THKの梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

最大ストローク

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
980
19
12
14
10
1個
8
980
24
15
24
10
1個
8
2060
24
15
8
10
1個
10
2350
30
19
30
10
1個
10
4610
30
19
8
10
1個
12
4020
32
23
32
10
1個
12
8140
32
23
8
10
1個
16
4020
37
28
40
10
1個
16
8040
37
28
16
10
1個
20
4120
45
32
54
10
1個
20
8330
45
32
28
10
1個
25
4120
45
37
54
10
1個
25
8140
45
37
28
10
1個
30
9310
65
45
82
10
1個
30
18700
65
45
44
10
1個
35
9410
70
52
92
10
1個
35
18700
70
52
54
10
1個
40
12500
80
60
108
10
1個
40
25000
80
60
66
10
1個
45
12600
80
65
108
10
1個
45
25200
80
65
66
10
1個
50
16300
100
72
138
10
1個
50
32500
100
72
88
10
1個
55
16600
100
80
138
10
1個
55
33000
100
80
88
10
1個
60
16800
100
85
138
10
1個
60
33600
100
85
88
10
1個
70
16900
100
95
138
10
1個
70
33800
100
95
88
10
1個
80
21300
100
110
132
10
1個
80
42500
100
110
76
10
1個
90
21700
100
120
132
10
1個
90
43300
100
120
76
10
1個
100
22000
100
130
132
10
1個
100
43900
100
130
76
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513
( 1,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,802991
( 1,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,463
( 2,709 )
8日目
1,8721,404
( 1,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,794
( 3,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,386
( 2,625 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,112
( 3,423 )
8日目
2,6772,007
( 2,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,572
( 3,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,836
( 3,120 )
8日目
3,632
( 3,995 )
8日目
3,558
( 3,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,692
( 4,061 )
8日目
4,588
( 5,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,546
( 7,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,684
( 5,152 )
8日目
6,848
( 7,533 )
8日目
7,648
( 8,413 )
8日目
10,0347,224
( 7,946 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,612
( 8,373 )
8日目
9,592
( 10,551 )
39日目
8,019
( 8,821 )
8日目
11,996
( 13,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,918
( 15,310 )
39日目
17,778
( 19,556 )
39日目
14,670
( 16,137 )
39日目
19,726
( 21,699 )
8日目
15,732
( 17,305 )
39日目
19,833
( 21,816 )
60日目
19,508
( 21,459 )
39日目
24,772
( 27,249 )
39日目
24,337
( 26,771 )
60日目
32,443
( 35,687 )
39日目
29,936
( 32,930 )
39日目
34,300
( 37,730 )
39日目

詳細情報

基本情報

焼入れ軸、かつ外径公差(k5、m5、n5、p5)でのご使用を推奨します。
【特長】
・ST形は、精密に研削された円筒形の外筒内部に、ボールケージとボールが組込まれています。
・ボールの配置は荷重を均等に配分負荷できるように千鳥に配列されています。
・ボールケージは軽量で剛性の高い軽合金のもみ抜きケージを採用し、高速運動にも十分追従することができます。
・外筒内径の両側面には、スラストリングと止メ輪が組付けられており、ボールケージのオーバーランを防止します。
・この構造により、小さな摩擦係数で回転運動と往復運動および複合運動ができます。
・ストローク長さはボールケージが外筒内で移動できる範囲の2倍まで得られます。
・低価格で高精度が得られるため、プレスダイセット、印刷機械のインクロール部、パンチングプレスワークチャック部、プレスフィーダ、放電加工機のワークヘッド、巻取りロールの修正装置、紡織機、歪測定装置、光学測定器スピンドル、各種複写機など広範囲に利用されています。
・ボールとボール転動面は最も転がり損失の小さい点接触で、しかも各々のボールはボールケージで分離保持されているため、極めて小さな摩擦係数(μ=0.0006~0.0012)で転がり運動ができます。
・薄肉な外筒とボールとを組合わせただけの断面形状のため、ベアリングの外径は小さくてすみ、軽量でスペースの取らないコンパクトな設計ができます。
・低価格でスライド部が製作でき、高精度が得られます。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • LMストローク ミニチュアストローク MST形 画像

    THK

    LMストローク ミニチュアストローク MST形

    MST形は、STシャフト・ボールケージ・外筒より構成されており、仕様に応じてこれらを自由に組合わせられます。断面形状が小さくすきまが最小におさえられ、動きが極めて軽くなめらかなため、光学測定器スピンドル、ペンプロッタ、OA機器、コンピュータ端末機器、自動ハカリ、デジタル測長機、ソレノドバルブなど各種の小型精密測定器に使用することができます。

  • 【短納期対応品】アクチュエータ SKR33 画像

    THK

    【短納期対応品】アクチュエータ SKR33

    LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータ。標準仕様に加えご要望の高い5つのカスタムをセミオーダー化、ご注文後スピーディーに調達、出荷いたします。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール無) ST形、ST-B形のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
アームのスライド部に使用
4
満足度:4.0
ハンドツールのアームに使用しました 動きもよく スラスト方向の剛性も有って良かったです
0人が参考にしています。
自社製品の一部品として使用
4
満足度:4.0
自社製品の一部品として使用しています。この商品の特長である薄肉な外筒で、ベアリングの外径も小さく軽量で省スペース化がはか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LMストローク ブッシュ(ストレート/シール無) ST形、ST-B形
LMストローク ブッシュ(ストレート/シール有) ST-UU形、ST-UUB形
リニアブッシュ SBシリーズ(ストレート形)
リニアブッシュ LM-L形
リニアブッシュ SB-Lシリーズ(ストレートダブル形)
リニアブッシュ LM形 (ECOシリーズ) シングル
メーカーTHKTHKSBC(エス・ビー・シー)THKSBC(エス・ビー・シー)オザック精工
通常価格1,513-2,300 -368 -1,076 -800 -933 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
タイプストレートストレートストレートストレートストレートストレート
直動/回転運動ボールブッシュ(直動/回転)ボールブッシュ(直動/回転)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト