17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 40日以内
    • 60日以内

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール有) ST-UU形、ST-UUB形

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
数量:

商品情報

外形図

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール有) ST-UU形、ST-UUB形 ST…UU形(軽荷重用)

ST…UU形
(軽荷重用)

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール有) ST-UU形、ST-UUB形 ST…UUB形(中荷重用)

ST…UUB形
(中荷重用)

規格表

型番最大ストローク主要寸法基本動
定格荷重
C
kN
基本静
定格荷重
C0
kN
質量
g
内接円径外径長さL1L2td0r
dr許容差D許容差L許容差
ST 8UU148+0.022
+0.013
150
-0.008
240
-0.2
15.31.50.51.50.50.980.2717
ST 10UU1610190
-0.009
3018.51.50.51.50.52.350.6231
ST 12UU1712+0.027
+0.016
233220.11.50.51.50.54.021.0849
ST 16UU2416283724.11.50.51.50.54.021.2780
ST 20UU
ST 20UUB
32
12
20+0.033
+0.020
320
-0.011
4530.820.520.54.12
8.33
1.57
3.24
112
125
ST 25UU
ST 25UUB
32
12
2537450
-0.3
30.820.5214.12
8.14
1.76
3.63
132
145
ST 30UU
ST 30UUB
65
27
30456550.12.50.52.519.31
18.7
4.12
8.14
245
280
ST 35UU
ST 35UUB
75
37
35+0.041
+0.025
520
-0.013
7055.12.50.72.51.59.41
18.7
4.51
9.02
375
420
ST 40UU
ST 40UUB
91
49
40608064.92.50.72.51.512.5
25
6.18
12.4
580
640
ST 45UU
ST 45UUB
91
49
45658064.92.50.72.51.512.6
25.2
6.76
13.5
635
705
ST 50UU
ST 50UUB
120
70
50+0.041
+0.025
720
-0.013
1000
-0.3
83.43131.516.3
32.5
8.82
17.7
920
1,030
ST 55UU
ST 55UUB
120
70
55+0.049
+0.030
8010083.4313216.6
33
9.71
19.3
1,280
1,400
ST 60UU
ST 60UUB
120
70
60850
-0.015
10083.4313216.8
33.6
10.5
21
1,370
1,490
ST 70UU
ST 70UUB
120
70
70951000
-0.4
83.4313216.9
33.8
11.7
23.3
1,540
1,680
ST 80UU
ST 80UUB
114
58
801101008331.53221.3
42.5
15.3
30.6
2,240
2,450
ST 90UU
ST 90UUB
114
58
90+0.058
+0.036
1201008331.53221.7
43.3
16.9
33.7
2,470
2,700
ST 100UU
ST 100UUB
114
58
1001300
-0.018
1008331.53222
43.9
18.3
36.8
2,700
2,940

商品特長詳細

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール有) ST-UU形、ST-UUB形 LMストロークST形の構造

LMストロークST形の構造

ST形は、 図1に示すように精密に研削された円筒形の外筒内部に、ボールケージとボールが組込まれています。ボールの配置は荷重を均等に配分負荷できるように千鳥に配列されています。ボールケージは軽量で剛性の高い軽合金のもみ抜きケージを採用し、高速運動にも十分追従することができます。また外筒内径の両側面には、スラストリングと止メ輪が組付けられており、ボールケージのオーバーランを防止します。
この構造により、小さな摩擦係数で回転運動と往復運動および複合運動ができます。ストローク長さはボールケージが外筒内で移動できる範囲の2倍まで得られます。
低価格で高精度が得られるため、プレスダイセット、印刷機械のインクロール部、パンチングプレスワークチャック部、プレスフィーダ、放電加工機のワークヘッド、巻取りロールの修正装置、紡織機、歪測定装置、光学測定器スピンドル、各種複写機など広範囲に利用されています。

極めて小さい摩擦係数
ボールとボール転動面は最も転がり損失の小さい点接触で、しかも各々のボールはボールケージで分離保持されているため、極めて小さな摩擦係数(μ=0.0006~0.0012)で転がり運動ができます。

コンパクトな設計
薄肉な外筒とボールとを組合わせただけの断面形状のため、ベアリングの外径は小さくてすみ、軽量でスペースの取らないコンパクトな設計ができます。

高精度で低価格
低価格でスライド部が製作でき、高精度が得られます。

種類と特長

軽荷重用 ST形
ストローク長さが大きく得られる軽荷重用です。
軸径φ6~φ100
また、シール付きも対応しています。ST-UU形

中荷重用 ST-B形
ST形と同寸法で、ストローク長さを短くし、定格荷重を2倍にした中荷重用です。
軸径φ8~φ100
また、シール付きも対応しています。ST-UUB形

注意・禁止事項

取扱い

(1)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(2)LMストロークを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)LMストロークST形に異物が流入すると、異常摩耗や早期寿命の原因となります。異物の流入が考えられる場合は、使用環境条件にあった効果的な密封装置や防塵装置を選定することが重要です。LMストロークST形には、防塵シールとして耐摩耗性に優れた特殊合成ゴムシール(ST…UU形)や、防塵効果が高くシール抵抗が低いフェルトシール(ST…DD形)が形番により用意されています。
(2)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(5)微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にボールケージ長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)シャフトを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
(8)転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
(9)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール有) ST-UU形、ST-UUB形 ゴムシール(標準)

ゴムシール
(標準)

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール有) ST-UU形、ST-UUB形 フェルトシール(指定)

フェルトシール
(指定)

潤滑

(1)防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってLMストロークの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりLMストロークの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転を行い、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
(10)LMストロークST形の潤滑は、油潤滑、グリース潤滑のいずれも使用できます。DN値に合わせて選定してください。グリース潤滑の場合は、リチウム系石けん基グリース2号を推奨します。

保管

LMストロークは、THKの梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

最大ストローク

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
980
24
15
14
10
1個
10
2350
30
19
16
10
1個
12
4020
32
23
17
10
1個
16
4020
37
28
24
10
1個
20
4120
45
32
32
10
1個
20
8330
45
32
12
10
1個
25
4120
45
37
32
10
1個
25
8140
45
37
12
10
1個
30
9310
65
45
65
10
1個
30
18700
65
45
27
10
1個
35
9410
70
52
75
10
1個
35
18700
70
52
37
10
1個
40
12500
80
60
91
10
1個
40
25000
80
60
49
10
1個
45
12600
80
65
91
10
1個
45
25200
80
65
49
10
1個
50
16300
100
72
120
10
1個
50
32500
100
72
70
10
1個
55
16600
100
80
120
10
1個
55
33000
100
80
70
10
1個
60
16800
100
85
120
10
1個
60
33600
100
85
70
10
1個
70
16900
100
95
120
10
1個
70
33800
100
95
70
10
1個
80
21300
100
110
114
10
1個
80
42500
100
110
58
10
1個
90
21700
100
120
114
10
1個
90
43300
100
120
58
10
1個
100
22000
100
130
114
10
1個
100
43900
100
130
58
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
8日目
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,397
( 2,637 )
8日目
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,289
( 3,618 )
8日目
2,762
( 3,038 )
8日目
4,597
( 5,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,835
( 4,219 )
8日目
4,965
( 5,462 )
8日目
4,657
( 5,123 )
40日目
6,038
( 6,642 )
8日目
6,883
( 7,571 )
40日目
8,288
( 9,117 )
40日目
6,986
( 7,685 )
40日目
8,788
( 9,667 )
40日目
8,288
( 9,117 )
40日目
10,892
( 11,981 )
8日目
9,448
( 10,393 )
40日目
13,629
( 14,992 )
40日目
13,155
( 14,471 )
40日目
17,063
( 18,769 )
40日目
15,970
( 17,567 )
60日目
19,845
( 21,830 )
40日目
19,009
( 20,910 )
40日目
24,784
( 27,262 )
8日目

詳細情報

基本情報

焼入れ軸、かつ外径公差(k5、m5、n5、p5)でのご使用を推奨します。
【特長】
・【極めて小さい摩擦係数】ボールとボール転動面は最も転がり損失の小さい点接触で、しかも各々のボールはボールケージで分離保持されているため、極めて小さな摩擦係数(μ=0.0006~0.0012)で転がり運動ができます。
・【コンパクトな設計】薄肉な外筒とボールとを組合わせただけの断面形状のため、ベアリングの外径は小さくてすみ、軽量でスペースの取らないコンパクトな設計ができます。
・【高精度で低価格】低価格でスライド部が製作でき、高精度が得られます。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • LMストローク ミニチュアストローク MST形 画像

    THK

    LMストローク ミニチュアストローク MST形

    MST形は、STシャフト・ボールケージ・外筒より構成されており、仕様に応じてこれらを自由に組合わせられます。断面形状が小さくすきまが最小におさえられ、動きが極めて軽くなめらかなため、光学測定器スピンドル、ペンプロッタ、OA機器、コンピュータ端末機器、自動ハカリ、デジタル測長機、ソレノドバルブなど各種の小型精密測定器に使用することができます。

  • 【短納期対応品】アクチュエータ SKR33 画像

    THK

    【短納期対応品】アクチュエータ SKR33

    LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータ。標準仕様に加えご要望の高い5つのカスタムをセミオーダー化、ご注文後スピーディーに調達、出荷いたします。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LMストローク ブッシュ(ストレート/シール有) ST-UU形、ST-UUB形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品の一部品として使用
4
満足度:4.0
自社製品の一部品として使用しています。この商品の特長である薄肉な外筒で、ベアリングの外径も小さく軽量で省スペース化がはか...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LMストローク ブッシュ(ストレート/シール有) ST-UU形、ST-UUB形
LMストローク ブッシュ(ストレート/シール無) ST形、ST-B形
リニアブッシュ SBシリーズ(ストレート形)
リニアブッシュ LM-L形
リニアブッシュ SB-Lシリーズ(ストレートダブル形)
リニアブッシュ LM形 (ECOシリーズ) シングル
メーカーTHKTHKSBC(エス・ビー・シー)THKSBC(エス・ビー・シー)オザック精工
通常価格1,297-998 -368 -1,076 -800 -933 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
タイプストレートストレートストレートストレートストレートストレート
直動/回転運動ボールブッシュ(直動/回転)ボールブッシュ(直動/回転)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト