17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アイアンラバーベルト ベルト幅T10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アイアンラバーベルト ベルト幅T10

販売終了

型番

010-T10-00[50-99/1]A-L

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スタンダード、メートルタイプ、バリエーション豊富なウレタン歯付きベルトです。

指定中の仕様・寸法情報

ベルト形状
オープンエンド
特性
標準
ベルト形種類
T10
ベルト呼び幅(mm)
10
ベルト材質
ポリウレタンベルト
歯数
50 ~ 99
心線材質
スチールコード
ベルト種類
台形歯形メトリックタイプ
ベルト歯面
標準(片面)
ゴム材料
タイプ
心線特性

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト