メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 精度

    各メーカーの精度基準をご確認ください

    ~mm
  • ねじ軸全長(mm)

    ~mm
  • 軸方向隙間

    ~mm
  • 予圧

    各メーカーの精度基準をご確認ください

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内
    • 60日以内
    • 70日以内
    • 80日以内

軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径14、リード8

通常単価(税別)
49,130円~87,477円特別価格
税込単価
54,043円~96,225円特別価格
一部SALE 2027.01.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~80日目一部当日出荷可能

軸端完成品の為、図面・加工が無くそのままお使いいただけます。 【特長】・軸端完成品は、ねじ軸、ボールね...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径14、リード8 外形図1
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径14、リード8 外形図2

製品仕様

  • ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。また、BNK0802形以上のボールねじナットには、ラビリンスシールが内蔵されています。
    なお、異物の流入が考えられる場合は、必す防塵装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ボールねじ諸元
リード(mm)8
BCD(mm)14.75
谷径(mm)11.2
ねじれ方向、条数右、1
回路数2.5巻×1列
すきま記号G0GTG2
軸方向すきま(mm)00.005以下0.02以下
基本動定格荷重Ca(kN)4.36.96.9
基本静定格荷重Coa(kN)5.811.511.5
予圧トルク(N・m)2×10-2
~7.8×10-2
--
スペーサボール1:1なしなし
剛性値(N/μm)80150
循環方式リターンパイプ
呼び型番リード精度ナット質量
kg
軸質量
kg/m
代表移動量誤差変動
BNK1408-2.5RRG0+321LC5Y±0.0230.0180.290.84
BNK1408-2.5RRG0+371LC5Y±0.0230.0180.290.84
BNK1408-2.5RRG0+421LC5Y±0.0250.020.290.84
BNK1408-2.5RRG2+421LC7Y移動量誤差:±0.05/3000.290.84
BNK1408-2.5RRG0+471LC5Y±0.0250.020.290.84
BNK1408-2.5RRG2+471LC7Y移動量誤差:±0.05/3000.290.84
BNK1408-2.5RRG0+521LC5Y±0.0270.020.290.84
BNK1408-2.5RRG0+571LC5Y±0.0270.020.290.84
BNK1408-2.5RRG2+571LC7Y移動量誤差:±0.05/3000.290.84
BNK1408-2.5RRG0+621LC5Y±0.030.0230.290.84
BNK1408-2.5RRG2+621LC7Y移動量誤差:±0.05/3000.290.84
BNK1408-2.5RRG0+671LC5Y±0.030.0230.290.84
BNK1408-2.5RRG2+671LC7Y移動量誤差:±0.05/3000.290.84
BNK1408-2.5RRG0+721LC5Y±0.0350.0250.290.84
BNK1408-2.5RRG0+771LC5Y±0.0350.0250.290.84
BNK1408-2.5RRG2+771LC7Y移動量誤差:±0.05/3000.290.84
BNK1408-2.5RRG0+871LC5Y±0.0350.0250.290.84

規格表

呼び型番ストロークねじ軸長さねじ軸軸心の振れ
D
ナット外径の振れ
H
フランジ直角度
I
ねじ溝面の振れ
J
L1L2L3
BNK1408-2.5RRG0+321LC5Y1502392543210.0350.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG0+371LC5Y2002893043710.0350.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG0+421LC5Y2503393544210.040.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG2+421LC7Y0.060.030.0180.014
BNK1408-2.5RRG0+471LC5Y3003894044710.040.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG2+471LC7Y0.060.030.0180.014
BNK1408-2.5RRG0+521LC5Y3504394545210.050.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG0+571LC5Y4004895045710.050.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG2+571LC7Y0.0750.030.0180.014
BNK1408-2.5RRG0+621LC5Y4505395546210.050.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG2+621LC7Y0.0750.030.0180.014
BNK1408-2.5RRG0+671LC5Y5005896046710.0650.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG2+671LC7Y0.090.030.0180.014
BNK1408-2.5RRG0+721LC5Y5506396547210.0650.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG0+771LC5Y6006897047710.0650.0150.0110.012
BNK1408-2.5RRG2+771LC7Y0.090.030.0180.014
BNK1408-2.5RRG0+871LC5Y7007898048710.0850.0150.0110.012

注)C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。使用されない側の油穴は埋め栓をしてご使用ください。

型番リスト

表示件数

精度

ねじ軸全長

(mm)

基本定格荷重 動定格Ca

(N)

基本定格荷重 静定格Coa

(N)

軸方向隙間

予圧

RoHS2(10物質)?最小発注数量
C5
621
4300
5800
G0
あり
対応
1個
C5
721
4300
5800
G0
あり
対応
1個
C7
421
6900
11500
G2
なし
対応
1個
C7
571
6900
11500
G2
なし
対応
1個
C5
421
6900
11500
GT
なし
対応
1個
C5
471
6900
11500
GT
なし
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,807円
( 85,588円 )
60日目
87,477円
( 96,225円 )
80日目
49,130円
( 54,043円 )
18日目
55,244円
( 60,768円 )
80日目
56,449円
( 62,094円 )
70日目
67,415円40,449円
( 44,494円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軸端完成品の為、図面・加工が無くそのままお使いいただけます。

【特長】
・軸端完成品は、ねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。
・ねじ軸はねじ軸端末をサポートユニットに合わせて標準化しており、取付形状はBNK0401,0501,0601形では固定―自由、それ以外は固定―支持とし、モータとは直結構造になるようにしています。
・ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっており、サポートユニット、ナットブラケットを合わせて使用していただければ、そのままの状態で組立てが可能なので簡単に高精度の送り機構が得られます

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径14、リード8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径14、リード8
軸端完成品精密ボールねじ (BNK形) 軸径14、リード2
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径14、リード4
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径8、リード10
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径8、リード2
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径8、リード1
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格49,130円-30,566円 -30,566円 -42,555円 -35,613円 -44,795円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜18日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類精密精密精密精密精密精密
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
ねじ軸外径 d(mm)141414888
リード(mm)8241021
フランジ形状角形丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
よく一緒に購入される商品

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト