メカニカル部品技術窓口
軸端完成品の為、図面・加工が無くそのままお使いいただけます。【特長】・軸端完成...
詳細情報を確認する
| リード(mm) | 20 | ||
|---|---|---|---|
| BCD(mm) | 20.75 | ||
| 谷径(mm) | 17.5 | ||
| ねじれ方向、条数 | 右、2 | ||
| 回路数 | 1.8巻×2列 | ||
| すきま記号 | G0 | GT | G2 |
| 軸方向すきま(mm) | 0 | 0.005以下 | 0.02以下 |
| 基本動定格荷重Ca(kN) | 7 | 11.1 | 11.1 |
| 基本静定格荷重Coa(kN) | 12.3 | 24.7 | 24.7 |
| 予圧トルク(N・m) | 2×10-2 ~9.8×10-2 | - | - |
| スペーサボール | 1:1 | なし | なし |
| 剛性値(N/μm) | 160 | 290 | |
| 循環方式 | エンドキャップ | ||
| 型番 | ストローク | ねじ軸長さ | ねじ軸 軸芯の振れ D | ナット 外径の振れ H | フランジ 直角度 I | ねじ溝面 の振れ J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | ||||||
| BNK2020-3.6G0+520LC5Y | 300 | 410 | 435 | 520 | 0.05 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| BNK2020-3.6G2+520LC7Y | 0.075 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | ||||
| BNK2020-3.6G0+620LC5Y | 400 | 510 | 535 | 620 | 0.05 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| BNK2020-3.6G2+620LC7Y | 0.075 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | ||||
| BNK2020-3.6G0+720LC5Y | 500 | 610 | 635 | 720 | 0.065 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| BNK2020-3.6G2+720LC7Y | 0.09 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | ||||
| BNK2020-3.6G0+820LC5Y | 600 | 710 | 735 | 820 | 0.085 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| BNK2020-3.6G2+820LC7Y | 0.12 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | ||||
| BNK2020-3.6G0+920LC5Y | 700 | 810 | 835 | 920 | 0.085 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| BNK2020-3.6G2+920LC7Y | 0.12 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | ||||
| BNK2020-3.6G0+1020LC5Y | 800 | 910 | 935 | 1,020 | 0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| BNK2020-3.6G2+1020LC7Y | 0.15 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | ||||
| BNK2020-3.6G0+1120LC5Y | 900 | 1,010 | 1,035 | 1,120 | 0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| BNK2020-3.6G2+1120LC7Y | 0.15 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | ||||
| BNK2020-3.6G0+1220LC5Y | 1,000 | 1,110 | 1,135 | 1,220 | 0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| BNK2020-3.6G2+1220LC7Y | 0.15 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | ||||
| BNK2020-3.6G0+1320LC5Y | 1,100 | 1,210 | 1,235 | 1,320 | 0.15 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| BNK2020-3.6G2+1320LC7Y | 0.19 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | ||||
| 型番 | リード精度 | ナット 質量 kg | 軸 質量 kg/m | |
|---|---|---|---|---|
| 代表移動量誤差 | 変動 | |||
| BNK2020-3.6G0+520LC5Y | ±0.027 | 0.02 | 0.39 | 2.04 |
| BNK2020-3.6G2+520LC7Y | 移動量誤差:±0.05/300 | 0.39 | 2.04 | |
| BNK2020-3.6G0+620LC5Y | ±0.03 | 0.023 | 0.39 | 2.04 |
| BNK2020-3.6G2+620LC7Y | 移動量誤差:±0.05/300 | 0.39 | 2.04 | |
| BNK2020-3.6G0+720LC5Y | ±0.03 | 0.023 | 0.39 | 2.04 |
| BNK2020-3.6G2+720LC7Y | 移動量誤差:±0.05/300 | 0.39 | 2.04 | |
| BNK2020-3.6G0+820LC5Y | ±0.035 | 0.025 | 0.39 | 2.04 |
| BNK2020-3.6G2+820LC7Y | 移動量誤差:±0.05/300 | 0.39 | 2.04 | |
| BNK2020-3.6G0+920LC5Y | ±0.04 | 0.027 | 0.39 | 2.04 |
| BNK2020-3.6G2+920LC7Y | 移動量誤差:±0.05/300 | 0.39 | 2.04 | |
| BNK2020-3.6G0+1020LC5Y | ±0.04 | 0.027 | 0.39 | 2.04 |
| BNK2020-3.6G2+1020LC7Y | 移動量誤差:±0.05/300 | 0.39 | 2.04 | |
| BNK2020-3.6G0+1120LC5Y | ±0.046 | 0.03 | 0.39 | 2.04 |
| BNK2020-3.6G2+1120LC7Y | 移動量誤差:±0.05/300 | 0.39 | 2.04 | |
| BNK2020-3.6G0+1220LC5Y | ±0.046 | 0.03 | 0.39 | 2.04 |
| BNK2020-3.6G2+1220LC7Y | 移動量誤差:±0.05/300 | 0.39 | 2.04 | |
| BNK2020-3.6G0+1320LC5Y | ±0.046 | 0.03 | 0.39 | 2.04 |
| BNK2020-3.6G2+1320LC7Y | 移動量誤差:±0.05/300 | 0.39 | 2.04 | |
注)C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
97,048円 ( 106,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
123,269円 ( 135,596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
130,050円 ( 143,055円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74,917円 ( 82,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
88,013円 ( 96,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87,205円78,484円 ( 86,332円 ) | 60日目 |
106,707円96,036円 ( 105,640円 ) | 18日目 |
59,467円 ( 65,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66,186円 ( 72,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128,385円 ( 141,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
122,735円110,461円 ( 121,507円 ) | 18日目 |
71,501円 ( 78,651円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78,450円 ( 86,295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
軸端完成品の為、図面・加工が無くそのままお使いいただけます。
【特長】
・軸端完成品は、ねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです
・ねじ軸はねじ軸端末をサポートユニットに合わせて標準化しており、取付形状は固定―支持とし、モータとは直結構造になるようにしています
・ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっており、サポートユニット、ナットブラケットを合わせて使用していただければ、そのままの状態で組立てが可能なので簡単に高精度の送り機構が得られます
【防塵と潤滑】
・ボールねじナットには適量のグリースが封入されています
・なお、異物の侵入が考えられる場合は、必ず防塵装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります
・ねじ軸径Φ20mm、リード20mmを標準化したボールねじです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ32 リード5・10・32
0
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20
4.6
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット 軸径φ12・14 リード4・5・10
0
ミスミ
30度台形ねじ用ナット フランジ付 / コンパクト・フランジ付 タイプ
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
30度台形ねじ 片端段付タイプ
4.9
ミスミ
30度台形ねじ用ナット ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
30度台形ねじ 両端段付タイプ
4.6
ミスミ
コンパクトポジションインジケーター 垂直タイプ
4.6通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
30度台形ねじ 片端2段タイプ
4.8