17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • ブロック形状

  • 1軸に組合わせるLMブロックの個数

    ~mm
  • レール幅 W1(mm)

    ~mm
  • 取付高さ M(mm)

    ~mm
  • レール長さ L(mm)

    ~mm
      [67-1500/1mm単位]
    • 精度等級

    • ラジアルすきま

    • 呼び型番

      ~mm
    • ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)

      ~mm
    • ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm)

      ~mm
    • ブロック取付穴径

      ~mm
    • レール取付穴ピッチ(mm)

      ~mm
    • レール取付穴径

      ~mm
    • ブロック外形寸法W(mm)

      ~mm
    • ブロック外形寸法L(mm)

      ~mm
    • ブロック取付穴

    • 取付穴寸法H(φ)

      ~mm
    • 取付穴ねじ深さ(mm)

      ~mm
    • ブロック寸法L1(mm)

      ~mm
    • LMブロック表面処理

      ~mm
    • LMレール表面処理

      ~mm
    • 同一平面に使用される軸数記号

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 24日以内
      • 25日以内
      • 27日以内
      • 30日以内
      • 39日以内

    総ボールLMガイド 高温用 HSR-M1形

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:24日目~49日目

    最高使用温度を150℃までに向上させた高温用LMガイド。【特長】・LMブロックに作用する4方向に対して...

    詳細を確認
    • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
      製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
    • 複数軸タイプをご注文いただく場合、ご注文数は必要軸数の倍数でご入力ください。
      (例)必要軸数2(-II)⇒ご注文数は「2本、4本、6本…」
      必要軸数3(-III)⇒ご注文数は「3本、6本、9本…」
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    詳細を確認
    未確定:候補が60型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    外形寸法図(画像はHSR-M1Aタイプ)

    外形寸法図(画像はHSR-M1Aタイプ)

    規格表

    呼び形番外形寸法基本定格荷重
    ラジアル
    高さ
    M

    W
    長さ
    L
    動定格
    C
    静定格
    C0
    mmmmmmkNkN
    HSR 15M1A244759.610.915.7
    HSR 20M1A30637619.827.4
    HSR 25M1A367083.927.636.4
    HSR 30M1A429098.840.553.7
    HSR 35M1A4810011253.970.2
    呼び形番外形寸法基本定格荷重
    ラジアル
    高さ
    M

    W
    長さ
    L
    動定格
    C
    静定格
    C0
    mmmmmmkNkN
    HSR 15M1B244759.610.915.7
    HSR 20M1B30637619.827.4
    HSR 25M1B367083.927.636.4
    HSR 30M1B429098.840.553.7
    HSR 35M1B4810011253.970.2
    呼び形番外形寸法基本定格荷重
    ラジアル
    高さ
    M

    W
    長さ
    L
    動定格
    C
    静定格
    C0
    mmmmmmkNkN
    HSR 20M1LA30639223.935.8
    HSR 25M1LA367010335.251.6
    HSR 30M1LA4290121.448.970.2
    HSR 35M1LA48100137.46591.7
    呼び形番外形寸法基本定格荷重
    ラジアル
    高さ M幅 W長さ L動定格 C静定格 C0
    mmmmmmkNkN
    HSR 20M1LB30639223.935.8
    HSR 25M1LB367010335.251.6
    HSR 30M1LB4290121.448.970.2
    HSR 35M1LB48100137.46591.7
    呼び形番外形寸法基本定格荷重
    ラジアル
    高さ
    M

    W
    長さ
    L
    動定格
    C
    静定格
    C0
    mmmmmmkNkN
    HSR 20M1LR30449223.935.8
    HSR 25M1LR404810335.251.6
    HSR 30M1LR4560121.448.970.2
    HSR 35M1LR5570137.46591.7
    呼び形番外形寸法基本定格荷重
    ラジアル
    高さ
    M

    W
    長さ
    L
    動定格
    C
    静定格
    C0
    mmmmmmkNkN
    HSR 15M1R283459.610.915.7
    HSR 20M1R30447619.827.4
    HSR 25M1R404883.927.636.4
    HSR 30M1R456098.840.553.7
    HSR 35M1R557011253.970.2
    呼び形番外形寸法基本定格荷重
    ラジアル
    高さ
    M

    W
    長さ
    L
    動定格
    C
    静定格
    C0
    mmmmmmkNkN
    HSR 15M1YR2833.559.610.915.7
    HSR 20M1YR3043.57619.827.4
    HSR 25M1YR4047.583.927.636.4
    HSR 30M1YR4559.598.840.553.7
    HSR 35M1YR5569.511253.970.2

    商品特長詳細

    種類と特長

    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプ。

    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプ。

    LMブロックのフランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用。

    LMブロックのフランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用。

    HSR-M1A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプ。

    HSR-M1A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプ。

    HSR-M1B形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプ。

    HSR-M1B形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプ。

    HSR-M1R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプ。

    HSR-M1R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプ。

    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプ。テーブル幅にスペースのない箇所に使用。

    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプ。テーブル幅にスペースのない箇所に使用。

    LMガイドを対向に使用する場合、従来はテーブル加工に時間がかかり精度も出しにくく、すきま調整が難しいなどの問題があった。HSR-M1YR形は、ブロック側面に取付用タップが設けられているため、構造が簡単になり、大幅な工数削減と精度アップが図れる。

    LMガイドを対向に使用する場合、従来はテーブル加工に時間がかかり精度も出しにくく、すきま調整が難しいなどの問題があった。
    HSR-M1YR形は、ブロック側面に取付用タップが設けられているため、構造が簡単になり、大幅な工数削減と精度アップが図れる。

    外形図

    注文例

    総ボールLMガイド 高温用 HSR-M1形 注文例

    注) この呼び形番は1軸ユニットで1setとします。(2軸平行使用の場合の必要数は、最低2setとなります。)

    注意・禁止事項

    取扱い

    (1) 重量(20kg以上)のある製品を運搬する際は、2人以上または運搬器具を使用しておこなってください。けがや破損の原因となります。
    (2) 各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
    (3) LMブロックおよびLMレールを傾けますと、自重で落下する場合がありますので、ご注意ください。
    (4) LMガイドを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
    (5) 組立時には、LMブロックをLMレールから抜かないように作業をおこなってください。
    (6) LMレールの取付穴に手が入ると、LMブロックとの間で手を挟み、ケガをする恐れがありますのでご注意ください。
    (7) 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

    使用上の注意

    (1) 切り粉やクーラントなど異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
    (2) 切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
    (3) 80℃を超えての使用は避けてください。耐熱仕様を除き、この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
    (4) 切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
    (5) 微少ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にLMブロック長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
    (6) 製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
    (7) 作業上、止むを得ずLMレールよりLMブロックを抜き挿しする場合は、抜き挿し治具で作業をおこなってください。(抜き挿し治具は標準添付されておりませんので、ご使用の際はTHKにお問い合わせください。)
    (8) 抜き挿し治具の使用は、LMレール端面と抜き挿し治具端面を密着させ、LMレールと抜き挿し治具を平行にした状態で挿入をおこなってください。
    (9) LMブロックを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
    (10) 転動体が抜けたままでLMブロックをLMレールに挿入し使用した場合、早期破損の要因となります。
    (11) 転動体がLMブロックから脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
    (12) 事故等によりLMガイドが破損しますと、LMレールからLMブロックが外れて落下する恐れがあります。安全にご使用いただくため、落下防止機構を追加する等の対処をお願いします。
    (13) 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。
    (14) LMブロックを一度LMレールから抜いて再度組付ける場合は、組付けを容易にするためのLMブロック抜き取り/挿入治具がありますので、THKにお問い合わせください。

    潤滑

    (1) 防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
    (2) 異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
    (3) 常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温など特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
    (4) グリースニップル・油穴が付いていない製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
    (5) 温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってLMガイドの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
    (6) 給脂後はグリースの攪拌抵抗によりLMガイドの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
    (7) 給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
    (8) グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
    (9) 使用条件や使用環境により給脂間隔が異なりますが、走行距離100km(3~6ヶ月)を目安に給脂してください。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
    (10) 取付姿勢が水平使用以外では潤滑剤が転動面までまわりにくい場合があります。取付姿勢についてはB1-28、潤滑についてはB24-2をご参照ください。
    (11) 油潤滑にて使用される場合、LMブロックの取付姿勢によっては、潤滑油が行き渡らないことがありますので、 事前にTHKにお問い合わせください。

    保管

    LMガイドは、当メーカーの梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で室内に保管してください。
    長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。

    廃棄

    製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

    型番リスト

    表示件数
    型番

    ブロック形状

    1軸に組合わせるLMブロックの個数

    レール幅 W1

    (mm)

    取付高さ M

    (mm)

    レール長さ L

    (mm)

    精度等級

    ラジアルすきま

    基本定格荷重 動定格 C

    (N)

    基本定格荷重 静定格 Co

    (N)

    静的許容モーメント MA

    (N・m)

    静的許容モーメント MB

    (N・m)

    静的許容モーメント MC

    (N・m)

    呼び型番

    ブロック取付穴ピッチ(幅方向)

    (mm)

    ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)

    (mm)

    ブロック取付穴径

    レール取付穴ピッチ

    (mm)

    レール取付穴径

    ブロック外形寸法W

    (mm)

    ブロック外形寸法L

    (mm)

    ブロック取付穴

    取付穴寸法H

    (φ)

    取付穴ねじ深さ

    (mm)

    ブロック寸法L1

    (mm)

    LMブロック表面処理

    LMレール表面処理

    同一平面に使用される軸数記号

    最小発注数量
    ワイド
    1 ~ 5
    15
    24
    67 ~ 1240
    並級
    普通
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    38
    30
    4.5
    60
    4.5
    47
    59.6
    キリ穴
    4.5
    貫通
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    15
    24
    67 ~ 1240
    上級
    普通
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    38
    30
    4.5
    60
    4.5
    47
    59.6
    キリ穴
    4.5
    貫通
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    15
    24
    67 ~ 1240
    並級
    軽予圧
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    38
    30
    4.5
    60
    4.5
    47
    59.6
    キリ穴
    4.5
    貫通
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    15
    24
    67 ~ 1240
    上級
    軽予圧
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    38
    30
    4.5
    60
    4.5
    47
    59.6
    キリ穴
    4.5
    貫通
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    15
    28
    67 ~ 1240
    並級
    普通
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    26
    26
    4
    60
    4.5
    34
    59.6
    タップ穴
    -
    5
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    15
    28
    67 ~ 1240
    上級
    普通
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    26
    26
    4
    60
    4.5
    34
    59.6
    タップ穴
    -
    5
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    15
    28
    67 ~ 1240
    並級
    軽予圧
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    26
    26
    4
    60
    4.5
    34
    59.6
    タップ穴
    -
    5
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    15
    28
    67 ~ 1240
    上級
    軽予圧
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    26
    26
    4
    60
    4.5
    34
    59.6
    タップ穴
    -
    5
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    15
    28
    67 ~ 1240
    並級
    普通
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    11.5
    18
    4
    60
    4.5
    33.5
    59.6
    タップ穴
    -
    5
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    15
    28
    67 ~ 1240
    上級
    普通
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    11.5
    18
    4
    60
    4.5
    33.5
    59.6
    タップ穴
    -
    5
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    15
    28
    67 ~ 1240
    並級
    軽予圧
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    11.5
    18
    4
    60
    4.5
    33.5
    59.6
    タップ穴
    -
    5
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    15
    28
    67 ~ 1240
    上級
    軽予圧
    8330
    13500
    80.5
    80.5
    84.4
    15
    11.5
    18
    4
    60
    4.5
    33.5
    59.6
    タップ穴
    -
    5
    38.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    並級
    普通
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    76
    タップ穴
    -
    貫通
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    上級
    普通
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    76
    タップ穴
    -
    貫通
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    76
    タップ穴
    -
    貫通
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    76
    タップ穴
    -
    貫通
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    並級
    普通
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    76
    キリ穴
    6
    貫通
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    上級
    普通
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    76
    キリ穴
    6
    貫通
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    76
    キリ穴
    6
    貫通
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    76
    キリ穴
    6
    貫通
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    105 ~ 1500
    並級
    普通
    21300
    31800
    323
    323
    270
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    92
    キリ穴
    6
    貫通
    66.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    105 ~ 1500
    上級
    普通
    21300
    31800
    323
    323
    270
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    92
    キリ穴
    6
    貫通
    66.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    105 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    21300
    31800
    323
    323
    270
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    92
    キリ穴
    6
    貫通
    66.8
    -
    -
    -
    1個
    ワイド
    1 ~ 5
    20
    30
    105 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    21300
    31800
    323
    323
    270
    20
    53
    40
    6
    60
    4.5
    63
    92
    キリ穴
    6
    貫通
    66.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    105 ~ 1500
    並級
    普通
    21300
    31800
    323
    323
    270
    20
    32
    50
    5
    60
    4.5
    44
    92
    タップ穴
    -
    6
    66.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    105 ~ 1500
    上級
    普通
    21300
    31800
    323
    323
    270
    20
    32
    50
    5
    60
    4.5
    44
    92
    タップ穴
    -
    6
    66.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    105 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    21300
    31800
    323
    323
    270
    20
    32
    50
    5
    60
    4.5
    44
    92
    タップ穴
    -
    6
    66.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    105 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    21300
    31800
    323
    323
    270
    20
    32
    50
    5
    60
    4.5
    44
    92
    タップ穴
    -
    6
    66.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    並級
    普通
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    32
    36
    5
    60
    4.5
    44
    76
    タップ穴
    -
    6
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    上級
    普通
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    32
    36
    5
    60
    4.5
    44
    76
    タップ穴
    -
    6
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    32
    36
    5
    60
    4.5
    44
    76
    タップ穴
    -
    6
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    32
    36
    5
    60
    4.5
    44
    76
    タップ穴
    -
    6
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    並級
    普通
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    11.5
    25
    5
    60
    4.5
    43.5
    76
    タップ穴
    -
    6
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    上級
    普通
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    11.5
    25
    5
    60
    4.5
    43.5
    76
    タップ穴
    -
    6
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    11.5
    25
    5
    60
    4.5
    43.5
    76
    タップ穴
    -
    6
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    20
    30
    89 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    13800
    23800
    190
    190
    201
    20
    11.5
    25
    5
    60
    4.5
    43.5
    76
    タップ穴
    -
    6
    50.8
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    116 ~ 1500
    並級
    普通
    27200
    45900
    529
    529
    459
    25
    35
    50
    8
    60
    7
    48
    103
    タップ穴
    -
    8
    78.6
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    116 ~ 1500
    上級
    普通
    27200
    45900
    529
    529
    459
    25
    35
    50
    8
    60
    7
    48
    103
    タップ穴
    -
    8
    78.6
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    116 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    27200
    45900
    529
    529
    459
    25
    35
    50
    8
    60
    7
    48
    103
    タップ穴
    -
    8
    78.6
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    116 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    27200
    45900
    529
    529
    459
    25
    35
    50
    8
    60
    7
    48
    103
    タップ穴
    -
    8
    78.6
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    97 ~ 1500
    並級
    普通
    19900
    34400
    307
    307
    344
    25
    35
    35
    8
    60
    7
    48
    83.9
    タップ穴
    -
    8
    59.5
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    97 ~ 1500
    上級
    普通
    19900
    34400
    307
    307
    344
    25
    35
    35
    8
    60
    7
    48
    83.9
    タップ穴
    -
    8
    59.5
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    97 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    19900
    34400
    307
    307
    344
    25
    35
    35
    8
    60
    7
    48
    83.9
    タップ穴
    -
    8
    59.5
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    97 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    19900
    34400
    307
    307
    344
    25
    35
    35
    8
    60
    7
    48
    83.9
    タップ穴
    -
    8
    59.5
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    97 ~ 1500
    並級
    普通
    19900
    34400
    307
    307
    344
    25
    16
    30
    6
    60
    7
    47.5
    83.9
    タップ穴
    -
    6
    59.5
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    97 ~ 1500
    上級
    普通
    19900
    34400
    307
    307
    344
    25
    16
    30
    6
    60
    7
    47.5
    83.9
    タップ穴
    -
    6
    59.5
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    97 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    19900
    34400
    307
    307
    344
    25
    16
    30
    6
    60
    7
    47.5
    83.9
    タップ穴
    -
    6
    59.5
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    23
    40
    97 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    19900
    34400
    307
    307
    344
    25
    16
    30
    6
    60
    7
    47.5
    83.9
    タップ穴
    -
    6
    59.5
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    135 ~ 1500
    並級
    普通
    37300
    62500
    889
    889
    751
    30
    40
    60
    8
    80
    9
    60
    121.4
    タップ穴
    -
    10
    93
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    135 ~ 1500
    上級
    普通
    37300
    62500
    889
    889
    751
    30
    40
    60
    8
    80
    9
    60
    121.4
    タップ穴
    -
    10
    93
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    135 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    37300
    62500
    889
    889
    751
    30
    40
    60
    8
    80
    9
    60
    121.4
    タップ穴
    -
    10
    93
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    135 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    37300
    62500
    889
    889
    751
    30
    40
    60
    8
    80
    9
    60
    121.4
    タップ穴
    -
    10
    93
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    112 ~ 1500
    並級
    普通
    28000
    46800
    524
    524
    562
    30
    40
    40
    8
    80
    9
    60
    98.8
    タップ穴
    -
    10
    70.4
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    112 ~ 1500
    上級
    普通
    28000
    46800
    524
    524
    562
    30
    40
    40
    8
    80
    9
    60
    98.8
    タップ穴
    -
    10
    70.4
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    112 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    28000
    46800
    524
    524
    562
    30
    40
    40
    8
    80
    9
    60
    98.8
    タップ穴
    -
    10
    70.4
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    112 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    28000
    46800
    524
    524
    562
    30
    40
    40
    8
    80
    9
    60
    98.8
    タップ穴
    -
    10
    70.4
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    112 ~ 1500
    並級
    普通
    37300
    62500
    524
    524
    562
    30
    16
    40
    6
    80
    9
    59.5
    98.8
    タップ穴
    -
    9
    70.4
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    112 ~ 1500
    上級
    普通
    37300
    62500
    524
    524
    562
    30
    16
    40
    6
    80
    9
    59.5
    98.8
    タップ穴
    -
    9
    70.4
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    112 ~ 1500
    並級
    軽予圧
    37300
    62500
    524
    524
    562
    30
    16
    40
    6
    80
    9
    59.5
    98.8
    タップ穴
    -
    9
    70.4
    -
    -
    -
    1個
    標準
    1 ~ 5
    28
    45
    112 ~ 1500
    上級
    軽予圧
    37300
    62500
    524
    524
    562
    30
    16
    40
    6
    80
    9
    59.5
    98.8
    タップ穴
    -
    9
    70.4
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    24日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    39日目
    -
    ( - )
    39日目
    -
    ( - )
    39日目
    -
    ( - )
    39日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    25日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目
    -
    ( - )
    30日目

    詳細情報

    基本情報

    最高使用温度を150℃までに向上させた高温用LMガイド。
    【特長】
    ・LMブロックに作用する4方向に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置。
    ・あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用可能。
    ・バランスの良い4条列配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることが可能。
    ・ステンレス鋼製のエンドプレート、高温用ゴム材採用のエンドシールにより最高使用温度150℃を実現。
    ・寸法安定化処理を施しているため加熱冷却後の寸法安定性に優れる。
    ・LMブロック、LMレール、ボールともに耐食性に優れているステンレス鋼を使用しているため、クリーンルームでの使用に適する。
    ・常温から高温まで温度が変化してもグリースによる転がり抵抗の変動が少ない高温用グリースを採用。

    ご注意

    • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
      製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
    • 複数軸タイプをご注文いただく場合、ご注文数は必要軸数の倍数でご入力ください。
      (例)必要軸数2(-II)⇒ご注文数は「2本、4本、6本…」
      必要軸数3(-III)⇒ご注文数は「3本、6本、9本…」
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    総ボールLMガイド 高温用 HSR-M1形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    QLMブロックについているグリースニップルの向きを教えてください
    A
    指示のない場合は、給脂口が反基準面(THKマーク側)に向くようにとりつけられています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    総ボールLMガイド 高温用 HSR-M1形
    【短納期サイズ】総ボールLMガイド世界標準 HSR形
    中荷重用リニアガイド
    中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付
    ミニチュアリニアガイド 耐熱用
    【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
    メーカーTHKTHKミスミミスミミスミTHK
    通常価格-----6,579 -
    通常出荷日24日目〜3日目3日目〜5日目5日目在庫品1日目
    セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品ブロック単品
    レール種類標準標準標準レール標準レール標準レール標準
    材質ステンレス炭素鋼炭素鋼炭素鋼ステンレス炭素鋼
    リテーナなしなしなしなしなしあり
    潤滑装置潤滑油塗布----なし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト