メカニカル部品技術窓口
断面高さの低いコンパクトタイプで、水平案内部に最適。【特長】・断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジ...
詳細を確認
SR-W

SR-TB

SR-V

SR-SB

SR-T
SR-W

LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプ。
SR-TB

SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプ。
SR-V

SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプ。
SR-SB

SR-TB形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプ。
SR-T

[!]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
[!]ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
[!]メーカーカタログ・寸法表は>>こちらをご参照ください。
| 呼び型番 | 外形寸法 | 基本定格荷重 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ラジアル | |||||
| 高さ M | 幅 W | 長さ L | 動定格 C | 静定格 C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| SR 15W | 24 | 34 | 57 | 13.8 | 20.5 |
| SR 15WM | 24 | 34 | 57 | 13.8 | 20.5 |
| SR 20W | 28 | 42 | 66.2 | 19.2 | 28.6 |
| SR 20WM | 28 | 42 | 66.2 | 19.2 | 28.6 |
| SR 25W | 33 | 48 | 83 | 30.9 | 44.7 |
| SR 25WM | 33 | 48 | 83 | 30.9 | 44.7 |
| SR 30W | 42 | 60 | 96.8 | 45.6 | 64.4 |
| SR 30WM | 42 | 60 | 96.8 | 45.6 | 64.4 |
| SR 35W | 48 | 70 | 111 | 60.4 | 81.8 |
| SR 35WM | 48 | 70 | 111 | 60.4 | 81.8 |
| SR 45W | 60 | 86 | 126 | 80.4 | 107 |
| SR 55W | 68 | 100 | 156 | 136 | 179 |
| 呼び型番 | 外形寸法 | 基本定格荷重 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ラジアル | |||||
| 高さ M | 幅 W | 長さ L | 動定格 C | 静定格 C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| SR 15TB | 24 | 52 | 57 | 13.8 | 20.5 |
| SR 15TBM | 24 | 52 | 57 | 13.8 | 20.5 |
| SR 20TB | 28 | 59 | 66.2 | 19.2 | 28.6 |
| SR 20TBM | 28 | 59 | 66.2 | 19.2 | 28.6 |
| SR 25TB | 33 | 73 | 83 | 30.9 | 44.7 |
| SR 25TBM | 33 | 73 | 83 | 30.9 | 44.7 |
| SR 30TB | 42 | 90 | 96.8 | 45.6 | 64.4 |
| SR 30TBM | 42 | 90 | 96.8 | 45.6 | 64.4 |
| SR 35TB | 48 | 100 | 111 | 60.4 | 81.8 |
| SR 35TBM | 48 | 100 | 111 | 60.4 | 81.8 |
| SR 45TB | 60 | 120 | 126 | 80.4 | 107 |
| SR 55TB | 68 | 140 | 156 | 136 | 179 |
| 呼び型番 | 外形寸法 | 基本定格荷重 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ラジアル | |||||
| 高さ M | 幅 W | 長さ L | 動定格 C | 静定格 C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| SR 15V | 24 | 34 | 40.4 | 9.1 | 11.7 |
| SR 15VM | 24 | 34 | 40.4 | 9.1 | 11.7 |
| SR 20V | 28 | 42 | 47.3 | 13.4 | 17.2 |
| SR 20VM | 28 | 42 | 47.3 | 13.4 | 17.2 |
| SR 25V | 33 | 48 | 59.2 | 21.6 | 26.8 |
| SR 25VM | 33 | 48 | 59.2 | 21.6 | 26.8 |
| SR 30V | 42 | 60 | 67.9 | 29.5 | 34.4 |
| SR 30VM | 42 | 60 | 67.9 | 29.5 | 34.4 |
| SR 35V | 48 | 70 | 77.6 | 40.9 | 46.7 |
| SR 35VM | 48 | 70 | 77.6 | 40.9 | 46.7 |
| 呼び型番 | 外形寸法 | 基本定格荷重 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ラジアル | |||||
| 高さ M | 幅 W | 長さ L | 動定格 C | 静定格 C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| SR 15SB | 24 | 52 | 40.4 | 9.1 | 11.7 |
| SR 15SBM | 24 | 52 | 40.4 | 9.1 | 11.7 |
| SR 20SB | 28 | 59 | 47.3 | 13.4 | 17.2 |
| SR 20SBM | 28 | 59 | 47.3 | 13.4 | 17.2 |
| SR 25SB | 33 | 73 | 59.2 | 21.6 | 26.8 |
| SR 25SBM | 33 | 73 | 59.2 | 21.6 | 26.8 |
| SR 30SB | 42 | 90 | 67.9 | 29.5 | 34.4 |
| SR 30SBM | 42 | 90 | 67.9 | 29.5 | 34.4 |
| SR 35SB | 48 | 100 | 77.6 | 40.9 | 46.7 |
| SR 35SBM | 48 | 100 | 77.6 | 40.9 | 46.7 |
| 呼び型番 | 外形寸法 | 基本定格荷重 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ラジアル | |||||
| 高さ M | 幅 W | 長さ L | 動定格 C | 静定格 C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| SR 70T | 85 | 126 | 194.6 | 226 | 282 |
| SR 85T | 110 | 156 | 180 | 120 | 224 |
| SR 100T | 120 | 178 | 200 | 148 | 283 |
| SR 120T | 110 | 205 | 235 | 279 | 377 |
| SR 150T | 135 | 250 | 280 | 411 | 537 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 20日目 |
- ( - ) | 20日目 |
- ( - ) | 20日目 |
- ( - ) | 20日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
- ( - ) | 21日目 |
断面高さの低いコンパクトタイプで、水平案内部に最適。
【特長】
・断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適。
・2軸の平行度やレベルの精度誤差を無理なく吸収できる自動調整タイプなので、高精度でなめらかな動きが得られる。
・各ボール列のリターン部は、エンドプレートの案内部により、ボールはスムーズに循環するよう設計されているので、音の小さい転がり運動が得られる。
・予圧や偏荷重に対しても、ボールの差動すべりが小さく、耐摩耗性に優れ、長期間の精度維持が可能。
・LMブロック、LMレール、ボールをステンレス鋼にて対応することができる。
・LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。

THK
ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。<br>ボールリテーナの採用により、ボールの相互摩擦を無くし低騒音・好音質・長期にわたるメンテナンスフリー・優れた高速性を実現しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
4.4