17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

溶接式フランジアダプタストレート

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

溶接式フランジアダプタストレート 外形図1

規格表

溶接式フランジアダプタストレート 規格表1

※SUS316Lのみ

注意・禁止事項

※ガス管サイズはOSS規格です。ID2内径寸法にご注意ください。

型番リスト

表示件数

外径呼び 1(範囲)

外径呼び2(範囲)

継手 材質

内径d(d1)

(φ)

内径d2

(φ)

外径呼び1

フランジの呼び

最小発注数量
~2.0S
~20A
SUS304
23
23
1.0S
20A
1個
~2.0S
21A~40A
SUS304
35.7
35.7
1.5S
32A
1個
~2.0S
21A~40A
SUS304
29.4
26
1.25S
25A
1個
~2.0S
21A~40A
SUS304
47.8
42.6
2.0S
40A
1個
2.1S~4.5S
41A~65A
SUS304
59.5
54.9
2.5S
50A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,743
( 8,517 )
8日目
11,317
( 12,449 )
8日目
11,169
( 12,286 )
8日目
12,876
( 14,164 )
8日目
13,625
( 14,988 )
8日目

詳細情報

基本情報

国産(日本製) 内外320~400#研磨

【特長】
・サニタリーパイプ(1.0S~4.0S)はJIS-G3447のステンレス銅サニタリー管に準じ、ユニオン類はISO規格を基本として製作しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接式フランジアダプタストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接式フランジアダプタストレート
溶接式ヘルール
溶接式レジューサ
溶接式フランジアダプタテーパ
溶接式ロングライナ
溶接式ロングネジスリーブ
メーカー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリー
通常価格7,743-1,097 -2,816 -9,536 -1,881 -2,623 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目5日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
継手 形状変換アダプタストレートレデューサ変換アダプタストレートストレート
同径・異径異径(同心)同径異径(同心)異径(同心)同径同径
同種・異種異種異種同種異種異種異種
接続部 形態溶接xフランジヘルールx溶接溶接x溶接溶接xフランジ溶接xライナ溶接xねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト