17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径呼び1

  • 外径呼び 2

  • ホースアダプタ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヘルール異径ホースアダプタ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ヘルール異径ホースアダプタ 外形図

規格表

Nom.sizeOD1OD2ID1ID2AMass kg
1.0S×8A13.812.810.52350.50.098
1.0S×10A17.316.3142350.50.099
1.0S×15A21.720.717.52350.50.107
1.5S×8A13.812.810.535.750.50.083
1.5S×10A17.316.31435.750.50.086
1.5S×15A21.720.717.535.750.50.096
  • すべてSUS316L

型番リスト

表示件数

内径d(d1)

(φ)

内径d2

(φ)

外径呼び1

外径呼び 2

ホースアダプタ外径

(φ)

最小発注数量
23
10.5
1.0S
8A
13.8
1個
23
14
1.0S
10A
17.3
1個
23
17.5
1.0S
15A
21.7
1個
35.7
10.5
1.5S
8A
13.8
1個
35.7
14
1.5S
10A
17.3
1個
35.7
17.5
1.5S
15A
21.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,274
( 6,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,856
( 6,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,856
( 6,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,302
( 6,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,964
( 6,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,856
( 6,442 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・国産(日本製) 内外320~400#研磨。・ステンレス製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルール異径ホースアダプタのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
サニタリー配管からのサンプリング口
4
満足度:4.0
1.5Sサニタリー配管ラインから少量の液体をサンプリングする必要があり、この異形ホースアダプタを購入しました。 内径d2...もっと読む
1人が参考にしています。
サニタリー継手を使った配管からの取り出し
5
満足度:5.0
サニタリー継手を使用した装置からホースを取り出す必要が生じたので購入。サイズが豊富だったので選定が楽でした。
0人が参考にしています。
設備の継手
5
満足度:5.0
この商品は社内で使用するための設備を新設した際に、部品として購入・使用したものです。設備の装置部分と配管をつなぐ継手とし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルール異径ホースアダプタ
ヘルール外ネジアダプター
カクダイ ヘルール外ネジアダプター 1S×13
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 2S×1.5S
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S
サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS304 フェルールタイプ
メーカー大阪サニタリーカクダイカクダイカクダイカクダイミスミ
通常価格5,856-9,752 -11,04016,31814,9374,350 -
通常出荷日在庫品1日目4日目〜7日目7日目7日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
継手 形状変換アダプタストレートストレートレデューサレデューサ変換アダプタ
同径・異径異径(同心)異径(同心)異径(同心)異径(同心)異径(同心)同径
同種・異種異種異種異種同種同種異種
接続部 形態ヘルールxホースアダプタヘルールx管用ねじヘルールx管用ねじヘルールxヘルールヘルールxヘルールフェルールx管用ねじ
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト