17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ヘルールフランジアダプタテーパ

通常単価(税別)
11,03028,800
税込単価
12,13331,680
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・国産(日本製) 内外320~400#研磨。・ステンレス製

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ヘルールフランジアダプタテーパ 外形図1

規格表

ヘルールフランジアダプタテーパ 規格表1

注意・禁止事項

※ガス管サイズはCSS規格です。ID2寸法にご注意ください。

型番リスト

表示件数

外径呼び 1(範囲)

外径呼び2(範囲)

継手 材質

内径d(d1)

(φ)

内径d2

(φ)

外径呼び1

フランジの呼び

最小発注数量
~2.0S
21A~40A
SUS304
23
28.4
1.0S
25A
1個
~2.0S
21A~40A
SUS304
35.7
43
1.5S
40A
1個
~2.0S
41A~65A
SUS304
47.8
54.9
2.0S
50A
1個
2.1S~4.5S
41A~65A
SUS304
59.5
70.3
2.5S
65A
1個
~2.0S
-
SUS316L
35.7
28.4
1.5S
25A
1個
~2.0S
-
SUS316L
47.8
54.9
2.0S
50A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,030
( 12,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,233
( 15,656 )
8日目
15,599
( 17,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,639
( 22,703 )
8日目
23,600
( 25,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,800
( 31,680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・国産(日本製) 内外320~400#研磨。・ステンレス製

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルールフランジアダプタテーパのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試験設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
試験設備付帯部品として機器~配管への取り合いに利用しています。使用流体がスラリー(液体と固体との混濁)液である事から洗浄...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルールフランジアダプタテーパ
サニタリー変換継手 ホース×フェルールタイプ【同径/異径】
溶接式異径ヘルール
溶接式異径チーズ
サニタリー継手 MS 溶接ネジシート
ヘルール外ネジアダプター
メーカー大阪サニタリーミスミ大阪サニタリー大阪サニタリーコンサスカクダイ
通常価格11,030-3,060 -1,583 -5,856 -2,357 -9,752 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜7日目〜5日目4日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
継手 形状変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタティーストレートストレート
同径・異径異径(同心)-異径(同心)異径(同心)同径異径(同心)
同種・異種異種異種異種同種異種異種
接続部 形態ヘルールxフランジフェルールxホースアダプタヘルールx溶接溶接x溶接溶接xねじヘルールx管用ねじ

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト