17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 材質

  • 外径呼び D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヘルール×ヘルールパイプ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ヘルールxヘルールパイプ 外形図

型番リスト

表示件数

材質

外径呼び D

(φ)

内径 d

(φ)

最小発注数量
SUS304
1.0S
23
1個
SUS304
1.5S
35.7
1個
SUS304
2.0S
47.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,742
( 12,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,795
( 16,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,410
( 20,251 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルール×ヘルールパイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
紛体の流路に使用
3
満足度:3.0
ヘルール式のバルブとの接続に適用。 品質が良く安心して使える。
1人が参考にしています。
2液混合硬化性樹脂配管として
5
満足度:5.0
本製品にテフロン系の樹脂コーティングを施し使用した 配管洗浄の際、適応する継ぎ手(工具不要のクランプバンド)を利用すると...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルール×ヘルールパイプ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール 長さL=~1500
【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 両フェルール ストレート
サニタリー管用継手 両フェルール ストレート
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×90°エルボ
【クリーン洗浄品】溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール
メーカー大阪サニタリーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格11,742---11,020 ---
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目5日目8日目
種類両継手付きパイプストレート両側継手ストレート両側継手ストレート両側継手ストレート両側継手ストレート両側継手
継手L種類ヘルールフェルールフェルールフェルールフェルールフェルール
継手R種類種類ヘルールフェルールフェルールフェルールエルボフェルール
表面仕上内外研磨内外面研磨内外面研磨内外面研磨内外面研磨内外面研磨
長さ L(mm)1000-----

サニタリー配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト