17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 軸高さ h1(mm)

    ~mm
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サポートユニット固定側 角形 EK形

通常単価(税別)
11,37322,002
税込単価
12,51024,202
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

予圧調整された軸受が組み込まれているため、そのままの状態での組み立てが可能です。【特長】・固定側サポー...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

EK4~8形寸法図

サポートユニット固定側 角形 EK形 EK4~8形寸法図
部番部品名個数
1ハウジング1
2ベアリング1セット
3おさえナット1
4カラー2
5シール1
6ロックナット1
7六角穴付き止めねじ
(セットピース付き) 
1

EK10~20形寸法図

サポートユニット固定側 角形 EK形 EK10~20形寸法図
部番部品名個数
1ハウジング1
2ベアリング1セット
3おさえブタ1
4カラー2
5シール2
6ロックナット1
7六角穴付き止めねじ
(セットピース付き)
1

規格表

型番軸径
d
LL1L2L3BHb
±0.02
h1
±0.02
B1H1Pd1d2hMT使用軸受質量
kg
EK 44155.517.5334191710187264.5--M2.610AC4-12(DF P5)0.06
EK 5516.55.518.53.536211811208284.5--M2.611AC5-14(DF P5)0.08
EK 66205.5223.5422521131820305.59.511M312AC6-16(DF P5)0.14
EK 88237264523226172526386.61112M31479M8A(DF P5)0.24
EK 101024629.56704335253624529--M3167000相当(DF P5)0.46
EK 121224629.56704335253624529--M3197001相当(DF P5)0.44
EK 15152563658049403041256011--M3227002相当(DF P5)0.55
EK 202042105010955847.53056257511--M4307204相当(DF P5)1.35

商品特長詳細

サポートユニットの構造

サポートユニット固定側 角形 EK形 サポートユニットの構造

注意・禁止事項

取扱い

(1)重量(20kg以上)のある製品を運搬する際は、2人以上または運搬器具を使用しておこなってください。けがや破損の原因となります。
(2)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(3)ボールねじ軸およびボールねじナットを傾けますと、自重で落下する場合がありますのでご注意ください。
(4)ボールねじを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能が損失する可能性があります。
(5)組立時には、ボールねじナットをボールねじ軸から抜かないように作業をおこなってください。
(6)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)切り粉やクーラントなど異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。耐熱仕様を除き、この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)微揺動の場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にボールねじナット1回転程度の動作を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)ボールねじ軸の支持部とボールねじナットの芯違いや倒れがあると極端に寿命が短くなる場合がありますので、取付部品、組付精度には十分ご注意ください。
(8)転動体がボールねじナットから脱落した場合は、そのまま使用せずください。
(9)縦軸に使用される場合は、落下防止の安全機構を追加する等の対処をしてください。ボールねじナットが自重で落下する恐れがあります。
(10)許容回転数をこえての使用はしないでください。部品の破損や事故につながります。使用回転数は弊社の仕様範囲内でお願いします。
(11)ボールねじナットをオーバーランさせないでください。ボールの脱落・循環部品の損傷・ボール転動面に圧痕等を発生させ、作動不良を起こすことがあります。また、その状態での継続使用の場合、早期摩耗・循環部品の破損につながることがあります。
(12)ボールねじの使用に際しては、LMガイドやボールスプラインなどの案内要素を設けて使用してください。破損の要因となります。
(13)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

(1)防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温など特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)グリースニップル・油穴が付いていない製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってボールねじのトルクも変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの攪拌抵抗によりボールねじの回転トルクが増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なりますが、走行距離100km(3~6ヶ月)を目安に給脂してください。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
(10)取付け姿勢やナットの給油口によっては、潤滑油が廻らず潤滑不良となる恐れがありますので、設計時に十分ご検討ください。
(11)ボールねじを使用する際には、良好な潤滑をする必要があります。無給油のままで使用すると、転がり部の摩耗が増加し、早期寿命の原因となる場合があります。給油量の目安はデジタルカタログに示します。

保管

ボールねじは、弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で室内に保管してください。
長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

軸径 d

(φ)

軸高さ h1

(mm)

厚さ ・角型L ・丸型F

(mm)

幅 B

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

最小発注数量
4
10
15
34
930
1100
1個
5
11
16.5
36
1000
1240
1個
6
13
20
42
1380
1760
1個
8
17
23
52
2930
2150
1個
10
25
24
70
6080
3100
1個
12
25
24
70
6660
3250
1個
15
30
25
80
7600
4000
1個
20
30
42
95
17900
9500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,373
( 12,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,788
( 12,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,956
( 13,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,626
( 13,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,684
( 15,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,684
( 15,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,189
( 15,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,002
( 24,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

予圧調整された軸受が組み込まれているため、そのままの状態での組み立てが可能です。
【特長】
・固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
・特にEK4、5、6形のミニチュアタイプにはミニチュアボールねじ専用に開発した接触角45°のミニチュアアンギュラベアリングが組込まれており、高剛性・高精度の安定した回転性能が得られます。
・サポートユニットFK形の内部軸受には適量のリチウム系石けん基グリースを封入し、特殊シールにて密封していますので長期間の使用が可能です。
・ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリングを使用しています。
・またミニチュアサポートユニットEK4、5、6形にはミニチュアボールねじ専用に開発したミニチュアアンギュラベアリングが組込まれています。
・この軸受は接触角が45°でボール径を小さくし、ボール数を多くした高剛性・高精度のミニチュアアンギュラベアリングで、安定した回転性能が得られます。
・サポートユニットは、角形と丸形のシリーズがありますので用途に応じた選定ができます。
・取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。
・また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートユニット固定側 角形 EK形のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
THK製品のボールネジには必須
4
満足度:4.0
THK製のボールネジの標準品なので通常設計では必須ですが 一部の型式で納期が長い EK15に関しては 2018年9月1...もっと読む
1人が参考にしています。
自社製品の組み込み部品として使用
5
満足度:5.0
自社製品の組み込み部品として使用しています。商品の性能とブランドに対する信頼性からTHKのボールねじを利用する頻度が多い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートユニット固定側 角形 EK形
サポートユニット EKシリーズ 支持側
サポートユニット固定側 角形 BK形
サポートユニット固定側 丸形 FK形
サポートユニット-固定側丸形タイプ- [FCJK]
工作機械 高速・重荷重用サポートユニット 固定側サポートユニット(丸形)
メーカーTHKHIWIN(ハイウィン)THKTHKCHENG JUN(チェンジュン)NSK
通常価格11,373-8,632 -12,384 -11,373 -3,795 -51,613 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類固定側固定側固定側固定側固定側固定側
形状角形角形角形丸形角形丸形2面取り
取付方法面取付面取付面取付側面取付側面取付側面取付
ベアリング種類アンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリングアンギュラベアリングラジアルベアリングシングルアンギュラベアリング
ベアリング等級5級5級5級5級0級4級

ボールねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト