メカニカル部品技術窓口

[ ! ] 本品はナット単体です。軸単体は>>こちら 「転造ボールねじ 無予圧タイプ(軸単体) TS」
[ ! ] 軸単体は、ねじ軸外径・リードが同じものをご選定ください。
・型番の構成例
| 呼び型番 | 防塵 記号 | ナット 単品 | ||
| CNF1530-6 | NUT | |||
| CNF1530-6 | ZZ | NUT |
| 呼び型番 | ねじ軸 外径 d | リード Ph | ボール 中心径 dp | 谷径 dc | 負 荷 回路数 列×巻 | 基本定格荷重 | 剛性 K N/µm | ナット寸法 | 軸方向 すきま | ねじ軸 慣性モーメント kg・m2/mm | ナット 質量 kg | 軸 質量 kg/m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca kN | Coa kN | 外径 D | フランジ径 D1 | 全長 L1 | H | B1 | PCD | d1 | 給脂穴 | シール M1 | ||||||||||||
| N1 | A | |||||||||||||||||||||
| CNF1530-6 | 15 | 30 | 15.75 | 12.5 | 4×1.6 | 10.1 | 24.7 | 310 | 32 | 53 | 63 | 10 | 47 | 43 | 5.5 | 5 | M6 | 3.5 | 0.1 | 3.90×10-8 | 0.42 | 1.19 |
| CNF2040-6 | 20 | 40 | 20.75 | 17.5 | 4×1.65 | 12 | 34.4 | 400 | 37 | 57 | 81 | 10 | 65 | 47 | 5.5 | 5.5 | M6 | 3.5 | 0.1 | 1.23×10-8 | 0.5 | 2.12 |
| CNF2550-6 | 25 | 50 | 26 | 21.9 | 4×1.65 | 18.9 | 53.9 | 460 | 45 | 69 | 102 | 12 | 81.5 | 57 | 6.6 | 7 | M6 | 3.5 | 0.1 | 3.01×10-7 | 0.85 | 3.34 |
| CNF3060-6 | 30 | 60 | 31.25 | 26.4 | 4×1.65 | 26.2 | 77.7 | 600 | 55 | 89 | 122 | 15 | 97 | 71 | 9 | 9 | M6 | 3.5 | 0.14 | 6.24×10-7 | 1.7 | 4.84 |
注:潤滑装置QZを装着する場合は、ナット全長寸法が増加します。
| ボールねじ | |
| カテゴリページ | ボールねじ ねじ軸単品 |
| 代表商品 | 転造ボールねじ 無予圧タイプ (軸単体) TS |
| 画像 | ![]() |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,291円 ( 31,120円 ) | 15日目 |
31,581円 ( 34,739円 ) | 15日目 |
30,923円 ( 34,015円 ) | 15日目 |
37,779円 ( 41,557円 ) | 15日目 |
35,264円 ( 38,790円 ) | 15日目 |
39,081円 ( 42,989円 ) | 15日目 |
55,660円 ( 61,226円 ) | 15日目 |
59,608円 ( 65,569円 ) | 15日目 |
転造ボールねじ 無予圧タイプCNF形のナット単体です。
【特長】
・大リードによる4条の負荷条数とロングナットの組み合わせで、長寿命が得られます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールねじナットブラケット ブロックタイプ
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ15 リード5・10・20
5
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20
4.6
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・20
4.7
ミスミ
転造ボールねじ コンパクト ナット 軸径φ20 リード5・10
5
ミスミ
ボールねじ用ストッパ
0通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ25 リード5・10・20
5
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ25 リード5・10・25
4.3通常価格(税別):6,830円~

ミスミ
転造ボールねじ ブロックナット 軸径φ15・20・25
4.3