17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • W(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • H1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形

未確定:候補が12型番あります。
数量:

商品情報

外形図

LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形 SE形外形図

SE形

LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形 SEB形外形図

SEB形

規格表

LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形 規格表

型番リスト

表示件数

W

(mm)

B

(mm)

H1

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
22.2
10
10
1個
20
30
11
10
1個
25
38.1
13
10
1個
32
45
14
10
1個
40
55
20
10
1個
50
76.2
29
10
1個
15
22.2
16
10
1個
20
30
17
10
1個
25
38.1
20
10
1個
32
45
21
10
1個
40
55
30
10
1個
50
76.2
42
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315
( 1,447 )
8日目
1,526
( 1,679 )
8日目
1,830
( 2,013 )
8日目
2,026
( 2,229 )
8日目
3,644
( 4,008 )
8日目
5,170
( 5,687 )
8日目
1,526
( 1,679 )
8日目
1,989
( 2,188 )
8日目
2,026
( 2,229 )
8日目
2,329
( 2,562 )
8日目
4,157
( 4,573 )
8日目
5,881
( 6,469 )
8日目

詳細情報

基本情報

【種類と特徴】
・取付金具SM形、SE形を使用すれば、LMローラーを取付けるための細いタップ加工は不要となり、LMローラーをしっかりと固定できます。
・またSE形、SEB形には、ダブルリップを持った特殊ゴムのワイパがセットされているので高い防塵効果が得られます。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自社製品
4
満足度:4.0
メーカー推奨の正規品並みの物をを手軽に購入できるので満足しています。品質など問題もありません。
1人が参考にしています。
生産設備(溶接機器)に使用
5
満足度:5.0
生産設備(溶接機器)のスライド部に使用しているLMローラー固定時付帯部品として利用しています。メーカー推奨の純正部品なの...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形
LMローラー用 取付金具 SM形、SMB形
LMローラー用 スプリングパット PA形
LMローラー LRB形、LRB-Z形
LMローラー LR形、LR-Z形
LMローラー LRA形、LRA-Z形
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格1,315-1,619 -304 -5,997 -4,597 -3,997 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LMローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト