メカニカル部品技術窓口


LRB形
注)LRB形にはUUシール付きタイプはありません。

LRB-Z形

LRB-Z…UU形


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,997円 ( 6,597円 ) | 8日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 8日目 |
6,841円 ( 7,525円 ) | 8日目 |
7,997円 ( 8,797円 ) | 8日目 |
8,797円 ( 9,677円 ) | 8日目 |
11,181円 ( 12,299円 ) | 8日目 |
16,707円 ( 18,378円 ) | 8日目 |
26,704円 ( 29,374円 ) | 8日目 |
LMローラーは、精密研削された剛性のある軌道台の外周に組込まれた杵形ローラーがリテーナで保持され、無限循環運動をします。
【特長】
・LRB形は、取付面に溝加工が不要のため、加工工数を削減できます。取付金具SMB形、SE形を使用し、ボルトで固定できます。
・LRB-Z形は、樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRB形と同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防塵効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 中荷重タイプ
0通常価格(税別):3,220円~

ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド 耐熱用
4.7
ミスミ
ボールスライドガイド ボルト穴タイプ/タップタイプ
4.6通常価格(税別):4,610円~

ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5