17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径呼び 1(範囲)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 外径呼び1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

ヘルールローネックチーズ

通常単価(税別)
12,44515,729
税込単価
13,69017,302
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・国産(日本製) 内外320~400#研磨。・ステンレス製

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ヘルールローネックチーズ 外形図1
ヘルールローネックチーズ 外形図2

規格表

Nom.sizeIDABMass kg
1.0S235535.50.268
1.25S29.45535-
1.5S35.77042.50.261
2.0S47.88249.50.457
2.5S59.510555.50.836
3.0S72.3110621.058
3.5S85.112569-
4.0S97.615581.5-
Nom.sizeIDABMass kg
8A10.55530-
10A145532-
15A17.55534-
  • 8A~15A:SUS316Lのみ

型番リスト

表示件数

外径呼び 1(範囲)

内径d(d1)

(φ)

外径呼び1

最小発注数量
~2.0S
23
1.0S
1個
~2.0S
35.7
1.5S
1個
~2.0S
47.8
2.0S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,445
( 13,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,611
( 14,972 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,729
( 17,302 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・国産(日本製) 内外320~400#研磨。・ステンレス製

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルールローネックチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルールローネックチーズ
304/2P/溶接用90°ロングエルボ
ゼットサニタリー ミニチーズ (ZMTE-W)
316L/2P/C/ヘルール付45°エルボ
サニタリー継手 MTE-F ミニヘルールチーズ
サニタリー継手 MTE-W ミニチーズ
メーカー大阪サニタリートーステフジトクトーステコンサスコンサス
通常価格12,445-3,426 -12,294 -5,742 -21,013 -12,877 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目2日目在庫品1日目〜5日目
種類継手継手ミニ継手継手継手継手
継手 形状ティー90度 エルボチーズ45度 エルボティーティー
同径・異径同径同径同径同径同径同径
同種・異種同種同種同種同種同種同種
接続部 形態ヘルールxヘルール溶接x溶接溶接x溶接ヘルールxヘルールヘルールxヘルール溶接x溶接

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト