17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ヘルールホースアダプタ

未確定:候補が15型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ヘルールホースアダプタ 外形図

規格表

Nom.sizeOD1OD2ID1ID2ALMass kg
1.0S25.423.72321.450.5850.14
1.25S31.830.129.427.850.5900.15
1.5S38.136.435.734.150.51000.18
2.0S50.849.147.844.8641250.36
2.5S63.561.859.557.577.51400.56
3.0S76.374.672.370.3911600.78
3.5S89.187.485.182.11061601.07
4.0S101.699.997.694.61191701.28
8A13.812.810.510.534420.050
10A17.316.3141434420.050
15A21.720.717.517.534420.060
  • 8A~15A:SUS316Lのみ

型番リスト

表示件数

外径呼び 1(範囲)

継手 材質

内径d(d1)

(φ)

内径d2

(φ)

外径呼び1

ホースアダプタ外径

(φ)

最小発注数量
~2.0S
SUS304
23
21.4
1.0S
25.4
1個
~2.0S
SUS304
35.7
34.1
1.5S
38.1
1個
~2.0S
SUS304
29.4
27.8
1.25S
31.8
1個
~2.0S
SUS304
47.8
44.8
2.0S
50.8
1個
2.1S~4.5S
SUS304
59.5
57.5
2.5S
63.5
1個
2.1S~4.5S
SUS304
72.3
70.3
3.0S
76.3
1個
2.1S~4.5S
SUS304
85.1
82.1
3.5S
89.1
1個
2.1S~4.5S
SUS304
97.6
94.6
4.0S
101.6
1個
~2.0S
SUS316L
23
21.4
1.0S
25.4
1個
~2.0S
SUS316L
35.7
34.1
1.5S
38.1
1個
~2.0S
SUS316L
29.4
27.8
1.25S
31.8
1個
~2.0S
SUS316L
47.8
44.8
2.0S
50.8
1個
~20A
SUS316L
10.5
10.5
8A
13.8
1個
~20A
SUS316L
14
14
10A
17.3
1個
~20A
SUS316L
17.5
17.5
15A
21.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,703
( 4,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,762
( 5,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,762
( 5,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,549
( 7,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,484
( 9,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,407
( 10,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,422
( 14,764 )
8日目
12,987
( 14,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,772
( 4,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,641
( 5,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,758
( 8,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,949
( 7,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,483
( 6,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,737
( 5,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,641
( 5,105 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・国産(日本製) 内外320~400#研磨。・ステンレス製

ご注意

  • 1.0s〜1.5sまで1.5s保護キャップを使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルールホースアダプタのレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
タンクの改造に使用
4
満足度:4.0
内面も研磨仕上がされていて、溶接後の仕上が楽だった。 また、コストの適正で問題なし。
1人が参考にしています。
部品購入
3
満足度:3.0
ポンプのサイズ変更に伴い購入しました、制度もよく安心して購入できますが値段がもう少し安ければと思います
0人が参考にしています。
接続用部品の交換品として
5
満足度:5.0
生産設備の装置間の接続用部品の交換品として使用しています。接続用部品のネジが傷んでいたり、傷が付いていたのでネットから探...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内の液もの配管用
5
満足度:5.0
工場内の液もの配管の継ぎ手として使用。大阪サニタリー製なので品質的に問題なしです。
0人が参考にしています。
ホースの配管用に購入
3
満足度:3.0
ホースの接続が容易にできて、材質がSUS316で安価で直ぐに手に入りました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルールホースアダプタ
溶接式異径ヘルール
溶接式異径チーズ
サニタリー継手 MS 溶接ネジシート
ヘルール外ネジアダプター
ゼットサニタリー ヘルールメネジアダプター (ZFA-RP)
メーカー大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリーコンサスカクダイフジトク
通常価格3,703-1,583 -5,856 -2,357 -9,752 -5,818
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜5日目4日目〜2日目
種類継手継手継手継手継手アダプター
継手 形状ストレート変換アダプタティーストレートストレートメネジアダプター
同径・異径同径異径(同心)異径(同心)同径異径(同心)同径
同種・異種異種異種同種異種異種異種
接続部 形態ヘルールxホースアダプタヘルールx溶接溶接x溶接溶接xねじヘルールx管用ねじヘルールx管用ねじ
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト