17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径呼び 1(範囲)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 継手 材質

  • 外径呼び1

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

2方ヘルール溶接チーズ(CWC)

型番:

TEE-CWC-304-1.5S
解除
数量:

TEE-CWC-304-1.5Sの仕様・寸法情報

種類
継手
継手 形状
ティー
同径・異径
同径
同種・異種
異種
接続部 形態
ヘルールx溶接
外径呼び 1(範囲)
~2.0S
継手 材質
SUS304
表面仕上
内外研磨
内径d(d1)(φ)
35.7
外径呼び1
1.5S
ティー ネック部
標準
-
-

商品情報

外形図

2方ヘルール溶接チーズ(CWC) 外形図

規格表

2方ヘルール溶接チーズ(CWC) 規格表

型番リスト

表示件数
型番
TEE-CWC-304-1.5S

外径呼び 1(範囲)

継手 材質

内径d(d1)

(φ)

外径呼び1

最小発注数量
~2.0S
SUS304
35.7
1.5S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,231
( 10,154 )
8日目

詳細情報

基本情報

国産(日本製)内外320~400#研磨。
【特長】
・液体の浸透が極めて少なく、ガスケットへの着香が著しく減少します。
・HACCP導入の際に最適です。
・材料からの抽出物が極めて少なく、ウルトラクリーンプロセスにも最適です。
・高温においてもゴムの特性を保ちます。
・蒸気ラインにおいても十分なシールが可能です(使用温度145℃以下)。
・高温でのシール性に優れており、アセプティックライン・無菌システムにも使用できます。
・従来のゴムでは、使用が難しかったほとんどの薬液に対し使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2方ヘルール溶接チーズ(CWC)の型番TEE-CWC-304-1.5Sのページです。 型番TEE-CWC-304-1.5Sに関する仕様情報を記載しております。
2方ヘルール溶接チーズ(CWC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2方ヘルール溶接チーズ(CWC)
溶接式ヘルール
溶接用ヘルール 304
溶接用ヘルール 316L
ゼットサニタリー 溶接ヘルール (ZFS)
溶接式異径ヘルール
メーカー大阪サニタリー大阪サニタリートーステトーステフジトク大阪サニタリー
通常価格9,2311,097 -1,123 -1,404 -1,102 -1,583 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手ヘルール継手継手
継手 形状ティーストレートストレートストレートストレート変換アダプタ
同径・異径同径同径同径同径同径異径(同心)
同種・異種異種異種異種異種異種異種
接続部 形態ヘルールx溶接ヘルールx溶接ヘルールx溶接ヘルールx溶接ヘルールx溶接ヘルールx溶接
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました