• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

精密リニアパック (ER513C1+80L)

精密リニアパック
通常単価:
2,871円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

設計・組立コストの削減、長期間の安定性を維持、軽量・コンパクト・高速応答性に優れております。

【特長】
・ER形は、ステンレス鋼板を精密成形し、熱処理したあとで研削仕上げされたスライドユニットです。
・アウタレールとインナのV溝間を、ボールが転がり運動してスライドする構造で、そのボールがインナに取付けられているボールケースの中を循環し、無限直線運動を行う極薄軽量タイプのユニットです。
・磁気ディスク装置、電子機器、半導体製造装置、医療機器、測定機器、プロッタ装置、複写機など広範囲に使用されています。
・【設計・組立コストの削減】精密機器等に使用されている従来のミニチュアボールベアリングに比べ、設計コストや組立工数が削減でき、高精度な直線案内が得られます。
・【長期間の安定性を維持】摩擦係数が極めて小さいボール循環タイプのスライドユニットで、長期間安定した性能が得られます。
・【軽量・コンパクト・高速応答性】アウタレールとインナは、ステンレス鋼板の最小肉厚で構成されています。
・軽量のため、慣性モーメントが小さくなり、優れた高速応答性を発揮します

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ER513C1+80L

型番
ER513C1+80L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSラジアル隙間 レール幅W
(mm)
レール長さL
(mm)

4,606円

1個

お見積り

6C11380

Loading...

  1. 1

精密リニアパックの型番ER513C1+80Lのページです。
型番ER513C1+80Lに関する仕様情報を記載しております。

ER513C1+80Lで型番確定

精密リニアパックのレビュー

評価 2.0 平均 2.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 自社で扱う機械の一部品として使用2018/08/13
    評価 2.02.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    自社で扱う機械の一部品として使用しています。製品自体の性能については、満足しており得意先様とも双方合意で長年利用していました。ミスミに非はないですが、このところの恒久的なTHK商品の長い納期には、正直参っており残念ですがこの商品を使わない様、設計段階での見直しも考慮せざるを得ない段階になっています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    お客様にご迷惑をおかけしており大変申し訳ございません。一部の製品は昨今の需要増による部品供給難が続いており、市場全体での長納期化となっております。一方で弊社でも在庫している製品が一部あり、その製品については当日出荷可能な状態です(ER513+40L等)。今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。

この商品のバリエーション

型番
ER1025C1+100L
ER1025C1+140L
ER1025C1+60L
ER616+45L
ER616+70L
ER616+95L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSラジアル隙間 レール幅W
(mm)
レール長さL
(mm)

11,448円

1個

お見積り

6C125100

14,737円

1個

お見積り

6C125140

7,765円

1個

お見積り

6C12560

3,230円

1個

お見積り

6普通15.645

4,187円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6普通15.670

5,144円

1個

お見積り

6普通15.695

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)