17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 幅寸法W1(mm)

    ~mm
  • 長さ寸法L(mm)

    ~mm
  • 厚さT(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重C(kN)

    ~mm
  • 基本定格荷重Co(kN)

    ~mm
  • シール有無

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

LMローラー LR形、LR-Z形

未確定:候補が10型番あります。
数量:

商品情報

外形図

LMローラー LR形、LR-Z形 外形図

製品仕様

構造

LMローラー LR形、LR-Z形 構造図

規格表

LMローラー LR形、LR-Z形 規格表

型番リスト

表示件数

幅寸法W1

(mm)

長さ寸法L

(mm)

厚さT

(mm)

基本定格荷重C

(kN)

基本定格荷重Co

(kN)

シール有無

RoHS?最小発注数量
15
47
16
21.6
39.9
なし
10
1個
15
47
16
21.6
39.9
あり
10
1個
20
55
17.3
38.9
84.9
なし
10
1個
20
55
17.3
38.9
84.9
あり
10
1個
25
65
20.6
55
113
なし
10
1個
25
65
20.6
55
113
あり
10
1個
32
75
21.6
88
208
なし
10
1個
32
75
21.6
88
208
あり
10
1個
40
95
30
150
326
なし
10
1個
50
130
42
285
577
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597
( 5,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,697
( 5,167 )
8日目
4,920
( 5,412 )
8日目
4,735
( 5,209 )
8日目
5,997
( 6,597 )
8日目
6,289
( 6,918 )
8日目
6,997
( 7,697 )
8日目
7,697
( 8,467 )
8日目
15,899
( 17,489 )
8日目
26,899
( 29,589 )
8日目

詳細情報

基本情報

【種類と特徴】
・LR形は取付面に溝加工し、はめ込んで使用します。
・LR-Z形は樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLR形と同一です。シール取付溝を設けているため耐磨耗性に優れ、防塵効果の高い特殊ゴム製シールを容易に取付けることができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LMローラー LR形、LR-Z形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LMローラー LR形、LR-Z形
LMローラー LRB形、LRB-Z形
LMローラー LRA形、LRA-Z形
LMローラー用 取付金具 SM形、SMB形
LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形
LMローラー用 スプリングパット PA形
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格4,597-5,997 -3,997 -1,619 -1,315 -304 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目〜8日目8日目8日目
取付穴の有無ありなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LMローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト