17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が105型番あります。
  • 精度

    各メーカーの精度基準をご確認ください

    ~mm
  • ねじ軸外径 d(mm)

    ~mm
  • リード(mm)

    ~mm
  • 使用条件

  • ねじ軸全長(mm)

    ~mm
  • 軸方向隙間

    ~mm
  • ボールねじ適応形番

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 60日以内
    • 70日以内

軸端未加工品 精密ボールねじ MDK形(無予圧タイプ)

  • 一部SALE 2026/01/31まで

【特長】・軸端未加工品は、精密ボールねじのねじ軸を規格し、定尺長さにして量産し...

詳細情報を確認する
  • 種類
    精密
  • セット品/単品
    セット品
  • フランジ形状
    丸形2面取り
  • 軸端 種類
    軸端加工無し
  • 特徴
    標準
  • ナット形状
    シングル
  • 循環方式
    エンドキャップ式
  • 右ねじ/左ねじ
    右ねじ
  • 負荷回路数 (列×巻)
    3×1
  • 予圧
    なし
  • ナットサイズ
    コンパクト

ご注意

  • この商品は受注集中に伴い、長納期化しております。お見積にて納期をご確認ください。
未確定:候補が105型番あります。
数量:

商品情報

外形図

軸端未加工品 精密ボールねじ MDK形(無予圧タイプ) 外形図1

DN値=70,000

 
軸端未加工品 精密ボールねじ MDK形(無予圧タイプ) 外形図2

規格表

単位:mm
型番ボールねじ仕様ナット寸法
ねじ軸
外径
d
リード

Ph
ボール
中心径
dp
谷径

dc
負荷
回路数
列×巻
基本定格荷重外径

D
フランジ

D1
全長

L1


H


B1


PCD


d1


Tw
Ca
kN
C0a
kN
MDK 0401-3414.153.43×10.290.4291913310142.913
MDK 0601-3616.25.33×10.540.94112314.53.511173.415
MDK 0801-3818.27.33×10.641.4132615411203.417
MDK 0802-3828.373×11.42.3152822517223.419
MDK 1002-310210.393×11.52.9173422517264.521
型番ねじ軸寸法ナット
質量
kg

質量
kg/m
軸端
未加工
記号
全長

L


l0


l1


l2


l3


d3


d4


K
MDK 0401-3A95471035506.23.230.010.07
1156770
14597100
MDK 0601-3A120671040708.25.330.020.14
15097100
180127130
MDK 0801-3A1306715457010.27.330.020.29
16097100
190127130
240177180
MDK 0802-3A1407615458010.2740.040.27
170106110
200136140
250186190
MDK 1002-3A1608615559012.2940.050.47
210136140
260186190
310236240
型番ボールねじ仕様ナット寸法
ねじ軸
外径
d
リード

Ph
ボール
中心径
dp
谷径

dc
負荷
回路数
列×巻
基本定格荷重外径

D
フランジ

D1
全長

L1


H


B1


PCD


d1


Tw
Ca
kN
C0a
kN
MDK 1202-312212.3113×11.73.6193622517284.523
MDK 1402-314214.3133×11.84.3214023617315.526
MDK 1404-314414.6512.23×14.27.6264533627365.528
MDK 1405-314514.7511.23×1711.62645421032365.528
型番ねじ軸寸法ナット
質量
kg

質量
kg/m
軸端
未加工
記号
全長

L


l0


l1


l2


l3


d3


d4


K
MDK 1202-3A1658615609014.21140.050.71
215136140
265186190
315236240
365286290
MDK 1402-3A1758625609015.21340.071
225136140
275186190
325236240
425336340
MDK 1404-3A240150256015515.211.950.140.8
290200205
340250255
440350355
540450455
MDK 1405-3A25016025601651411.250.191.2
300210215
350260265
450360365
550460465

注)MDK 0401形、0601形、0801形にはラビリンスシールは付きません。

注意・禁止事項

【取扱い】
(1)重量(20kg以上)のある製品を運搬する際は、2人以上または運搬器具を使用しておこなってください。けがや破損の原因となります。
(2)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(3)ボールねじ軸およびボールねじナットを傾けますと、自重で落下する場合がありますのでご注意ください。
(4)ボールねじを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能が損失する可能性があります。
(5)組立時には、ボールねじナットをボールねじ軸から抜かないように作業をおこなってください。
(6)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

 

【使用上の注意】
(1)切り粉やクーラントなど異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。耐熱仕様を除き、この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)微揺動の場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にボールねじナット1回転程度の動作を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)ボールねじ軸の支持部とボールねじナットの芯違いや倒れがあると極端に寿命が短くなる場合がありますので、取付部品、組付精度には十分ご注意ください。
(8)転動体がボールねじナットから脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
(9)縦軸に使用される場合は、落下防止の安全機構を追加する等の対処をしてください。ボールねじナットが自重で落下する恐れがあります。
(10)許容回転数をこえての使用はしないでください。部品の破損や事故につながります。使用回転数はTHKの仕様範囲内でお願いします。
(11)ボールねじナットをオーバーランさせないでください。ボールの脱落・循環部品の損傷・ボール転動面に圧痕等を発生させ、作動不良を起こすことがあります。また、その状態での継続使用の場合、早期摩耗・循環部品の破損につながることがあります。
(12)ボールねじの使用に際しては、LMガイドやボールスプラインなどの案内要素を設けて使用してください。破損の要因となります。
(13)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

 

【潤滑】
(1)防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温など特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)グリースニップル・油穴が付いていない製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってボールねじのトルクも変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの攪拌抵抗によりボールねじの回転トルクが増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なりますが、走行距離100km(3~6ヶ月)を目安に給脂してください。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
(10)取付け姿勢やナットの給油口によっては、潤滑油が廻らず潤滑不良となる恐れがありますので、設計時に十分ご検討ください。
(11)ボールねじを使用する際には、良好な潤滑をする必要があります。無給油のままで使用すると、転がり部の摩耗が増加し、早期寿命の原因となる場合があります。

 

【保管】
ボールねじは、THKの梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で室内に保管してください。長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。

 

【廃棄】
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処理をおこなってください。

型番リスト

表示件数

精度

ねじ軸外径 d

(mm)

リード

(mm)

使用条件

ねじ軸全長

(mm)

基本定格荷重 動定格Ca

(N)

基本定格荷重 静定格Coa

(N)

軸方向隙間

ボールねじ適応形番

RoHS?最小発注数量
C3
4
1
標準
95
290
420
G0
なし
10
1個
C3
4
1
標準
145
290
420
G0
なし
10
1個
C7
4
1
標準
115
290
420
G2
なし
10
1個
C7
4
1
標準
145
290
420
G2
なし
10
1個
C3
4
1
標準
95
290
420
GT
なし
10
1個
C5
4
1
標準
95
290
420
GT
なし
10
1個
C3
4
1
標準
115
290
420
GT
なし
10
1個
C3
6
1
標準
120
540
940
G0
なし
10
1個
C5
6
1
標準
120
540
940
G0
なし
10
1個
C3
6
1
標準
150
540
940
G0
なし
10
1個
C5
6
1
標準
150
540
940
G0
なし
10
1個
C5
6
1
標準
180
540
940
G0
なし
10
1個
C7
6
1
標準
120
540
940
G2
なし
10
1個
C7
6
1
標準
150
540
940
G2
なし
10
1個
C3
6
1
標準
120
540
940
GT
なし
10
1個
C5
6
1
標準
120
540
940
GT
なし
10
1個
C3
6
1
標準
150
540
940
GT
なし
10
1個
C5
6
1
標準
150
540
940
GT
なし
10
1個
C3
8
1
標準
130
640
1400
G0
なし
10
1個
C5
8
1
標準
130
640
1400
G0
なし
10
1個
C3
8
1
標準
160
640
1400
G0
なし
10
1個
C5
8
1
標準
160
640
1400
G0
なし
10
1個
C3
8
1
標準
190
640
1400
G0
なし
10
1個
C5
8
1
標準
240
640
1400
G0
なし
10
1個
C7
8
1
標準
130
640
1400
G2
なし
10
1個
C7
8
1
標準
160
640
1400
G2
なし
10
1個
C7
8
1
標準
190
640
1400
G2
なし
10
1個
C5
8
1
標準
130
640
1400
GT
なし
10
1個
C3
8
1
標準
160
640
1400
GT
なし
10
1個
C5
8
1
標準
160
640
1400
GT
なし
10
1個
C5
8
1
標準
190
640
1400
GT
なし
10
1個
C3
8
1
標準
240
640
1400
GT
なし
10
1個
C5
8
1
標準
240
640
1400
GT
なし
10
1個
C3
8
2
標準 / 防塵
140
1400
2300
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
8
2
標準 / 防塵
140
1400
2300
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
8
2
標準 / 防塵
170
1400
2300
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
8
2
標準 / 防塵
170
1400
2300
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
8
2
標準 / 防塵
200
1400
2300
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
8
2
標準 / 防塵
250
1400
2300
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
8
2
標準 / 防塵
250
1400
2300
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C7
8
2
標準 / 防塵
170
1400
2300
G2
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C7
8
2
標準 / 防塵
250
1400
2300
G2
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
8
2
標準 / 防塵
140
1400
2300
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
8
2
標準 / 防塵
140
1400
2300
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
8
2
標準 / 防塵
170
1400
2300
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
8
2
標準 / 防塵
200
1400
2300
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
8
2
標準 / 防塵
250
1400
2300
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
8
2
標準 / 防塵
250
1400
2300
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
10
2
標準 / 防塵
160
1500
2900
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
10
2
標準 / 防塵
160
1500
2900
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
10
2
標準 / 防塵
210
1500
2900
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
10
2
標準 / 防塵
210
1500
2900
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C7
10
2
標準 / 防塵
160
1500
2900
G2
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
10
2
標準 / 防塵
160
1500
2900
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
10
2
標準 / 防塵
160
1500
2900
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
10
2
標準 / 防塵
210
1500
2900
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
10
2
標準 / 防塵
260
1500
2900
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
10
2
標準 / 防塵
310
1500
2900
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C5
10
2
標準 / 防塵
310
1500
2900
GT
RR(ラビリンスシール)
10
1個
C3
12
2
標準 / 防塵
165
1700
3600
G0
RR(ラビリンスシール)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,017
( 47,319 )
18日目
49,463
( 54,409 )
18日目
28,679
( 31,547 )
18日目
31,966
( 35,163 )
18日目
42,096
( 46,306 )
18日目
30,651
( 33,716 )
18日目
46,963
( 51,659 )
18日目
45,29240,762
( 44,838 )
18日目
39,21535,293
( 38,822 )
18日目
43,938
( 48,332 )
18日目
38,807
( 42,688 )
18日目
41,833
( 46,016 )
18日目
26,178
( 28,796 )
18日目
28,414
( 31,255 )
18日目
43,149
( 47,464 )
18日目
31,573
( 34,730 )
18日目
46,831
( 51,514 )
70日目
34,597
( 38,057 )
18日目
41,964
( 46,160 )
18日目
36,175
( 39,793 )
18日目
44,990
( 49,489 )
18日目
39,070
( 42,977 )
18日目
47,752
( 52,527 )
18日目
47,094
( 51,803 )
60日目
26,178
( 28,796 )
18日目
28,679
( 31,547 )
18日目
31,045
( 34,150 )
18日目
31,835
( 35,019 )
18日目
46,963
( 51,659 )
18日目
34,597
( 38,057 )
18日目
37,491
( 41,240 )
18日目
57,22451,501
( 56,651 )
18日目
42,491
( 46,740 )
18日目
39,859
( 43,845 )
18日目
31,573
( 34,730 )
18日目
41,964
( 46,160 )
18日目
34,467
( 37,914 )
18日目
37,229
( 40,952 )
60日目
48,279
( 53,107 )
18日目
40,123
( 44,135 )
18日目
24,864
( 27,350 )
18日目
29,862
( 32,848 )
18日目
37,754
( 41,529 )
60日目
27,493
( 30,242 )
18日目
30,125
( 33,138 )
70日目
33,019
( 36,321 )
18日目
48,805
( 53,686 )
18日目
36,044
( 39,648 )
18日目
42,096
( 46,306 )
18日目
34,467
( 37,914 )
18日目
45,386
( 49,925 )
18日目
37,491
( 41,240 )
18日目
24,731
( 27,204 )
18日目
40,912
( 45,003 )
18日目
29,994
( 32,993 )
18日目
44,858
( 49,344 )
18日目
36,175
( 39,793 )
18日目
53,27847,950
( 52,745 )
18日目
39,465
( 43,412 )
18日目
42,227
( 46,450 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸端未加工品は、精密ボールねじのねじ軸を規格し、定尺長さにして量産しているシリーズです。
・ねじ軸端は追加工を容易に行うことができます。
・ねじ軸径φ4~14mm、リード1~5mmのミニチュアタイプです。

ご注意

  • この商品は受注集中に伴い、長納期化しております。お見積にて納期をご確認ください。
  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸端未加工品 精密ボールねじ MDK形(無予圧タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験装置部品
4
満足度:4.0
短納期で納品していただいて大変助かりました。 小型化に役立ちます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸端未加工品 精密ボールねじ MDK形(無予圧タイプ)
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径20、リード10
軸端完成品精密ボールねじ (BNK形) 軸径10、リード2
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径8、リード10
転造ロータリーボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BLR
軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径8、リード2
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格24,731-48,504 -32,839 -38,686 -30,923 -32,375 -
通常出荷日18日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜18日目〜在庫品1日目〜
種類精密精密精密精密転造精密
セット品/単品セット品セット品セット品セット品ナット単品セット品
フランジ形状丸形2面取り角形丸形2面取り丸形2面取り丸形丸形2面取り
軸端 種類軸端加工無し標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品-標準軸端加工品
特徴標準標準標準標準リテーナー入り / スプライン標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト