17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

フラットローラー FT形

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フラットローラー FT形 FT2010-32~FT5030V-250、FT10060V-500外形図

FT2010-32~FT5030V-250
FT10060V-500

フラットローラー FT形 FT10054-400、FT10080-500外形図

FT10054-400
FT10080-500

製品仕様

構造

フラットローラー FT形 構造図

規格表

フラットローラー FT形 規格表

選定サポート情報

注文例

フラットローラー FT形 呼び形番の構成例

型番リスト

表示件数

形状

ローラー幅b

(mm)

ローラー長さL

(mm)

付属ジョイント部品

精度等級

RoHS?最小発注数量
平型
54
400
-
並級
10
1個
平型
54
400
-
精密級
10
1個
平型
60
500
-
並級
10
1個
平型
60
500
-
精密級
10
1個
平型
80
500
-
並級
10
1個
平型
80
500
-
精密級
10
1個
平型
10
32
-
並級
10
1個
平型
10
32
-
精密級
10
1個
平型
15
45
-
並級
10
1個
-
-
-
FT2515用
-
10
1個
平型
20
60
-
並級
10
1個
-
-
-
FT3020用
-
10
1個
平型
20
60
-
精密級
10
1個
平型
25
75
-
並級
10
1個
-
-
-
FT3525用
-
10
1個
平型
25
75
-
精密級
10
1個
平型
26
150
-
並級
10
1個
平型
26
150
-
精密級
10
1個
平型
30
150
-
並級
10
1個
-
-
-
FT4030用
-
10
1個
平型
35
150
-
並級
10
1個
-
-
-
FT4035用
-
10
1個
平型
35
150
-
精密級
10
1個
平型
30
250
-
並級
10
1個
-
-
-
FT5030V用
-
10
1個
平型
30
250
-
精密級
10
1個
平型
38
250
-
並級
10
1個
-
-
-
FT5038用
-
10
1個
平型
38
250
-
精密級
10
1個
平型
43
250
-
並級
10
1個
-
-
-
FT5043用
-
10
1個
平型
43
250
-
精密級
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,029
( 9,932 )
18日目
14,578
( 16,036 )
30日目
8,528
( 9,381 )
18日目
13,872
( 15,259 )
30日目
18,075
( 19,883 )
18日目
29,396
( 32,336 )
30日目
768
( 845 )
18日目
572
( 629 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
47
( 52 )
30日目
380
( 418 )
18日目
65
( 72 )
30日目
551
( 606 )
30日目
501
( 551 )
在庫品1日目当日出荷可能
51
( 56 )
30日目
660
( 726 )
30日目
1,149
( 1,264 )
18日目
1,713
( 1,884 )
30日目
1,018
( 1,120 )
18日目
65
( 72 )
30日目
1,422
( 1,564 )
18日目
59
( 65 )
30日目
1,999
( 2,199 )
30日目
2,583
( 2,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
83
( 91 )
30日目
3,999
( 4,399 )
30日目
2,676
( 2,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
30日目
3,765
( 4,142 )
30日目
2,833
( 3,116 )
18日目
92
( 101 )
30日目
4,185
( 4,604 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットローラーは、鋼板をM形状にプレス成形して剛性を上げ軽量化したケージのポケットにJIS B 1506に準ずる精密ローラーが組込まれています。
・ローラーはケージポケットで保持され脱落しない構造となっています。
・また、ローラー径5mm以上のローラーを組込んだケージはローラー持たせにしてあるので、転動面の硬度が低い場合でも、転動面に傷をつけずに円滑な運動が得られます。
・このフラットローラーは2つの転動面間に狭まれて使用されるので、テーブルが動くにつれ同じ方向にテーブルの移動量の1/2だけ移動します。
・【耐荷重性能が大きい】ローラーが小さなピッチで組込まれているので許容荷重が大きく、条件によっては焼入硬化されていない鋳物の転動面でも使用できます。また、テーブルのたわみ剛性はすべり面の場合とほとんど変わりません。
・【90°V面と平面用の組合わせ精度を標準化】各種機械のテーブル、サドルのナローガイド方式で最も一般的な90°V-フラットの摺動面に組付けられるように標準化されているので、大幅な設計変更をせずに使用できます。
・【ローラータイプの直動システムで最も軽いフリクション】軽量で剛性のあるケージでローラーを整列保持しているので、ローラー同士の相互摩擦がなく、ローラーのスキュー(たおれ)がおさえられます。このため摩擦係数はμ=0.001~0.0025と小さく、すべり面で問題になるスティックスリップは生じません。
・【ケージの接続はワンタッチ】大型機械に組込む場合、ベットの上で簡単にフラットローラーが接続できるのでどんなに長尺の場合でも組付けが容易です。
・ローラー条列が単列で、主として平面部に使用します。
【用途】
・フラットローラーはプレーナ、プラノミラ、ロール研削盤などの大型工作機械や平面研削盤、円筒研削盤、光学測定器などの高精度を必要とする箇所に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットローラー FT形のレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
設計を含めて製作している製品に使用しています。製品の中でスライドする部分にこの商品を使っていますが、スライド部での摩擦が...もっと読む
0人が参考にしています。
モータースライド用
3
満足度:3.0
モーターの下に取付てモーターがスライド出来る様に取り付けて使用している。 但し、納期がかかりすぎデータ上は在庫品になって...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品
4
満足度:4.0
部品の品質、耐久、価格とも問題なく使わせてもらっています。問い合わ対応もしっかりしてもらえるので安心して注文できます。
0人が参考にしています。
金型加工品のスライド部に使用
3
満足度:3.0
金型加工品のスライド部に使用しています。製品自体は、ベトナムに輸出使用されているため使用感の詳細は不明ですが、現地からの...もっと読む
0人が参考にしています。
自社内の搬送設備に使用
5
満足度:5.0
自社内の搬送設備に使用しています。以前使用していた類似品が絶版になってしまい利用を始めました。結果は良好で以前のものは、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットローラー FT形
LMローラー用 取付金具 SM形、SMB形
LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形
LMローラー LRB形、LRB-Z形
LMローラー LR形、LR-Z形
LMローラー LRA形、LRA-Z形
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格47-5,505 -4,471 -5,997 -4,597 -3,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LMローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト