メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

グリースガンユニット MG70

型番:

MG70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG70の仕様・寸法情報

種類
[グリース関連部品] グリースガン
RoHS?
10

商品情報

外形図

グリースガンユニット MG70 外形図

※上図はグリースガン本体にH形を装着した場合を表しています。

ノズル形式

グリースガンユニット MG70 ノズル形式図

製品仕様

吐出圧力最大19.6MPa
吐出量0.6cm3/ストローク
グリース70g/80gジャバラカートリッジ
全長235mm(ノズル含まず)
重量480g(ノズル付き、グリース含まず)

選定サポート情報

注文例

グリースガンユニット MG70 呼び形番の構成例

型番リスト

表示件数
型番
MG70
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,697
( 8,467 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリースガンユニットMG70は、専用ノズル(添付)を付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。
・小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。
・グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
・グリース70gのジャバラカートリッジ方式で、手を汚すことなく付替えられます。
・グリースはAFAグリース、AFB-LFグリース、AFCグリース、AFE-CAグリースなど使用条件に合ったグリースを用意しておりますので、使用箇所により選択してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースガンユニット MG70の型番MG70のページです。 型番MG70に関する仕様情報を記載しております。
グリースガンユニット MG70のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ニップルへのグリス注入
3
満足度:3.0
機材と同メーカーですので安心して購入できます。 グリスガン自体は持っていましたので、対応するノズルのみ購入出来ると良いの...もっと読む
1人が参考にしています。
給脂作業
5
満足度:5.0
同メーカーの機材に使用しました。5種類のノズルが付属しているのでほとんどの機材に給脂可能で使いやすい。
0人が参考にしています。
他メーカー製のリニアガイドのグリス注入
5
満足度:5.0
在庫品ですぐに手に入りましたし、他メーカー製のリニアガイドにも使用できたので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースガンユニット MG70
専用配管継手
リニアストッパー ストッパーブロック SBAW (ボルトR)
リニアストッパー コンパクトタイプ LSP-FN
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)
リニアストッパー 位置決め用 LSFN
メーカーTHKTHK岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格7,697269 -2,889 -2,295 -2,342 -1,276 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目4日目〜5日目5日目
種類グリースガングリース専用配管継手ストッパーストッパーストッパーストッパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト