メカニカル部品技術窓口
直動システムの潤滑用グリースです。【特長】・AFAグリースは、高級合成油を基油としたウレア系増ちょう剤...
詳細を確認| グリース名 | AFA | AFB-LF | AFC | AFE-CA | AFF | AFG | AFJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | 低摺動 | 万能タイプ | 耐フレッチング コロージョン用 | クリーン環境用 | クリーン環境用 | ボールねじ 発熱対策用 | 広速度範囲用 | |
| 基油 | 高級合成油 | 精製鉱油 | 高級合成油 | 高級合成油 | 高級合成油 | 高級合成油 | 精製鉱油 | |
| 増ちょう剤 | ウレア系 | リチウム系 | ウレア系 | ウレア系 | リチウム系 | ウレア系 | ウレア系 | |
| 特 長 | 低摺動 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 微振動 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 高負荷 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 低発塵 (クリーン環境) | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | |
| 耐水性 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| 機械安定性 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| ジャバラ カートリッジ色 | 透明 | うす緑色 | 透明 | 白色 | 紺色 | うす緑色 | 黄色 | |
| キャップ色 | 白色 | 黄色 | オレンジ色 | 白色 | 白色 | オレンジ色 | 青色 | |
| グリース名 | AFA | AFB-LF | AFC | AFE-CA | AFF | AFG | AFJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 ラインナップ※ | 70g 400g 16kg | 70g 400g 16kg | 70g 400g 16kg | 70g 400g 16kg | 70g 400g 16kg | 70g 400g 16kg | 70g 400g 16kg |
※70g、400gタイプはジャバラカートリッジにてご用意しています。16kgタイプは一斗缶にてご用意しています。
直動システムの潤滑方法には、グリースガン、手動ポンプなどによる手動給脂方法と、自動ポンプによる強制給油方法、オイルバスにする潤滑方法があります。
また潤滑を効率的に行うためには取付姿勢に応じたグリースニップル・配管継手の取付けが必要となります。
グリースガン、グリースニップル、配管継手も揃えておりますので、デジタルカタログB24-35をご参照ください。
(製品の取付姿勢が水平使用以外の場合は、取付姿勢およびグリースニップル・配管継手が各LMブロックのどの位置に取付くかをTHKに必ずご連絡ください。LMガイドの取付姿勢についてはデジタルカタログB1-28をご参照ください)
手動給脂方法
直動システムに装着されているグリースニップルより、グリースガンを使用して定期的にグリースを給脂する方法が一般的です。(図1)

図1 グリースガンによる給脂
強制給脂・給油方法
自動ポンプを使用し、一定のインターバルで一定量の潤滑剤を強制的に給脂する方法です。(図2)
配管などの潤滑設計が必要となりますが、補給忘れによる潤滑切れの心配はありません。
潤滑配管の末端部(直動システム各製品の給油口取付部)における、潤滑油の吐出確認をし、ご使用ください。

図2 強制給脂・給油方法
給脂間隔は、使用条件や使用環境により異なります。通常での使用の場合、走行距離100km(3~6ヶ月)を目安に給脂してください。
直動システムに設けられたグリースニップル、給脂穴から同系のグリースを給脂してください。
万が一、異なるグリースを混合し使用した場合、性能に支障をきたすおそれがありますので、ご注意ください。
| 潤滑剤 | 種 類 | 商品名 |
|---|---|---|
| グリース | リチウム系グリース ウレア系グリース カルシウム系グリース | AFAグリース デジタルカタログA24-7参照 AFB-LFグリース デジタルカタログA24-9参照 AFCグリース デジタルカタログA24-11参照 AFE-CAグリース デジタルカタログA24-13参照 AFFグリース デジタルカタログA24-15参照 AFGグリース デジタルカタログA24-18参照 AFJグリース デジタルカタログA24-21参照 シェル アルバ二ヤ グリース S(昭和シェル石油) ダフニーエポネックスグリース(出光興産) 相当品 |
※使用条件や環境などにより推奨するグリースが異なります。

| 使用環境・条件 | 潤滑の対策 | THK製品への対策 |
|---|---|---|
| クーラントの 飛散する環境 | ・クーラントによる乳化を防ぎ、洗い流れにくいグリー スをご使用ください。 ・極圧性が高く、防錆性の良いグリースをご使用ください。 ※特に水溶性のクーラントが飛散する環境では、中粘度の潤滑油を使用しても、クーラントの種類によっては、乳化や水洗により潤滑性の著しい低下、適切な油膜形成がしにくいものもあるため、クーラントと潤滑油の相性をご確認ください。 ・ダフニースーバーマルチオイル(出光興産) ・モービル バクトラオイルNo.2SLC(エクソンモービル) | ・クーラントが直接THK製品にかかると樹脂、ゴム材等の部品に悪影響を与える恐れがあるため、注意が必要です。 ・THK製品に直接クーラントがかからないような装置設計をご検討ください。(カバー、ジャバラの検討) ・THK製品内へのクーラントの流入を防止するための各種防塵オプションをご検討ください。 |
| 高温環境 | ・温度が高くなるほど、グリースは離油し、潤滑性能が低下する恐れがあるため、注意が必要です。 | ・高温仕様の各製品を取り揃えておりますので、THKにお問い合わせください。 |
| クリーンルーム | ・THKではクリーンルーム対応のグリースを取り揃えております。 ・AFE-CA グリース(THK) ・AFF グリース(THK) | ・発塵の原因のひとつは転動体同士の相互摩擦や金属接触です。 THKでは、転動体同士の相互摩際や金属接触を極カ少なくできるリテーナ入り製品を取り揃えております。さらにリテーナは潤滑剤を保持する構造になっておりますので、クリーン環境に適した製品です。 ・標準仕様では防錆油が塗布されておりますので、不要の際は事前にご指定ください。 |
| 真空環境 | ・フッ素系の真空用潤滑剤をご使用ください。(銘柄により蒸気圧が異なります) ・真空グリースを使用した場合、一般的な工業用グリースに比べ、極圧性が低いことから油膜切れが発生しやすい傾向になります。通常より給脂回数を増やす等の方法により転動面への油分の供給を確実に行い、油膜切れを起こさないように十分にご注意ください。 ※真空用グリースを使用する場合は、汎用グリースに比ベて始動抵抗が数倍大きくなるものがありますのでご注意ください。 | ・真空環境では樹脂材、ゴム材からの放出ガスによって、真空度レベル低下の恐れがありますので注意ください。 ・防績対策として、ステンレス鋼品、表面処理品をご検討ください。 |
| 高速運動部 | ・潤滑剤の抵抗による発熱を抑えるため基油動粘度が低い潤滑剤をご使用ください。 ・THKでは高速仕様に優れたグリースを取り揃えております。 ・AFA グリース(THK) ・AFG グリース(THK) ・AFJ グリース(THK) | ・製品内部における物動体同士の相互摩擦や金属接触により、騒音の発生や早期破損につながります。 ・THKでは高速性、静音性に優れたリテーナ入り製品を取り揃えております。 |
| 水がかかる環境 | ・耐水性に優れたグリースをご使用ください。 ・極圧性が高く流れにくい潤滑剤をご使用ください。 ・水に関連する潤滑方法についてはTHKにお問い合わせください。 | ・THK製品に水がかからないような装置設計をご検討ください。 (ジャバラやカバーの検討) ・防錆の対策として、ステンレス鋼品や表面処理品をご検討ください。 ・製品内への水の流入を防止するための各種防塵オブションをご検討ください。 |
| 食品機械の場合 | ・人体に安心な食品用グリースの検討が必要です。 | ・潤滑剤が万が一飛散したときを想定し、カバーなどをご検討ください。 |
| 微振動 | ・THKでは微振動に有効なグリースを取り揃えております。 ・AFC グリース(THK) ・AFJ グリース(THK) | ・転動体と転動面の接触部に形成されている油膜が切れ易い環境でず。 ・定期的にオーバーストロークさせることにより、転動体と転動面の接触部に潤滑油の油膜が形成さ れます。 |
| 項目 | AFAグリース | AFB-LFグリース | AFCグリース | AFE-CAグリース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表性状値 | 試験方法 | 代表性状値 | 試験方法 | 代表性状値 | 試験方法 | 代表性状値 | 試験方法 | ||
| 増ちょう剤 | ウレア系 | - | リチウム系 | - | ウレア系 | - | ウレア系 | - | |
| 基油 | 高級合成油 | - | 精製鉱油 | - | 高級合成油 | - | 高級合成油 | - | |
| 基油動粘度: mm2/s(40℃) | 25 | JIS K 2220 23 | 170 | JIS K 2220 23 | 25 | JIS K 2220 23 | 99 | JIS K 2220 23 | |
| 混和ちょう度 (25℃,60W) | 285 | JIS K 2220 7 | 275 | JIS K 2220 7 | 288 | JIS K 2220 7 | 280 | JIS K 2220 7 | |
| 混和安定度 (10万W) | 329 | JIS K 2220 15 | 345 | JIS K 2220 15 | 341 | JIS K 2220 15 | 310 | JIS K 2220 15 | |
| 滴点:℃ | 261 | JIS K 2220 8 | 193 | JIS K 2220 8 | 269 | JIS K 2220 8 | 260 | JIS K 2220 8 | |
| 蒸発量: mass%(99℃, 22h) | 0.2 | JIS K 2220 10 | 0.4 | JIS K 2220 10 | 0.2 | JIS K 2220 10 | 0.1 | JIS K 2220 10 | |
| 離油度: mass% (100℃, 24h) | 0.5 | JIS K 2220 11 | 0.6 | JIS K 2220 11 | 0.6 | JIS K 2220 11 | 0.1 | JIS K 2220 11 | |
| 銅板腐食 (B法,100℃,24h) | 合格 | JIS K 2220 9 | 合格 | JIS K 2220 9 | 合格 | JIS K 2220 9 | 合格 | JIS K 2220 9 | |
| 低温トルク: mN・m(-20℃) | 起動 | 170 | JIS K 2220 18 | 130 | JIS K 2220 18 | 160 | JIS K 2220 18 | 130 | JIS K 2220 18 |
| 回転 | 70 | 51 | 68 | 76 | |||||
| 4球試験(融着荷重):N | 3089 | ASTM D2596 | 3089 | ASTM D2596 | 3089 | ASTM D2596 | 1236 | ASTM D2596 | |
| 使用温度範囲:℃ | -45 ~160 | - | -15~100 | - | -54~177 | - | -40~180 | - | |
| 外観色 | 褐色 | - | 黄褐色 | - | 褐色 | - | 淡黄褐色 | - | |
| 項目 | AFFグリース | AFGグリース | AFJグリース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表性状値 | 試験方法 | 代表性状値 | 試験方法 | 代表性状値 | 試験方法 | ||
| 増ちょう剤 | リチウム系 | - | ウレア系 | - | ウレア系 | - | |
| 基油 | 高級合成油 | - | 高級合成油 | - | 精製鉱油 | - | |
| 基油動粘度:mm2/s(40℃) | 100 | JIS K 2220 23 | 25 | JIS K 2220 23 | 20 | JIS K 2220 23 | |
| 混和ちょう度(25℃,60W) | 315 | JIS K 2220 7 | 285 | JIS K 2220 7 | 325 | JIS K 2220 7 | |
| 混和安定度(10万W) | 345 | JIS K 2220 15 | 329 | JIS K 2220 15 | 360 | JIS K 2220 15 | |
| 滴点:℃ | 220 | JIS K 2220 8 | 261 | JIS K 2220 8 | 185 | JIS K 2220 8 | |
| 蒸発量:mass%(99℃, 22h) | 0.7 | JIS K 2220 10 | 0.2 | JIS K 2220 10 | 0.6 | JIS K 2220 10 | |
| 離油度:mass% (100℃, 24h) | 2.6 | JIS K 2220 11 | 0.5 | JIS K 2220 11 | 7.0 | JIS K 2220 11 | |
| 銅板腐食(B法,100℃,24h) | 合格 | JIS K 2220 9 | 合格 | JIS K 2220 9 | 合格 | JIS K 2220 9 | |
| 低温トルク:mN・m(-20℃) | 起動 | 220 | JIS K 2220 18 | 170 | JIS K 2220 18 | 38 | JIS K 2220 18 |
| 回転 | 60 | 70 | 13 | ||||
| 4球試験(融着荷重):N | 1236 | ASTM D2596 | 3089 | ASTM D2596 | 3089 | ASTM D2596 | |
| 使用温度範囲:℃ | -40~120 | - | -45-160 | - | -20~120 | - | |
| 外観色 | 茶褐色 | - | 褐色 | - | 黄褐色 | - | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
95,636円 ( 105,200円 ) | 18日目 |
907円 ( 998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,349円 ( 3,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,025円 ( 17,628円 ) | 18日目 |
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,081円 ( 1,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
187,110円 ( 205,821円 ) | 18日目 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,145円 ( 10,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
249,625円 ( 274,588円 ) | 18日目 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,145円 ( 10,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
187,110円 ( 205,821円 ) | 18日目 |
1,723円 ( 1,895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,059円 ( 11,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
111,227円 ( 122,350円 ) | 18日目 |
1,262円 ( 1,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,778円 ( 4,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
112,266円 ( 123,493円 ) | 18日目 |
1,481円 ( 1,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,066円 ( 6,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
直動システムの潤滑用グリースです。
【特長】
・AFAグリースは、高級合成油を基油としたウレア系増ちょう剤の高級長寿命グリースです。
・AFB-LFグリースは、精製鉱油を基油としたリチウム系増ちょう剤の万能グリースです。極圧性能および機械的安定性に優れています。
・AFCグリースは、高級合成油を基油としたウレア系増ちょう剤および特殊添加剤の使用により耐フレッチングコロージョン性に非常に優れています。
・AFE-CAグリースは、ウレアを増ちょう剤とし高級合成油を基油とした、低発塵特性に非常に優れたクリーン環境用のグリースです。
・AFFグリースは、高級合成油、リチウム系増ちょう剤および特殊添加剤を使用し、従来の真空グリースや低発塵グリースにはなかった安定した転がり抵抗値、低発塵性、耐フレッチング性に優れたグリースです。
・AFGグリースは、高級合成油を基油とし、ウレア系増ちょう剤を使用した、低発熱特性に優れ、低温から高温まで広範囲の温度に対応できるボールねじ用高級グリースです。
・THK AFJ グリースは、精製鉱油を基油とし、ウレア系増ちょう剤、特殊添加剤を使用した、低速から高速まで幅広い速度範囲で潤滑性に優れたグリースです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用
3.9通常価格(税別):6,710円~

ミスミ
リニアロック
4.5通常価格(税別):740円~

THK
直動システム用グリース
4.7通常価格(税別):728円~

ミスミ
簡易リニアロック
4通常価格(税別):550円~

ミスミ
リニアガイド用ストッパボルト
3.7通常価格(税別):830円~

ミスミ
リニアガイドクランパー ミニチュアリニアガイド用 左右ねじタイプ
0通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
リニアロックプレート 段付タイプ
5通常価格(税別):580円~

THK
Cキャップ
4.4通常価格(税別):36円~

ミスミ
リニアガイド用高さ調整ブロック 高精度タイプ
4