メカニカル部品技術窓口
ナットと軸は別売りとなります。THK製のブッシュと軸(LG、LG-S)をセットでお使い下さい。軸端は切...
詳細を確認


注)基本定格荷重は、1条列の負荷ボールが荷重の真下にくる時の値です。
許容トルクは、ラジアルすきまが最大時(+10μm)の参考値です。
許容モーメントは、1条列の負荷ボールが荷重の真下にある状態で、ラジアルすきまが最大時(+10μm)の参考値です。

ガイドボールブッシュの選定方法の目安としてフローチャートを下記に示します。

(1) 切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2) 切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3) 80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4) 切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5) 微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。
また、定期的に外筒長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6) 製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7) シャフトを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
(8) 転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
(9) 転動体が脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
(10)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。
したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。
ナットと軸は別売りとなります。THK製のブッシュと軸(LG、LG-S)をセットでお使い下さい。軸端は切りっぱなしです。
【特長】
・LG形は4条列のサーキュラーアーク溝(転動溝)を設けているため、外筒の回転止め機構が不要になります。
・また、リニアブッシュLM形の同サイズ品と比較すると定格荷重は大幅に向上します。
・そのため、リニアブッシュからガイドボールブッシュへの置き換えにより、案内部のコンパクト化・低コスト化と長寿命化が可能となります。
・リニアブッシュに比べ定格荷重UP:LG形は、ボールの接触構造がサーキュラーアーク溝採用によりR接触となっているため、点接触である同サイズのリニアブッシュLM形と比較して2倍以上の定格荷重を実現しています。
・転動溝があるため回転止めが不要:LG形は、サーキュラーアーク溝を設けているため、リニアブッシュLM形に必要な回転止め機構が不要となり、装置のコンパクト化が可能となります。
・リニアブッシュLM形と寸法互換:LG形は、リニアブッシュLM形と外筒の外径と長さが同一であるため、リニアブッシュLM形からの置換えを行うことが可能です。
・ナットとシャフトはセットフリー(組合せ自由):LG形は、リニアブッシュと同様にLGナットとLGシャフトの組合せが自由です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
トールブロックハウジングユニット シングルタイプ/コンパクトタイプ
4.4通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ ミドル
4.8通常価格(税別):900円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ シングル
4.2通常価格(税別):770円~