17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径 D(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転数(rpm)

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (並目)(mm)

  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)

  • トラック負荷容量(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形

通常単価(税別)
3,1943,697特別価格
税込単価
3,5134,067特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・カムフォロアは、内部にニードルローラーが組込まれ、カム機構や直線運動のガイドローラーとして用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形 寸法図

製品仕様

オプション仕様記号
ころの
案内方式
ケージ付無記号
材質炭素鋼無記号
シールシール無無記号
外輪形状球面外輪R

規格表

スタッド径
d
型番
球面外輪
主要寸法
外径
D
外輪幅
C
ねじ
G
G1B全長
B1
B2B3C1d1d2Hrsmin肩の寸法
f
(最小)
5CFN 5R-A139M5×0.87.5102313-0.5--30.310
6CFN 6R-A1611M6×18122816-0.6--30.312
8CFN 8R-A1911M8×1.2510123220-0.6--40.314
10CFN 10R-A2212M10×1.2512133623-0.6--50.316.5
12CFN 12R-A3014M12×1.51315402560.66360.621.5
スタッド径
d
型番
球面外輪
基本定格荷重スラスト
許容荷重
N
最大
許容荷重
F0
kN
トラック
負荷容量
kN
限界回転数※2
min-1
質量
g
C
kN
C0
kN
5CFN 5R-A3.142.771601.420.5329,00010.5
6CFN 6R-A3.593.582502.111.0825,00018.5
8CFN 8R-A4.174.652904.731.3720,00028.5
10CFN 10R-A5.336.784005.811.6717,00045
12CFN 12R-A7.879.796809.372.4514,000105

注)精度規格についてはデジタルカタログをご参照ください。
※のグリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。
※2はグリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで許容できます。

商品特長詳細

スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形 図1 カムフォロアCF…UU-A形の構造

図1 カムフォロアCF…UU-A形の構造

構造と特長

外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので、厚肉にして衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
また、外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているのでスキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
外輪外径は球面と円筒があり、球面外輪は、取付時の軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
自動機、専用機のカム機構部をはじめ、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなどに広く使用されています。

グリースニップル付きカムフォロア

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。
また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形 グリースニップル付きカムフォロア

スラストボール入りカムフォロア

過酷な高速カム機構などでは、わずかな取付誤差がカムフォロアのスラスト部における異常摩耗の原因となることがあります。このような場合にスラストボール入りカムフォロアCFN形を使用すると耐久性において大きな効果があります。
なお、CFN形はわずかな取付誤差に起因するスラスト荷重のみ受けられますが、できるだけスラスト分力が発生しないよう設計および組付けにご注意願います。

スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形 スラストボール入りカムフォロア

図2

選定サポート情報

型番の構成例

スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形 型番の構成例

注意・禁止事項

取扱い
(1)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(2)カムフォロアを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意
(1)カムフォロアを固定する際の締結トルクはデジタルカタログ表1を基準とし、トルクレンチ等を用いてナットを回して締結してください。
(2)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(3)切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)カムフォロアはラジアル荷重に対応しますので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。
(6)微揺動の場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に1回転程度の動作を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(7)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑
(1)カムフォロアには標準グリースとしてリチウム石けん基グリース2号を使用しています。
(CFN形はウレア系グリース2号を使用)
使用中は適宜再給脂してください。異なる潤滑剤を再給脂することは避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。(デジタルカタログ防塵と潤滑を参照)
(2)カムフォロアと相手転動面間にも潤滑剤を塗布してからお使いください。
(3)CF,CFH24以上の六角穴付きカムフォロア(記号-A、SUS製は除く)は六角穴底と給脂穴(φd1,φd2:デジタルカタログ寸法図参照)を繋ぐ貫通穴に、埋め栓を圧入し六角穴からグリースが漏れるのを防ぐ構造になっています。
給脂する際に、過大な圧力によって六角穴底から埋め栓が外れないようご注意ください。
(4)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってカムフォロアの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりカムフォロアの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)シール付きであっても使用初期や再給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管
カムフォロアは弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。
長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。

廃棄
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

外径 D

(mm)

幅 C

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

許容回転数

(rpm)

カムフォロア スタッドネジ部 (並目)

(mm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

トラック負荷容量

(kN)

RoHS?最小発注数量
13
9
3.14
2.77
29000
M5×0.8
-
0.53
10
1個
16
11
3.59
3.58
25000
M6×1.0
-
1.08
10
1個
19
11
4.17
4.65
20000
M8×1.25
-
1.37
10
1個
22
12
5.33
6.78
17000
-
M10×1.25
1.67
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,601
( 3,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,194
( 3,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,6972,772
( 3,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,495
( 3,845 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・カムフォロアは、内部にニードルローラーが組込まれ、カム機構や直線運動のガイドローラーとして用いられる、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。
・外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので、厚肉にして衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
・また、外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているのでスキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
・外輪外径は球面と円筒があり、球面外輪は、取付時の軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
・自動機、専用機のカム機構部をはじめ、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなどに広く使用されています。
・普及形カムフォロアの内部にスラスト負荷ボールが組込まれているカムフォロアです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
物を滑らせるところの受けとして使用
4
満足度:4.0
物を滑らせるところの受けとして使用しています。THKのメーカーとしての信頼性とサイズで選びました。使用していても特にトラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形
六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
カムフォロア KR
カムフォロアG
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ
メーカーTHKJMC(ジェイ・エム・シー)JMC(ジェイ・エム・シー)INA日本トムソンミスミ
通常価格3,194-1,611 -1,270 -2,036 -1,030 -690 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
ローラ種類球面外輪フラットタイプフラットタイプ球面外輪円筒外輪フラットタイプ
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
材質スチールSUJ2SUJ2スチールスチールSUJ2
ローラ外周 材質なしなしなしなしなしなし

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト