メカニカル部品技術窓口
カムフォロアは内部にニードルベアリングが組込まれた、コンパクトで剛性の高いシャ...
詳細情報を確認する

| オプション仕様 | 記号 | |
|---|---|---|
| ころの 案内方式 | ケージ付 | 無記号 |
| 総ころ | V | |
| 材質 | 炭素鋼 | 無記号 |
| ステンレス鋼 | M | |
| シール | シール無 | 無記号 |
| シール付 | UU | |
| 外輪形状 | 円筒外輪 | 無記号 |
| 球面外輪 | R | |
| タイプ | スタッド径 d | 型番 | 主要寸法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 D | 外輪幅 C | ねじ G | G1 | B | 全長 B1 | B2 | C1 | 偏心量 e | H | rsmin | 肩の寸法 f (最小) | |||
| CFH-A形 | 5※1 | CFH 5-A | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 10 | 23 | 13 | 0.5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9.7 |
| 6 | CFH 6-A | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 12 | 28 | 16 | 0.6 | 0.25 | 3 | 0.3 | 11 | |
| 8 | CFH 8-A | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 12 | 32 | 20 | 0.6 | 0.25 | 4 | 0.3 | 13 | |
| 10 | CFH 10-A | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 23 | 0.6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 15 | |
| 10 | CFH 10-1-A | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 23 | 0.6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 15 | |
| CFH-AB形 グリースニップル付き偏心 | 12 | CFH 12-AB | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 15 | 40 | 25 | 0.6 | 0.4 | 6 | 0.6 | 20 |
| 12 | CFH 12-1-AB | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 15 | 40 | 25 | 0.6 | 0.4 | 6 | 0.6 | 20 | |
| 16 | CFH 16-AB | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 19.5 | 52 | 32.5 | 0.8 | 0.5 | 6 | 0.6 | 24 | |
| 18 | CFH 18-AB | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 21.5 | 58 | 36.5 | 0.8 | 0.6 | 6 | 1 | 26 | |
| 20 | CFH 20-AB | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 25.5 | 66 | 40.5 | 0.8 | 0.7 | 8 | 1 | 36 | |
| 20 | CFH 20-1-AB | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 25.5 | 66 | 40.5 | 0.8 | 0.7 | 8 | 1 | 36 | |
| 24 | CFH 24-AB | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 30.5 | 80 | 49.5 | 0.8 | 0.8 | 8 | 1 | 40 | |
| 24 | CFH 24-1-AB | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 30.5 | 80 | 49.5 | 0.8 | 0.8 | 8 | 1 | 40 | |
| 30 | CFH 30-AB | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 1 | 1 | 8 | 1 | 46 | |
| 30 | CFH 30-1-AB | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 1 | 1 | 8 | 1 | 46 | |
| 30 | CFH 30-2-AB | 90 | 35 | M30×1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 1 | 1 | 8 | 1 | 46 | |
| タイプ | スタッド径 d | 型番 | 基本定格荷重 | 最大 許容荷重 F0 kN | トラック負荷容量 | 限界回転数※2 | 質量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケージ付 | 総ころ | 円筒外輪 kN | 球面外輪 kN | ケージ付 min-1 | 総ころ min-1 | ケージ付 g | 総ころ g | ||||||
| C kN | C0 kN | C kN | C0 kN | ||||||||||
| CFH-A形 | 5※1 | CFH 5-A | 3.14 | 2.77 | 5.1 | 5.5 | 1.42 | 2.25 | 0.53 | 29,000 | 11,600 | 10.5 | 11 |
| 6 | CFH 6-A | 3.59 | 3.58 | 6.94 | 8.5 | 2.11 | 3.43 | 1.08 | 25,000 | 11,000 | 18.5 | 19 | |
| 8 | CFH 8-A | 4.17 | 4.65 | 8.13 | 11.2 | 4.73 | 4.02 | 1.37 | 20,000 | 8,700 | 28.5 | 29 | |
| 10 | CFH 10-A | 5.33 | 6.78 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 4.7 | 1.67 | 17,000 | 7,200 | 45 | 46 | |
| 10 | CFH 10-1-A | 5.33 | 6.78 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 5.49 | 2.06 | 17,000 | 7,200 | 60 | 61 | |
| CFH-AB形 グリースニップル付き偏心 | 12 | CFH 12-AB | 7.87 | 9.79 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 7.06 | 2.45 | 14,000 | 5,800 | 105 | 107 |
| 12 | CFH 12-1-AB | 7.87 | 9.79 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 7.45 | 2.74 | 14,000 | 5,800 | 115 | 117 | |
| 16 | CFH 16-AB | 12 | 18.3 | 20.6 | 37.6 | 17.3 | 11.2 | 3.14 | 10,000 | 4,500 | 205 | 207 | |
| 18 | CFH 18-AB | 14.7 | 25.2 | 25.2 | 51.3 | 26.1 | 14.4 | 3.72 | 8,500 | 3,800 | 295 | 300 | |
| 20 | CFH 20-AB | 20.7 | 34.8 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 23.2 | 8.23 | 7,000 | 3,400 | 525 | 530 | |
| 20 | CFH 20-1-AB | 20.7 | 34.8 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 21 | 7.15 | 7,000 | 3,400 | 450 | 455 | |
| 24 | CFH 24-AB | 30.6 | 53.2 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 34.2 | 10.5 | 6,500 | 2,900 | 915 | 925 | |
| 24 | CFH 24-1-AB | 30.6 | 53.2 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 39.8 | 12.9 | 6,500 | 2,900 | 1,150 | 1,160 | |
| 30 | CFH 30-AB | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 | 73.7 | 52.6 | 14.9 | 5,000 | 2,300 | 1,880 | 1,890 | |
| 30 | CFH 30-1-AB | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 | 73.7 | 56 | 16.1 | 5,000 | 2,300 | 1,950 | 1,960 | |
| 30 | CFH 30-2-AB | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 | 73.7 | 59.3 | 17.3 | 5,000 | 2,300 | 2,000 | 2,010 | |
注)頭部にグリース給脂穴が加工されたドライバー溝付きも製作します。(ドライバー溝付きは形番末尾"-A"の記号は付けません。)
精度規格についてはデジタルカタログをご参照ください。
グリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。
※1:CFH5-A形は炭素鋼のみ対応します。
※2はシールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合はこの値の70%まで許容できます。
AB型には溝付き仕様がございません。

図1 カムフォロアCF…UU-A形の構造
カムフォロアは、内部にニードルローラーが組込まれ、カム機構や直線運動のガイドローラーとして用いられる、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので、厚肉にして衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
また、外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているのでスキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
外輪外径は球面と円筒があり、球面外輪は、取付時の軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
自動機、専用機のカム機構部をはじめ、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなどに広く使用されています。
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。
また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。



取扱い
(1)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(2)カムフォロアを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。
使用上の注意
(1)カムフォロアを固定する際の締結トルクはデジタルカタログ表1を基準とし、トルクレンチ等を用いてナットを回して締結してください。
(2)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(3)切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)カムフォロアはラジアル荷重に対応しますので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。
(6)微揺動の場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に1回転程度の動作を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(7)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。
潤滑
(1)カムフォロアには標準グリースとしてリチウム石けん基グリース2号を使用しています。
(CFN形はウレア系グリース2号を使用)
使用中は適宜再給脂してください。異なる潤滑剤を再給脂することは避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。(デジタルカタログ防塵と潤滑を参照)
(2)カムフォロアと相手転動面間にも潤滑剤を塗布してからお使いください。
(3)CF,CFH24以上の六角穴付きカムフォロア(記号-A、SUS製は除く)は六角穴底と給脂穴(φd1,φd2:デジタルカタログ寸法図参照)を繋ぐ貫通穴に、埋め栓を圧入し六角穴からグリースが漏れるのを防ぐ構造になっています。
給脂する際に、過大な圧力によって六角穴底から埋め栓が外れないようご注意ください。
(4)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってカムフォロアの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりカムフォロアの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)シール付きであっても使用初期や再給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
保管
カムフォロアは弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。
長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。
廃棄
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,992円 ( 2,191円 ) | 8日目 |
1,893円1,609円 ( 1,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,835円 ( 3,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,618円2,488円 ( 2,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,037円 ( 5,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,272円 ( 2,499円 ) | 8日目 |
2,213円 ( 2,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,527円 ( 2,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,629円 ( 2,892円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,208円 ( 2,429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,971円2,529円 ( 2,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,853円 ( 4,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円2,907円 ( 3,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,047円4,308円 ( 4,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,081円 ( 2,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,414円1,874円 ( 2,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,776円 ( 3,054円 ) | 8日目 |
2,739円2,126円 ( 2,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,981円 ( 2,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,174円 ( 2,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,054円 ( 3,359円 ) | 39日目 |
3,775円2,990円 ( 3,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,532円 ( 3,885円 ) | 39日目 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,255円3,821円 ( 4,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,410円3,723円 ( 4,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,762円 ( 3,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,516円 ( 2,768円 ) | 39日目 |
2,987円 ( 3,286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 39日目 |
2,349円 ( 2,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,504円 ( 3,854円 ) | 39日目 |
4,090円2,754円 ( 3,029円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 39日目 |
6,111円 ( 6,722円 ) | 39日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 8日目 |
2,303円1,885円 ( 2,074円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,776円 ( 3,054円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,577円2,088円 ( 2,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,217円 ( 3,539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,862円 ( 3,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 8日目 |
6,259円 ( 6,885円 ) | 8日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 8日目 |
7,268円 ( 7,995円 ) | 8日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 8日目 |
2,989円 ( 3,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,897円 ( 4,287円 ) | 8日目 |
2,366円 ( 2,603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 8日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 8日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
カムフォロアは内部にニードルベアリングが組込まれた、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。
自動機、専用機のカム機構や直線運動のガイドローラーとして最適です。
【種類と特徴】
・CFH-AB形は、スタッドの取付軸部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドを回すことにより簡単に位置の微調整ができるカムフォロアです。
・このため、カム溝との位置合わせや取付穴位置の精密加工不要など加工および組付工数が大幅に低減できます。
・CFH-AB形……グリースニップル・六角穴付き。対応スタッド径[mm]12~30です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
4.1通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
4.3通常価格(税別):650円~

ミスミ
カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ
4.6通常価格(税別):1,390円~

ミスミ
ローラフォロアピン おねじタイプ
4.5通常価格(税別):160円~

THK
六角穴付きカムフォロア CF-A形
4.3通常価格(税別):1,377円~

ミスミ
ローラフォロア 非分離タイプ
3.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
ミニチュアカムフォロア
4.5通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
ローラフォロア 分離フラットタイプ
4.2通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
ローラフォロアピン 止め輪タイプ
5