17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 防塵シール

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 60日以内

リニアブッシュ SH-L形 LMケースユニット(コンパクト)

通常単価(税別)
3,9646,466特別価格
税込単価
4,3607,113特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~60日目一部当日出荷可能

小型軽量化されたアルミケースユニット(ロングタイプ)。【特長】・最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽...

詳細を確認
  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアブッシュ SH-L形 LMケースユニット(コンパクト) 寸法図

規格表

型番外形寸法LMケース寸法
高さ
M

W
長さ
L
取付穴位置タップ通しボルト
呼びS3
芯高さ
J
±0.02
W1
±0.02
d2h内接円径
BB1CS1×L1S2×Ldr許容差
SH 3LUU14102310183M3×6M3×5.5M2954.21.530
-0.008
SH 4LUU16122714223M3×6M3×6M21064.21.54
SH 5LUU18143218263M3×6M3×6M21174.21.55
SH 6LUU22164020305M4×8M4×8M31486.53.360
-0.009
SH 8LUU26205230425M4×8M5×8.5M316106.53.38
SH 10LUU32266036506M5×10M6×9.5M4191384.410
SH 12LUU34286236506M5×10M6×9.5M4201484.412
SH 13LUU36306640546M5×10M6×9.5M4211584.413
SH 16LUU42367652666M5×10M6×10M4241884.416
SH 20LUU49428658727M6×12M6×12M528219.55.4200
-0.010
型番組合わせリニアブッシュ
型番
基本定格荷重ユニット
質量
g
C
N
C0
N
SH 3LUULM3U1392168.6
SH 4LUULM4U13925414
SH 5LUULM5U26341222
SH 6LUULM6U32452937
SH 8LUULM8U43178468
SH 10LUULM10U5881,100125
SH 12LUULM12U6571,200140
SH 13LUULM13U8141,570176
SH 16LUULM16U1,2302,350309
SH 20LUULM20U1,4002,750413

注)合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
ご指定により耐食性に優れたステンレス鋼製リニアブッシュLM-MG形も組込めます。

商品特長詳細

リニアブッシュ SH-L形 LMケースユニット(コンパクト) リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュは、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、直線運動する製品です。
負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、最小の摩擦抵抗で直線運動し、軽快な運動が得られます。
外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内径・外径を研削加工し仕上げています。
リニアブッシュは、軽荷重で振動・衝撃等の作用しないOA機器、医療機器、包装機器などに使用されています。
ただし、回転方向に負荷がかかる用途では使用することができません。

互換性
リニアブッシュとLMシャフトは互換性がありますので、自由に組合せて使用することができます。

低騒音
標準形はボールの脱落防止のために、樹脂で一体成型したリテーナが組み込まれているので、低騒音でスムーズな動作が可能です。

豊富な種類
標準形、すきま調整形、開放形、ロングタイプ、インローフランジ形、フランジ形LMケースユニットと種類が豊富で、用途に応じた形式の選択ができます。

選定サポート情報

組合わせリニアブッシュ型番例
両シール付きSH 13LUU
シールなしSH 13L
ステンレス鋼両シール付きSH 13MLUU

注意・禁止事項

取扱い

(1)各部を分解しますと、ごみの流入や各部の組み立て精度を悪くする原因になりますので、分解はおこなわないでください。
(2)リニアブッシュを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に外筒長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)シャフトを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
(8)転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
(9)転動体が脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
(10)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

(1)防錆油はよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってリニアブッシュの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりリニアブッシュの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転を行い、グリースを十分なじませてから、機械の運転を行ってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管

リニアブッシュは、THKの梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

防塵シール

RoHS?最小発注数量
3
139
23
なし
-
1個
3
139
23
両端シール付き
-
1個
4
139
27
両端シール付き
-
1個
6
324
40
両端シール付き
-
1個
8
431
52
両端シール付き
10
1個
10
588
60
両端シール付き
10
1個
12
657
62
両端シール付き
10
1個
13
814
66
両端シール付き
10
1個
16
1230
76
なし
-
1個
16
1230
76
両端シール付き
10
1個
20
1400
86
なし
-
1個
20
1400
86
両端シール付き
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8973,183
( 3,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,182
( 5,700 )
60日目
4,058
( 4,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,964
( 4,360 )
60日目
5,268
( 5,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,3953,125
( 3,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,275
( 4,703 )
8日目
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,3162,658
( 2,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,289
( 5,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,466
( 7,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,428
( 7,071 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型軽量化されたアルミケースユニット(ロングタイプ)。
【特長】
・最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られる。
・SH形のロングタイプで、アルミケースに標準形リニアブッシュを2個組込んだケースユニットです。
・コンパクトな設計が可能。
・モーメント負荷の箇所に最適。
・テーブルにボルトで締結するだけの簡単な作業で取付可能。
・取付方向に自在性がある。
・ケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されており、寿命性能を向上可能。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • スタンダードLMシャフト 画像

    THK

    スタンダードLMシャフト

    リニアブッシュ専用のLMシャフトです。

  • LMシャフトサポート SK形 画像

    THK

    LMシャフトサポート SK形

    アルミ製の軽量なLM シャフト固定用の支持台です。LM シャフト取付部は、すり割りがあるのでボルトによりLM シャフトを強固に締付けられます。

  • ガイドボールブッシュ LG形 画像

    THK

    ガイドボールブッシュ LG形

    4条列のサーキュラーアーク溝(転動溝)により、点接触である同サイズのリニアブッシュLM形と比較して2倍以上の定格荷重を実現しています。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ SH-L形 LMケースユニット(コンパクト)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑剤は何を使用すれば良いですか?
A
グリースの場合はAFB-LFグリースをお使いください。または良質のリチウム石けん基グリース2号を推奨します。潤滑油の場合は、タービン油、マシン油、スピンドル油が一般的です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ SH-L形 LMケースユニット(コンパクト)
リニアブッシュ L形 シングル
リニアブッシュ LM形 (ECOシリーズ) シングル
リニアブッシュ LMF-L形(フランジ形・丸形・ロングタイプ)
リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ)
潤滑ユニットMX付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック
メーカーTHKオザック精工オザック精工THKTHKミスミ
通常価格3,964-836 -933 -2,408 -2,862 -1,210 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプハウジングトールブロックストレートストレート標準フランジ標準フランジハウジングワイドブロック
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2相当
外筒表面処理なしなしなしなしなし白アルマイト処理
潤滑の種類なしなしなしなしなし潤滑ユニットMX付

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト