メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

    • 鉄
  • ボール材質

  • 防塵シール

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 60日以内

リニアブッシュ SC形 LMケースユニット(標準)

通常単価(税別)
2,103円~13,893円
税込単価
2,313円~15,282円
通常出荷日:在庫品1日目~60日目一部当日出荷可能

簡単に取付けることが可能なアルミケースユニット。【特長】・最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

SC6~30形

リニアブッシュ SC形 LMケースユニット(標準) SC6~30形寸法図

SC35~50形

リニアブッシュ SC形 LMケースユニット(標準) SC35~50形寸法図

規格表

型番外形寸法LMケース寸法
高さ
M
幅
W
長さ
L
取付穴位置タップ
S×L
通しボルト
呼びS2
芯高さ
J
±0.02
W1
±0.02
KW2TR内接円径
BB1Cdr許容差
SC 6UU18302520515M4×8M391515286960
-0.009
SC 8UU22343024518M4×8M3111718326118
SC 10UU26403528621M5×12M41320223781310
SC 12UU29423630.55.7526M5×12M41521253981412
SC 13UU304439335.526M5×12M41522264181513
SC 16UU38.5504436734M5×12M419253546919.516
SC 20UU42545040740M6×12M5212736521121200
-0.010
SC 25UU51.57667541150M8×18M6263841681225.525
SC 30UU59.57872581058M8×18M6303949721529.530
型番組合わせリニアブッシュ
呼び形番
基本定格荷重ユニット
質量
g
C
N
C0
N
SC 6UULM6UU20626534
SC 8UULM8UU26540252
SC 10UULM10UU37354992
SC 12UULM12UU412598102
SC 13UULM13UU510775123
SC 16UULM16UU7751,180189
SC 20UULM20UU8631,370237
SC 25UULM25UU9801,570555
SC 30UULM30UU1,5702,750685

注)合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
ご指定により耐食性に優れたステンレス鋼製リニアブッシュLM-MG形も組込めます。
注)油穴が必要な場合は、型番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。

型番外形寸法LMケース寸法
高さ
M
幅
W
長さ
L
取付穴位置タップ
S×L
通しボルト
呼びS2
芯高さ
J
±0.02
W1
±0.02
KW2W3L1TRR1内接円径
BB1Cdr許容差
SC 35UU689080701060M8×18M634455485604218345350
-0.012
SC 40UU7810290801160M10×25M84051629680442038840
SC 50UU1021221101001180M10×25M8526180116100642550850
型番組合わせリニアブッシュ
呼び形番
基本定格荷重ユニット
質量
g
C
N
C0
N
SC 35UULM35UU1,6703,1401,100
SC 40UULM40UU2,1604,0201,600
SC 50UULM50UU3,8207,9403,350

注)合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
ご指定により耐食性に優れたステンレス鋼製リニアブッシュLM-MG形も組込めます。
(SC50形はステンレス鋼製はありません。)
注)油穴が必要な場合は、型番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。

商品特長詳細

リニアブッシュ SC形 LMケースユニット(標準) リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュは、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、直線運動する製品です。
負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、最小の摩擦抵抗で直線運動し、軽快な運動が得られます。
外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内径・外径を研削加工し仕上げています。
リニアブッシュは、軽荷重で振動・衝撃等の作用しないOA機器、医療機器、包装機器などに使用されています。
ただし、回転方向に負荷がかかる用途では使用することができません。

互換性
リニアブッシュとLMシャフトは互換性がありますので、自由に組合せて使用することができます。

低騒音
標準形はボールの脱落防止のために、樹脂で一体成型したリテーナが組み込まれているので、低騒音でスムーズな動作が可能です。

豊富な種類
標準形、すきま調整形、開放形、ロングタイプ、インローフランジ形、フランジ形LMケースユニットと種類が豊富で、用途に応じた形式の選択ができます。

選定サポート情報

組合わせリニアブッシュ型番例
両シール付きSC 13UU
シールなしSC 13
ステンレス鋼両シール付きSC 13MUU

注意・禁止事項

取扱い

(1)各部を分解しますと、ごみの流入や各部の組み立て精度を悪くする原因になりますので、分解はおこなわないでください。
(2)リニアブッシュを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に外筒長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)シャフトを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
(8)転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
(9)転動体が脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
(10)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

(1)防錆油はよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってリニアブッシュの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりリニアブッシュの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転を行い、グリースを十分なじませてから、機械の運転を行ってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管

リニアブッシュは、THKの梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

ボール材質

防塵シール

RoHS2(10物質)?最小発注数量
6
206
25
ステンレス
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
6
206
25
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
8
265
30
[鉄] 鉄
鉄
なし
非対応
1個
8
265
30
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
10
373
35
ステンレス
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
10
373
35
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
12
412
36
[鉄] 鉄
鉄
なし
非対応
1個
12
412
36
ステンレス
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
12
412
36
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
13
510
39
ステンレス
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
13
510
39
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
16
775
44
[鉄] 鉄
鉄
なし
非対応
1個
16
775
44
ステンレス
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
16
775
44
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
20
863
50
[鉄] 鉄
鉄
なし
非対応
1個
20
863
50
ステンレス
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
20
863
50
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
25
980
67
[鉄] 鉄
鉄
なし
非対応
1個
25
980
67
ステンレス
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
25
980
67
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
30
1570
72
[鉄] 鉄
鉄
なし
非対応
1個
30
1570
72
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
35
1670
80
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
40
2160
90
[鉄] 鉄
鉄
なし
非対応
1個
40
2160
90
ステンレス
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
40
2160
90
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
50
3820
110
[鉄] 鉄
鉄
なし
非対応
1個
50
3820
110
[鉄] 鉄
鉄
両端シール付き
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,461円
( 3,807円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,747円
( 3,022円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,154円
( 2,369円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,517円
( 2,769円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,086円
( 3,395円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,408円
( 2,649円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,103円
( 2,313円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,242円
( 3,566円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,408円
( 2,649円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,618円
( 3,980円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,243円
( 2,467円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,416円
( 2,658円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,469円
( 3,816円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,738円
( 3,012円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160円
( 3,476円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,951円
( 5,446円 )
8日目
3,618円
( 3,980円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,942円
( 4,336円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,577円
( 7,235円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,718円
( 5,190円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,111円
( 5,622円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,928円
( 6,521円 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,377円
( 8,115円 )
8日目
7,312円
( 8,043円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,893円
( 15,282円 )
60日目
9,338円
( 10,272円 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,694円
( 12,863円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,089円
( 14,398円 )
8日目

詳細情報

基本情報

簡単に取付けることが可能なアルミケースユニット。
【特長】
・最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られる。
・小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。
・テーブルにボルト締結するだけの簡単に取付けることができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • スタンダードLMシャフト 画像

    THK

    スタンダードLMシャフト

    リニアブッシュ専用のLMシャフトです。

  • LMシャフトサポート SK形 画像

    THK

    LMシャフトサポート SK形

    アルミ製の軽量なLM シャフト固定用の支持台です。LM シャフト取付部は、すり割りがあるのでボルトによりLM シャフトを強固に締付けられます。

  • ガイドボールブッシュ LG形 画像

    THK

    ガイドボールブッシュ LG形

    4条列のサーキュラーアーク溝(転動溝)により、点接触である同サイズのリニアブッシュLM形と比較して2倍以上の定格荷重を実現しています。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ SC形 LMケースユニット(標準)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
スライダー
5
満足度:5.0
スライダーに直接締結できるので便利。 THKなので耐久性も信頼できます。
0人が参考にしています。
搬送機械にて
4
満足度:4.0
機械の摺動部分に使用しました。 長期間使用していてもガタがなく重宝しています。
0人が参考にしています。
生産機械用
5
満足度:5.0
生産機械の搬送部に使用しており、機械のテーブルにボルト締結するだけなので工程作業がかなり短縮できました。
0人が参考にしています。
設備品摺動部に使用
4
満足度:4.0
シャッタースライド部位に使用するため購入しました。以前は摺動部位を取り付けする際に自社で加工する手間が掛かっていましたが...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑剤は何を使用すれば良いですか?
A
グリースの場合はAFB-LFグリースをお使いください。または良質のリチウム石けん基グリース2号を推奨します。潤滑油の場合は、タービン油、マシン油、スピンドル油が一般的です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ SC形 LMケースユニット(標準)
リニアブッシュ SL形 LMケースユニット(標準)
リニアブッシュ SH形 LMケースユニット(コンパクト)
リニアブッシュ SH-L形 LMケースユニット(コンパクト)
リニアブッシュ LM-L形
リニアブッシュ LMF形(フランジ形・丸形)
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格2,103円-3,996円 -2,239円 -4,058円 -1,076円 -1,006円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タイプハウジングワイドブロックハウジングワイドブロックハウジングトールブロックハウジングトールブロックストレート標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒表面処理なしなしなしなしなしなし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
金属リテーナー有無なしなしなしなしなしなし

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト