17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 防塵シール

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内

リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形)

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形) 寸法図

規格表

型番
標準形
ボール
条列
主要寸法
内接円径外径長さフランジ径KHPCD取付穴
d1×d2×h
dr許容差D許容差L許容差D1許容差
LMK 6460
-0.009
120
-0.011
190
-0.2
280
-0.2
225203.4×6.5×3.3
LMK 8S48151732255243.4×6.5×3.3
LMK 848152432255243.4×6.5×3.3
LMK 10410190
-0.013
2939306294.5×8×4.4
LMK 12412213042326324.5×8×4.4
LMK 13413233243346334.5×8×4.4
LMK 16516283748376384.5×8×4.4
LMK 205200
-0.010
320
-0.016
4254428435.5×9.2×5.4
LMK 2562540590
-0.3
62508515.5×9.2×5.4
LMK 306304564745810606.6×11×6.5
LMK 356350
-0.012
520
-0.019
70826410676.6×11×6.5
LMK 406406080960
-0.3
7513789×14×8.6
LMK 50650801001169213989×14×8.6
LMK 606600
-0.015
900
-0.022
1101341061811211×17.5×10.8
型番
標準形
フランジ
直角度
μm
偏心
(最大)
μm
ラジアル
すきま
許容値
μm
基本定格荷重質量
g
C
N
C0
N
LMK 61212-520626517
LMK 8S1212-517622525
LMK 81212-526540226
LMK 101212-537354945
LMK 121212-541259850
LMK 131212-751077567
LMK 161212-77751,180105
LMK 201515-98631,370130
LMK 251515-99801,570270
LMK 301515-91,5702,750344
LMK 352020-131,6703,140487
LMK 402020-132,1604,020790
LMK 502020-133,8207,9401,705
LMK 602525-134,71010,0002,278

注)合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。

リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形) 型番例

注)油穴が必要な場合は、型番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。

商品特長詳細

リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形) リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュは、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、直線運動する製品です。
負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、最小の摩擦抵抗で直線運動し、軽快な運動が得られます。
外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内径・外径を研削加工し仕上げています。
リニアブッシュは、軽荷重で振動・衝撃等の作用しないOA機器、医療機器、包装機器などに使用されています。
ただし、回転方向に負荷がかかる用途では使用することができません。

互換性
リニアブッシュとLMシャフトは互換性がありますので、自由に組合せて使用することができます。

低騒音
標準形はボールの脱落防止のために、樹脂で一体成型したリテーナが組み込まれているので、低騒音でスムーズな動作が可能です。

豊富な種類
標準形、すきま調整形、開放形、ロングタイプ、インローフランジ形、フランジ形LMケースユニットと種類が豊富で、用途に応じた形式の選択ができます。

注意・禁止事項

取扱い

(1)各部を分解しますと、ごみの流入や各部の組み立て精度を悪くする原因になりますので、分解はおこなわないでください。
(2)リニアブッシュを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に外筒長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)シャフトを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
(8)転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
(9)転動体が脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
(10)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

(1)防錆油はよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってリニアブッシュの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりリニアブッシュの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転を行い、グリースを十分なじませてから、機械の運転を行ってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管

リニアブッシュは、THKの梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

防塵シール

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
206
19
12
なし
-
10
1個
6
206
19
12
両端シール付き
293-5180
10
1個
8
265
24
15
なし
-
10
1個
8
176
17
15
なし
-
-
1個
8
176
17
15
両端シール付き
-
10
1個
8
265
24
15
両端シール付き
293-5198
10
1個
10
373
29
19
両端シール付き
293-5112
10
1個
12
412
30
21
なし
-
10
1個
12
412
30
21
両端シール付き
293-5121
10
1個
13
510
32
23
なし
-
10
1個
13
510
32
23
両端シール付き
-
10
1個
16
775
37
28
なし
-
10
1個
16
775
37
28
両端シール付き
293-5139
10
1個
20
863
42
32
なし
-
10
1個
20
863
42
32
両端シール付き
293-5147
10
1個
25
980
59
40
なし
-
10
1個
25
980
59
40
両端シール付き
293-5155
10
1個
30
1570
64
45
なし
-
10
1個
30
1570
64
45
両端シール付き
293-5163
10
1個
35
1670
70
52
なし
-
10
1個
35
1670
70
52
両端シール付き
-
10
1個
40
2160
80
60
なし
-
10
1個
40
2160
80
60
両端シール付き
-
10
1個
50
3820
100
80
なし
-
10
1個
50
3820
100
80
両端シール付き
293-5171
10
1個
60
4710
110
90
なし
-
10
1個
60
4710
110
90
両端シール付き
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
1,053
( 1,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,198
( 1,318 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,128
( 1,241 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,088
( 1,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,347
( 1,482 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,482
( 1,630 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,418
( 1,560 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,302
( 1,432 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,604
( 1,764 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,3231,015
( 1,117 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,7481,311
( 1,442 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,968
( 2,165 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,012
( 2,213 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,047
( 2,252 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,538
( 2,792 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,618
( 3,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,849
( 4,234 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,608
( 5,069 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,932
( 5,425 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,058
( 5,564 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,858
( 6,444 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,5885,599
( 6,159 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,053
( 7,758 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,7276,981
( 7,679 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

11,3498,746
( 9,621 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

11,989
( 13,188 )
18日目

-

詳細情報

基本情報

芯高さが低く済み、コンパクトな設計が可能なリニアブッシュ。
【特長】
・最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られる。
・丸フランジ LMF形のフランジを4箇所平取りしたタイプ。
・丸フランジ形に比べ芯高さが低く済み、コンパクトな設計が可能。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形)のレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
スライドテーブルのガイド用に使用
4
満足度:4.0
2軸にスライドテーブルを取る付ける部分にガイドとして、4個購入 規格品なので、特に負もなく、加もなく、思っていた通リの品...もっと読む
0人が参考にしています。
リニアブッシュ交換
5
満足度:5.0
リニアブッシュが破損したので交換しました。 同じものが見つかり助かります。 問題なく使用出来ました。
0人が参考にしています。
直動機器
5
満足度:5.0
非常に精度が良く、満足しております。 あとは納期ぐらいでしょうか?
0人が参考にしています。
自動機の交換部品として
4
満足度:4.0
自動機の直動運動する部分の部品として使用しています。部品が劣化したら、交換しています。交換後も特に問題ありませんが個人的...もっと読む
0人が参考にしています。
機械組み込みシャフトの上下運動部位に使用
4
満足度:4.0
機械組み込みシャフトの上下運動部位に使用しています。スムーズな運動性能で満足のいく商品なのでリピート購入しています。安価...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑剤は何を使用すれば良いですか?
A
グリースの場合はAFB-LFグリースをお使いください。または良質のリチウム石けん基グリース2号を推奨します。潤滑油の場合は、タービン油、マシン油、スピンドル油が一般的です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形)
リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ)
リニアブッシュ LMK-M形(フランジ形・角形・ステンレスタイプ)
リニアブッシュ LMK-ML形 (フランジ形・角形・ロングタイプ・ステンレス製)
リニアブッシュ LMF形(フランジ形・丸形)
フランジ付リニアブッシュ ダブル センター位置 角形フランジ
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKオザック精工
通常価格1,053-2,862 -2,408 -4,609 -1,006 -4,824
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
タイプ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジセンターフランジ
フランジ形状角フランジ角フランジ角フランジ角フランジ丸フランジ角フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質ステンレスステンレス
外筒表面処理なしなしなしなしなしなし

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト