17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 防塵シール

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ)

通常単価(税別)
2,86233,017特別価格
税込単価
3,14836,319特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

LMF-L形のフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形に比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計...

詳細を確認
  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ) 寸法図

規格表

型番
標準形
ボール
条列
主要寸法
内接円径外径長さフランジ径KHPCD取付穴
d1×d2×h
dr許容差D許容差L許容差D1許容差
LMK 6L460
-0.010
120
-0.013
350
-0.3
280
-0.2
225203.4×6.5×3.3
LMK 8L48154532255243.4×6.5×3.3
LMK 10L410190
-0.016
5539306294.5×8×4.4
LMK 12L412215742326324.5×8×4.4
LMK 13L413236143346334.5×8×4.4
LMK 16L516287048376384.5×8×4.4
LMK 20L5200
-0.012
320
-0.019
8054428435.5×9.2×5.4
LMK 25L625401120
-0.4
62508515.5×9.2×5.4
LMK 30L63045123745810606.6×11×6.5
LMK 35L6350
-0.015
520
-0.022
135826410676.6×11×6.5
LMK 40L64060154960
-0.3
7513789×14×8.6
LMK 50L650801921169213989×14×8.6
LMK 60L6600
-0.020
900
-0.025
2111341061811211×17.5×10.8
型番
標準形
フランジ
直角度
μm
偏心
(最大)
μm
ラジアル
すきま
許容値
μm
基本定格荷重質量
g
C
N
C0
N
LMK 6L1515-532452924
LMK 8L1515-543178439
LMK 10L1515-55881,10068
LMK 12L1515-56571,20076
LMK 13L1515-78141,570100
LMK 16L1515-71,2302,350176
LMK 20L2020-91,4002,750210
LMK 25L2020-91,5603,140466
LMK 30L2020-92,4905,490569
LMK 35L2525-132,6506,270825
LMK 40L2525-133,4308,0401,321
LMK 50L2525-136,08015,9002,952
LMK 60L2525-137,65020,0003,883

注)合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。

リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ) 型番例

注)油穴が必要な場合は、型番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。

商品特長詳細

リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ) リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュは、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、直線運動する製品です。
負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、最小の摩擦抵抗で直線運動し、軽快な運動が得られます。
外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内径・外径を研削加工し仕上げています。
リニアブッシュは、軽荷重で振動・衝撃等の作用しないOA機器、医療機器、包装機器などに使用されています。
ただし、回転方向に負荷がかかる用途では使用することができません。

互換性
リニアブッシュとLMシャフトは互換性がありますので、自由に組合せて使用することができます。

低騒音
標準形はボールの脱落防止のために、樹脂で一体成型したリテーナが組み込まれているので、低騒音でスムーズな動作が可能です。

豊富な種類
標準形、すきま調整形、開放形、ロングタイプ、インローフランジ形、フランジ形LMケースユニットと種類が豊富で、用途に応じた形式の選択ができます。

注意・禁止事項

取扱い

(1)各部を分解しますと、ごみの流入や各部の組み立て精度を悪くする原因になりますので、分解はおこなわないでください。
(2)リニアブッシュを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に外筒長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)シャフトを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
(8)転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
(9)転動体が脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
(10)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

(1)防錆油はよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってリニアブッシュの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりリニアブッシュの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転を行い、グリースを十分なじませてから、機械の運転を行ってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管

リニアブッシュは、THKの梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

防塵シール

RoHS?最小発注数量
6
324
35
12
なし
10
1個
6
324
35
12
両端シール付き
10
1個
8
431
45
15
なし
10
1個
8
431
45
15
両端シール付き
10
1個
10
588
55
19
なし
10
1個
10
588
55
19
両端シール付き
10
1個
12
657
57
21
なし
10
1個
12
657
57
21
両端シール付き
10
1個
13
814
61
23
なし
10
1個
13
814
61
23
両端シール付き
10
1個
16
1230
70
28
なし
10
1個
16
1230
70
28
両端シール付き
10
1個
20
1400
80
32
なし
10
1個
20
1400
80
32
両端シール付き
10
1個
25
1560
112
40
なし
10
1個
25
1560
112
40
両端シール付き
10
1個
30
2490
123
45
なし
10
1個
30
2490
123
45
両端シール付き
10
1個
35
2650
135
52
なし
10
1個
35
2650
135
52
両端シール付き
10
1個
40
3430
154
60
なし
10
1個
40
3430
154
60
両端シール付き
10
1個
50
6080
192
80
なし
10
1個
50
6080
192
80
両端シール付き
10
1個
60
7650
211
90
なし
10
1個
60
7650
211
90
両端シール付き
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,8621,431
( 1,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,2882,159
( 2,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8622,514
( 2,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,288
( 3,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,0682,301
( 2,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,039
( 3,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,288
( 3,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,047
( 3,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,579
( 3,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,593
( 3,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,604
( 3,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,808
( 4,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,718
( 5,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,475
( 4,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,428
( 7,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,062
( 7,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,9057,569
( 8,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,7276,108
( 6,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,9648,852
( 9,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,989
( 13,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,139
( 18,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,600
( 17,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,517
( 24,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,802
( 26,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,01724,762
( 27,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,48919,942
( 21,936 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LMF-L形のフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形に比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計が可能となります。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
部品搬送装置の交換部品として使用
5
満足度:5.0
保全の一環で定期交換部品として利用しています。荷重の大小に応じ、リニアブッシュ LMK形との使い分けをしています。荷重の...もっと読む
1人が参考にしています。
搬送装置のスライド軸
5
満足度:5.0
最近のTHKのリニア長納期品でも在庫があったので買えました。
1人が参考にしています。
自社設備品メンテナンス時に使用
4
満足度:4.0
自社設備品メンテナンス時に消耗交換部品として使用しています。もともと自社設備の純正部品であり、モーションや精度に問題も無...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ)
リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形)
リニアブッシュ LMK-ML形 (フランジ形・角形・ロングタイプ・ステンレス製)
リニアブッシュ LMK-M形(フランジ形・角形・ステンレスタイプ)
リニアブッシュ LMF-L形(フランジ形・丸形・ロングタイプ)
リニアブッシュ LMH-L形(フランジ形・小判・ロングタイプ)
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格2,862-1,053 -4,609 -2,408 -2,408 -2,382 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
タイプ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
フランジ形状角フランジ角フランジ角フランジ角フランジ丸フランジ二面フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質ステンレスステンレス
外筒表面処理なしなしなしなしなしなし

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング